Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

A escolha certa

Pescoço divisível com liberação rápida

Um simples movimento de giro para facilitar a abertura e a reinstalação após a calibração.
Pescoço de extensão do sensor de temperatura patenteado com liberação rápida para recalibração rápida e fácil. Prevenção de erro e economia de tempo - a unidade eletrônica pode ser removida rapidamente. Proteção contra a entrada de água graças à classe de proteção IP69K. Não há risco de dano mecânico ou erros de ligação elétrica durante a recalibração.

Benefícios

  • Economia de tempo significativa durante a recalibração (até 20 min. por ponto de medição)

  • Prevenção de erros de ligação elétrica durante a reinstalação

  • Economia de custo através da minimização dos tempos de parada da fábrica

  • Alta segurança de processo e de sistema