Variáveis medidasConcentração Ponto de orvalho Pressão da célula Temperatura da célula
Aprovações para área classificadaATEX / IECEx /UKEx Zona 1 PESO / KCs / JPNEx Zona 1 INMETRO Zona 1 CNEx Zona 1 CSA Classe I, Divisão 1 CSA Classe I, Zona 1
Substância analisada e faixas de mediçãoH2S (Sulfeto de hidrogênio): 0 a 10 ppmv 0 a 500 ppmv outras faixas mediante solicitação
Aprovações para área classificadaATEX / IECEx / UKEx Zona 1 PESO / KTL / JPNEx Zona 1 INMETRO Zona 1 CNEx Zona 1 CSA Classe I, Divisão 1 CSA Classe I, Zona 1
ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Precisa de ajuda para selecionar e dimensionar seu próximo dispositivo?
Selecione, dimensione e configure confortavelmente os produtos mais adequados para suas tarefas de medição e aplicação.
O monitoramento, medição e controle de seu processo químico é importante para acelerar o desenvolvimento do processo, melhorar a eficiência do processo, maximizar a segurança do processo e garantir a qualidade do produto. Nossos analisadores reconhecidos mundialmente auxiliam clientes a otimizar processos industriais chave e monitorar com mais confiança a qualidade do produto em tempo recorde. As principais tecnologias em nosso portfólio incluem a espectroscopia Raman, espectroscopia de absorção de laser de diodo ajustável (TDLAS) e quenching de fluorescência (QF).
Benefícios
Transparência do processo: Nossas tecnologias analíticas avançadas oferecem uma janela para dentro de seus processos. Elimine as suposições de suas químicas e tome melhores decisões com dados.
Medição em tempo real: Com a medição on-line e in-line 24 horas por dia das variáveis de processo, nossos instrumentos oferecem dados em tempo real. Isso permite que você minimize tempos de inatividade, controle custos operacionais e proativamente atenue riscos de segurança.
Qualidade e confiança: Controle parâmetros de qualidade de perto e melhor seus rendimentos com medições reproduzíveis e precisas. Nosso analisadores compatíveis com IIoT de última geração permitem o acesso rápido aos dados, possibilitando o PAC/PAT.
Escalabilidade: Nossos sistemas Ramon compartilham tecnologia comum o que permite a fácil transferência de protocolos do laboratório de P&D ao ambiente de fabricação. Isso permite que você escale verticalmente e horizontalmente de forma rápida e transparente para o ambiente do processo.
Alta disponibilidade da fábrica: Nossos sistemas compatíveis com IIoT fáceis de instalar e operar o equipam com dados para ajudá-lo a aumentar a automação, reduzir tempos de ciclos e permitir o processamento de lote/contínuo ininterrupto.
Boost plant safety, ensure product quality, and optimize operations. Raman spectroscopy measures the composition and molecular structure of your samples from lab-to-process in real time.
Optimize plant safety and availability. Tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) rapidly and reliably measures concentrations in process gas streams in real time.
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .