ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Calculations5s value, Average value, Daily average value, Monthly average value, Annual average value, Moving monthly average, Mass emissions, Daily mass emissions, Monthly mass emissions, Annual mass emissions, Daily counter, Monthly counter, Annual counter
Com o aumento da densidade do trânsito em nossas estradas, está se tornando absolutamente vital medir as concentrações de poluentes nos túneis de forma contínua. Nossos sensores de túnel medem os gases de escape na fonte, permitindo assim o monitoramento e o controle eficazes das emissões e garantindo que os sistemas de ventilação operem com eficiência, mesmo em caso de incêndio.
Mais de 60 anos de experiência em túneis - e com a visão voltada para o futuro
À medida que a densidade do trânsito em nossas estradas aumenta, o futuro se resume a encontrar maneiras de aumentar a disponibilidade de túneis e, ao mesmo tempo, melhorar a segurança dos usuários das estradas e dos túneis. Há 60 anos, ajudamos operadores de estradas e túneis a enfrentar esse desafio, oferecendo produtos inovadores não apenas para medição de visibilidade e qualidade do ar em operações de rotina, mas também para medição de vazão de ar e detecção de fumaça em situações de emergência.
Condução segura em túneis - do início ao fim
Nosso portfólio de sensores de túnel da SICK foi projetado para túneis urbanos, túneis terrestres e túneis em sistemas ferroviários e de metrô. Seja em operações de rotina ou em situações de emergência, somos o seu ponto único para praticamente todas as aplicações de monitoramento de túneis.
Nós medimos:
Vazão de ar: velocidade e direção
Qualidade do ar: monóxido de carbono CO, monóxido de nitrogênio NO, dióxido de nitrogênio NO2
Monitoramento de neblina: alcance visual
Visibilidade: valor K
Segurança no trânsito: detecção de altura excessiva
Detecção precoce de incêndio: fumaça
Downloads
Explore recursos adicionais
Traffic sensorsPDF, 4.2 MB
Traffic and tunnel safety solutions for reliable smoke detection, air quality, visual range and overheight measurement.
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .