O Liquiline System CA80AL oferece a medição precisa online em conformidade com a regulamentação de resíduos de alumínio em água potável e efluentes. O analisador ajuda a otimizar a dosagem de alumínio em processos de floculação e remoção de fosfato. Ele permite plug-&-play de até 4 sensores Memosens, minimizando o esforço de instalação. A calibração automática, limpeza e baixo consumo de reagentes reduzem os custos operacionais, enquanto diagnósticos avançados com acesso remoto garantem a segurança do processo.
O analisador de alumínio Liquiline System CA80AL é compatível com:
monitoramento de limite em água potável
otimização dos processos de coagulação baseados em alumínio
eliminação de fosfato em estações de tratamento de efluentes
Benefícios
O analisador de alumínio usa o método violeta de pirocatecol de acordo com a DIN ISO 10566, garantindo comparação direta com medições laboratoriais
Suporta manutenção preventiva por meio de diagnósticos avançados
Reduz custos operacionais graças à calibração automática e limpeza, assim como o baixo consumo de reagentes
Fácil atualização de funcionalidade para uma estação de medição completa ao adicionar módulos e conectar sensores Memosens.
Confortável acesso remoto através do servidor web integrado
Perfeita integração aos sistemas de controle de processos graças aos barramentos de campo digitais, como o Modbus, PROFIBUS, EtherNet/IP
Vídeos
Memosens 2.0: Tecnologia inovadora de sensor aprimorada
Facilite a vida, aumente a segurança de processos e permaneça ligado com a tecnologia digital Memosens 2.0.
Liquiline: plataforma de ponta do transmissor
Ao escolher a plataforma Liquiline, você opta por gastar menos dinheiro na manutenção do estoque, economizar tempo de instalação e obter segurança da operação!
Proline Teqwave MW 300 delivers stable real-time data taken directly from the process, reduces maintenance work, and allows quicker intervention if changes to the process are required.
Endress+Hauser enables fast and reliable water analysis at Butoniga Reservoir, ensuring optimal layer selection, improved water quality and reduced operating costs.
Process analyzer for aluminum in aqueous solutions Comply with standard colorimetric measuring principle - pyrocatechol violet methot
Size
Housing (open version): 793 x 530 x 417 mm 31.22 x 20.87 x 16.42 in Housing (closed version): 793 x 530 x 463 mm 31.22 x 20.87 x 18.23 in Housing with base: 1723 x 530 x 463 mm 67.83 x 20.87 x 18.23 in
Design
Open design, cabinet and stand housing High-Performance plastic ASA-PC, additional stand coated steel
Process temperature
4 ... 40 °C (39.2 ... 104 °F)
Ambient temperature
5 ... 40C ( 41 ... 104F) Outdoor version: - 20 to 40 °C (-4 to 104 °F)
Process pressure
at atmospheric pressure, < 0.2 bar
Sample flow rate
min. 5ml/min (0,17 fl.oz/min)
Consistency of the sample
low solid content (< 50NTU), aqueous homogeneous
Application
Monitoring of the aluminum content of potable water, mineral water and industrial waste water
2x 0/4 ... 20 mA Webserver, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP
Input
1 or 2 measuring channel 1 ... 4 digital sensor inputs for sensors with Memosens protocol (optional)
Measuring range
15 to 1000 µg/l Al 15 to 1000 µg/l with dilution function to maximum 300 to 20 000 µg/l Al
Consumables
Reagents and standard solutions CY80AL as well as cleaner CY800 are necessary for the operation. Regular maintenance is done with the parts of the maintenance kit CAV800.
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Ensure optimal CA80 analyzer performance with expert commissioning and first year preventive maintenance service for seamless operation and reduced downtime
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .