O tratamento e descarte de lodo no meio ambiente são cada vez mais regulamentados em todo o mundo, levando a indústria de águas residuais a explorar novas soluções, a custos elevados. Para minimizar os custos operacionais, a preparação do lodo e a otimização do processo de desidratação são essenciais para reduzir seu volume para secagem ou incineração. A digestão anaeróbica do lodo reduz ainda mais o volume e o peso e, como subproduto, o biogás e o biometano podem ser capturados e reutilizados como biocombustível e eletricidade.
Principais fatos
~40%
of the total operating costs of wastewater treatment process
are related to sludge treatment process. Endress+Hauser's portfolio helps reduce operating costs and optimize the treatment processes.
Saiba mais sobre tratamento de lodo
Preparação do condicionador de lodo
As soluções de polímero para condicionamento de lodo devem ser preparadas por diluição no local. Os floculantes são caros e, para obter resultados de desidratação estáveis e maximizar os ciclos de desidratação, é essencial atingir a concentração correta de polímero.
Nosso conhecimento em campo
Nosso portfólio comprovado de medidores de vazão eletromagnéticos altamente precisos permite a concentração ideal de solução de polímero e o consumo de polímero.
- A medição de vazão volumétrica precisa do condicionador e da água diluída é garantida
- Instale os medidores de vazão magnéticos com facilidade no seu sistema de condicionamento de lodo
- Ciclos de desidratação estendidos com medidor de vazão magnético
Melhorando os resultados de desidratação para concentração ideal de lodo
Como a concentração de polímero alcançada pode variar, uma proporção ideal entre polímeros e sólidos suspensos no lodo é garantida apenas algumas vezes. Os resultados de desidratação otimizados dependem da concentração controlada do lodo de entrada e da medição da densidade.
Nosso conhecimento em campo
Nossos medidores de fluxo de massa Coriolis combinam medição de fluxo e densidade de mídia para a dosagem consistente e precisa de soluções de polímero. Alternativamente, a combinação de um medidor de vazão eletromagnético preciso com uma medição de sólidos em suspensão garante resultados estáveis e bons de lodo desidratado.
- Garanta a medição ideal de fluxo e densidade com lodo muito escuro usando o medidor de vazão Proline Promass A500 Coriolis
- Obtenha resultados estáveis de desidratação de lodo combinando nosso medidor de vazão eletromagnético altamente preciso Promag W 400 com o sensor de sólidos em suspensão Turbimax CUS51D
Espuma no processo de desidratação
A água centralizada do processo de desidratação do lodo é altamente contaminada com nitrogênio de amônio e só deve ser alimentada ao sistema de tratamento de efluentes em quantidades dosadas. Para esse propósito, ela é tamponada em um reservatório de retenção. Como a espuma resultante do meio prejudica fortemente o processo, o monitoramento é indispensável.
Nosso conhecimento em campo
Nosso medidor de radar Micropilot FMR60 mede continuamente o nível da água centralizada e pode detectar a formação de espuma com a ajuda da Heartbeat Technology integrada. Além disso, a quantidade de dosagem ideal do agente antiespuma e o controle de bomba eficiente podem ser garantidos.
Otimização da produção de biogás
Nossa instrumentação de processo garante um ambiente onde as bactérias do digestor podem florescer:
Nosso conhecimento em campo
Escuridão mantida, ausência de oxigênio, temperatura constante e um valor de pH quase neutro.
- Garanta uma temperatura constante no digestor usando nosso termômetro RTD modular TR15
- Garanta uma temperatura constante no digestor usando nosso sensor combinado digital de pH/ORP Memosens CPS16E
- Para tempo de retenção suficiente e uma carga harmonizada do processo usando nossa medição de nível hidrostático Deltapilot FMB50
Fluxo preciso e medição de metano em biogás úmido
Nosso exclusivo medidor de vazão ultrassônico Proline Prosonic Flow B 200 em linha fornece medição precisa e confiável da taxa de fluxo de biogás úmido e concentração de metano sob condições de processo flutuantes.
Nosso conhecimento em campo
Nossos equipamentos de vazão ultrassônicos exclusivos oferecem uma solução para o desafio da medição de vazão de biogás e concentração de metano.
- Acompanhe parâmetros difíceis de medir no gerenciamento da digestão de lodo
- São garantidas condições ideais de digestão do lodo
Benefícios
Conquistar o equilíbrio entre as obrigações legais e o custo otimizado é um dos principais desafios do setor de tratamento de água e efluentes atualmente. Nossos consultores da indústria de todo o mundo estão familiarizados com as especificações locais e podem fazer recomendações específicas sobre como melhorar seus processos. Com base na expertise e em nosso portfólio especial de instrumentação, eles já obtiveram resultados notáveis com nossos clientes.
Principais fatos
20%
Economia de custo
por consumo reduzido de polímeros
Principais fatos
25%
maior vida útil do filtro
graças a melhores resultados de desidratação
Principais fatos
3 milhões
Medidores de vazão eletromagnéticos Promag vendidos desde o lançamento em 1977 em uma ampla variedade de aplicações.
Como podemos ajudar
O portfólio da Endress+Hauser ajuda os operadores da planta a aumentar a eficiência de custos, rastreando com precisão as taxas de desidratação em relação à meta e ao consumo de polímeros necessários para o condicionamento de lodo
- Consumo de polímero otimizado e resultados de desidratação aprimorados
- Processo de digestor aprimorado e monitoramento de condições