A filtragem por membrana é usada na dessalinização da água do mar, reutilização de água e outros processos modernos de gestão de água. São usados diferentes métodos de filtragem de acordo com o tamanho da partícula e as especificações da aplicação. O desafio ao usar sistemas fechados é controlar melhor ciclos de limpeza e evitar bloqueio ou danos irreversíveis na membrana. A ampla gama de sensores Endress+Hauser garante a qualidade da água e maximiza a disponibilidade da fábrica.
Principais fatos
95
million cubic meters
of freshwater production per day by desalinating plants worldwide. Source: UN-backed paper from United Nations University, 2019
Visão rápida do processo de filtragem por membranas
Processo de filtragem por membrana
A filtragem por membrana remove bactéria, micro-organismos, partículas e material orgânico natural da água ao forçar a passagem da água por um filtro. O tamanho dos materiais que podem ser removidos durante a filtragem depende do tamanho do poro dos filtros. Há quatro tipos de filtros da membrana dependendo do tamanho da partícula.
- Microfiltragem
- Nanofiltragem
- Ultrafiltração
- Osmose reversa
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser oferece profunda experiência e conhecimento na indústria para oferecer instrumentação de processo adequada. Cada filtro de membrana requer o monitoramento permanente de parâmetros críticos para garantir a qualidade, segurança e conformidade da água
- Conheça nossa potente instrumentação de pressão para seus pontos de medição críticos
- Use nossa oferta de produto abrangente para todos os parâmetros de análise de líquidos relevantes
Processos de filtragem orientados por pressão
Em processos orientados por pressão de filtragem por membrana, os filtros podem ser danificados por picos de pressão e desgaste. Esses picos são difíceis de prever; portanto, os equipamentos de pressão devem resistir a sobrecarga de pressão e fornecer medições confiáveis rapidamente em longo prazo.
Nosso conhecimento em campo
Os equipamentos robustos de pressão diferencial da Endress+Hauser ajudam a evitar danos ao filtro respondendo imediatamente a sobrecargas de pressão. Os picos de pressão podem ser previstos usando tecnologia de sensor inovadora. A necessidade de manutenção do filtro é indicada de forma confiável.
- Conheça nosso portfólio de medição de pressão de processo e de pressão diferencial
- Analise mais detalhadamente nosso transmissor de pressão digital Cerabar PMP51B
- Beneficie-se de nosso transmissor inteligente Deltabar PMD55B com membrana de metal para monitoramento de pressão diferencial
Monitoramento de qualidade de entrada
O controle da qualidade na entrada minimiza a bioincrustação e oxidação superficial, otimiza os ciclos de limpeza e, com isso, garante um ciclo de vida mais longo da membrana. Parâmetros diferentes são usados para gerenciar a qualidade da osmose reversa: medição de pH, turbidez, cloro, SAC, condutividade e ORP. Os requisitos para sensores de qualidade da entrada são confiabilidade, estabilidade, baixa manutenção, fácil calibração e documentação.
Nosso conhecimento em campo
Os sensores de processo relevantes com a tecnologiaMemosens são instalados em painéis analíticos, que podem ser customizados de acordo com os requisitos da aplicação. Comprove por si mesmo, veja nossos sistemas de monitoramento da qualidade da água potável
Benefícios
A Endress+Hauser simplifica até mesmo aplicações complicadas com vários parâmetros de medição graças ao nosso amplo portfólio e tecnologias inovadoras como Memosens que permitem dar o primeiro passo rumo ao futuro digital. Assim, não só podemos ajudá-lo a assegurar a disponibilidade e a qualidade de seu tratamento de água com filtragem por membrana, mas também a reduzir os custos de manutenção e de calibração.
Principais fatos
>90%
patógenos
pode ser removido da água com filtragem por membrana
Principais fatos
~20%
menos aditivos de limpeza
usado para ciclos de limpeza da membrana
Principais fatos
40%
vida útil mais longa
dos sensores analíticos com tecnologia Memosens
Como podemos ajudar
Nosso portfólio otimiza a segurança e a confiabilidade da filtragem por membrana no tratamento de água. A proteção mecânica é monitorada principalmente pela pressão e pela pressão diferencial. O monitoramento de qualidade preciso com sensores de análise na admissão reduz significativamente a descamação e incrustação.