Measuring rangeLiquid: 0.2 to 2100 m³/h (0.15 to 1300 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 28000 m³/h (0.9 to 16000 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressurePN 100, Class 600, 20K
Wetted materialsMeasuring tube: 1.4408 (CF3M); CX2MW similar to Alloy C22, 2.4602 DSC sensor: 1.4404 (316/316L); UNS N06022 similar to Alloy C22, 2.4602 Process connection: 1.4404/F316/F316L); 2.4602
Measuring rangeLiquid: 0.25 to 625 m³/h (0.15 to 365 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 2.1 to 8335 m³/h (1.2 to 4906 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F) High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F)
Measuring rangeLiquid: 0.2 to 1895 m³/h (0.15 to 1115 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 25285 m³/h (0.9 to 14880 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F)
Max. process pressurePN 250, Class 1500, 40K
Wetted materialsMeasuring tube: 1.4408 (CF3M) DSC sensor: UNS N07718 similar to Alloy 718, 2.4668 Process connection: 1.4404/F316/F316L
Measuring rangeLiquid: 0.2 to 540 m³/h (0.15 to 320 ft³/min) depending on medium: water with 1 bar a, 20 °C (14.5 psi a, 68° F) Steam, gas: 1.5 to 7260 m³/h (0.9 to 4270 ft³/min) depending on medium: steam with 180 °C, 10 bar a (356 °F, 145 psi a); air with 25 °C, 4.4 bar a (77 °F, 63.8 psi a)
Medium temperature rangeStandard: –40 to +260 °C (–40 to +500 °F) High/low temperature (option): –200 to +400 °C (–328 to +752 °F) High/low temperature (on request): –200 to +450 °C (–328 to +842 °F)
Os medidores de vazão/caudal Vortex são usados em diversas marcas da indústria para medir a vazão/caudal do volume de líquidos, gases e vapor. As aplicações nos setores químico e petroquímico, por exemplo, em sistemas de geração de energia e fornecimento de calor, envolvem fluidos totalmente diferentes: vapor saturado, vapor superquente, ar comprimido, nitrogênio, gases liquefeitos, gases de combustão, dióxido de carbono, água totalmente desmineralizada, solventes, óleos de transferência de calor, água de alimentação das caldeiras, condensada etc.
Os medidores de vazão/caudal Vortex também são amplamente usados para medir a vazão/caudal mássico. Portanto, os modernos medidores Vortex como o Prowirl 200 multivariável são construídos para ir além da mera medição da vazão/caudal volumétrica e são fornecidos completos com o sensor de temperatura e o computador de vazão/caudal.
O Prowirl 200 é o primeiro medidor Vortex do mundo com a opção de monitorar a qualidade do vapor e imediatamente gerar uma mensagem de alarme no caso de vapor úmido. O Prowirl 200 também pode ser usado para sistemas de monitoração de vazão/caudal com classificações até SIL 2 e SIL 3 e é independentemente avaliado e certificado pela TÜV Rheinland de acordo com IEC 61508.
O princípio de medição de vazão/caudal Vortex
Medição da qualidade do vapor com Prowirl F 200 - Para máxima segurança operacional, energia e custo otimizado
Esse filme mostra que o Prowirl 200 é o medidor de vazão/caudal Vortex mais robustos mesmo em condições extremas de processo.
Detecção de medição de vapor úmido da fração seca do vapor.
Princípio de medição de vazão/caudal Vortex
Esse princípio de medição é baseado no fato de que a turbulência forma a jusante de obstáculos na vazão/caudal, como o píer de uma ponte.
Dentro de cada medidor de vazão/caudal Vortex, um corpo falso está localizado no meio do tubo. Assim que a velocidade da vazão/caudal alcança um determinado valor, os vórtices formados atrás desse corpo falso são separados da vazão/caudal e transportados a jusante. A frequência de formação de vórtice é diretamente proporcional à velocidade de vazão/caudal do meio e à vazão/caudal volumétrica.
Os vórtices separados em ambos os lados do corpo falso geram uma pressão local positiva ou negativa que é detectada pelo sensor capacitivo e alimentada por componentes eletrônicos como um sinal linear e digital principal.
Benefícios
Universalmente adequados para medir líquidos, gases e vapor
Não é afetado por mudanças na pressão, densidade, temperatura e viscosidade
Estabilidade alta e permanente: sem desvio de ponto zero e fator K de vida útil
Grande rangeabilidade de 10:1 a 30:1 para gás/vapor ou até 40:1 para líquidos
Ampla gama de temperatura: –200 a +400 °C (+450 °C sob encomenda)
Downloads
Explore recursos adicionais
Tecnologias de Medição de vazão para líquidos, gases e vapor
Visão rápida dos produtos e serviços das nossas Tecnologias de Medição de vazão para líquidos, gases e vapor
This brochure is designed to give a comprehensive technical overview into what steam is in all its forms, how to measure it, where and why it is used for in industrial processes.
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .