Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Transmissores e sensores de condutividade

Produtos para medição de condutividade de alta precisão em todos os setores industriais

Transmissores e sensores de condutividade para todas as indústrias
63 Produtos
Ordenar por:
Filtrar

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next conductivity sensors and transmitters?

Sobre transmissores e sensores de condutividade

Em muitas aplicações, a condutividade é essencial para o controle de processo, monitoramento do produto, monitoramento de água ou para a detecção de vazamentos. Oferecemos instrumentos confiáveis e precisos para todas as faixas e condições de medição, como água ultrapura, ciclos CIP, áreas classificadas ou processos higiênicos. Consulte nossa ampla oferta de transmissores, sensores de condutividade toroidal e condutiva, bem como de ferramentas de calibração úteis clicando no botão abaixo.

Como selecionar sensores de condutividade

Sensores e transmissores de condutividade são usados em muitos setores industriais como alimentos e bebidas, produtos químicos, life and science, farmacêutica, água e usinas de energia. A seleção do sensor depende da aplicação e da faixa de condutividade. Para medir baixa condutividade em água pura e ultrapura, escolha sensores condutivos. Use sensores toroidais em meio com alta condutividade (ex. leite, cerveja, bases, ácidos, salmoura) e aplique sensores com 4 eletrodos quando for necessária uma ampla faixa de medição (ex. separação de fase).

Medição de condutividade com sensores condutivos

Sondas condutivas possuem dois eletrodos que são posicionados opostos um ao outro. Uma tensão alternada é aplicada aos eletrodos que geram uma corrente no meio. A intensidade da corrente depende do número de ânions e cátions livres no meio que se movem entre os dois eletrodos. Quanto mais ânions e cátions livres contidos no líquido, maior a condutividade e a corrente elétrica. A unidade de condutividade é "Siemens por metro".

Medição de condutividade com sensores condutores de 4 eletrodos

Uma alta concentração de íons no meio resulta na repulsão mútua dos íons e, desta forma, na redução da corrente - o chamado de efeito de polarização. Isto pode influenciar a precisão da medição das sondas condutivas. Os sensores com 4 eletrodos possuem dois eletrodos sem corrente elétrica e, portanto, não são afetados pelo efeito de polarização. Eles medem a diferença potencial no meio. Um transmissor conectado usa a diferença de potencial e a corrente medida para calcular o valor da condutividade.

Medição de condutividade com sensores toroidais / indutivos

Sondas toroidais contêm uma bobina de transmissão e de recepção e medem a condutividade em diversas etapas:

  1. Um oscilador gera um campo magnético alternado na bobina de transmissão, o que induz tensão no meio.
  2. Os cátions e ânions do meio começam a se mover gerando uma corrente alternada o que
  3. induz um campo magnético alternado e, desta forma, uma corrente que segue até a bobina de recepção.

A intensidade e a condutividade da corrente aumentam com o número de íons livres no meio.

Benefícios

  • Oferecemos soluções úteis para a calibração de condutividade e padrões para calibração de condutividade para medições precisas.
  • A constante da célula exata dos sensores de condutividade é medida em fábrica e certificada.
  • Nosso portfólio de transmissores e sensores de condutividade abrange todas as faixas de medição de condutividade e todas as conexões de processo mais comumente utilizadas.
  • Equipamentos compactos formados por sensor e transmissor de condutividade são perfeitamente adequados à indústria de alimentos e bebidas.

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and applications.
download icon Download