Resumo dos benefícios
-
O painel é composto por todos os sensores necessários, transmissor e conjunto para medir o cloro livre juntamente com o pH para compensação. O painel fornece monitoramento confiável de água de piscina e de processo, bem como de serviços de abastecimento em todas as indústrias.
Ele vem totalmente montado e testado, incluindo componentes de condução do meio. Tudo o que você precisa fazer é conectá-lo à linha do meio e começar a medir.
Isso significa um planejamento mais fácil, comissionamento mais rápido e maior segurança ao selecionar a tecnologia de medição. -
Instalação e comissionamento simplificados
Basta instalar a solução, conectá-la à energia e à água e você estará operacional.
-
Simples e seguro
Os sensores Memosens para cloro livre e pH vêm pré-calibrados e prontos para medir. Sua transmissão de sinal indutiva e sem contato elimina todos os problemas decorrentes de umidade, temperatura ou interferências de EMC.
-
Vazão e medição confiáveis do meio
O conjunto Flowfit CYA27 com monitoramento de vazão integrado garante que sua medição esteja sempre operacional.
-
Flexibilidade para requisitos futuros
O design modular do conjunto oferece a máxima flexibilidade para atualizar seus pontos de medição com oxigênio dissolvido, ORP ou condutividade com até 6 variáveis, permitindo a adaptação perfeita aos requisitos do seu processo.
Detalhes do pacote
Componentes e pré-configurações
-
Fixações
Para assegurar a compatibilidade dos componentes com outros, são necessárias algumas fixações. Os parâmetros abertos propiciam a você liberdade para configuração individual.
Os componentes podem ser configurados no pacote que está no carrinho -
Componentes
1Technical Special Product Analysis CSOL
Fixações:CSOL-PA3WP1SKPA3WP1TA -
2- F
- L
- E
- X
1-/2-channel transmitter
Liquiline CM442Fixações:CM442-AAM2 _ FD _ _ _Aprovação:AAÁrea não classificadaRecursos adicionais:FD2x entradas digitais, 2x saidas digitaisEntrada do sensor:M22x sensores digitais -
3Conjunto de vazão para medições multiparâmetros Flowfit CYA27
Fixações:CYA27-AA1A12A10AAAAAAAAAAAAA1Range de Vazão:A>30 l/h (configuração vazão padrão)Aprovação:AAÁrea não classificadaMaterial módulos / selos:1PMMA/FKMMaterial adicional peças / selos:APVC/FKMConexão ao processo:12G1/4Configuração do Módulo:10Desinfecção + pH + indicação de vazãoMódulo 1AASemMódulo 2:AASemMódulo 3:AASemMódulo 4:AASemMódulo 5:AASemMódulo 6:AASemModelo do dispositivo:A11>> Acessório montagem:NCVálvula de amostra>> Acessório montagem:NDInterruptor de fluxo>> Acessório montagem:NBLuz indicadora de status>> Acessório Incluído:RB2x cabo M12, 10m -
4- F
- L
- E
- X
Sensor de cloro livre digital
Memosens CCS51EFixações:CCS51E-AA11 _ NAAprovação:AAÁrea não classificadaAplicação:11Água de processo, água potávelAdaptador de montagem:NACYA27 -
5- F
- L
- E
- X
Sensor de pH digital
Memosens CPS31EFixações:CPS31E-AA7ASB2Aprovação:AAÁrea não classificadaTipo de Eletrodo:7Versão básica, ponto zero pH 7,0, sensor de temperatura NTC 30kRange de Aplicação:A1–12 pH, -15…80ºC, 0,8…4 bar (abs)Sistema de referência:SB1 junção em cerâmica, salt storage, KCl saturado, Ag/AgClComprimento do sensor:2120mm -
6Digital measuring cable
CYK10Fixações:CYK10-A031Comprimento do cabo:033mAprovação:AÁrea não classificadaComprimento do cabo:011,5mLigação do cabo:1Fios terminais
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
1-/2-channel transmitter
Liquiline CM442
The Liquiline CM442 transmitter allows you to connect up to 2 Memosens sensors of your choice from over 12 measurement parameters. It offers automatic sensor recognition, easy operation, and standardized spare parts with all other devices of the Liquiline platform. With its inputs, outputs, controllers, and math modules, you can even control cleaning systems or dosing pumps. Heartbeat Technology helps you find the ideal balance between measuring point availability and maintenance costs.
-
Measuring principle
Potentiometric
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Measuring principle
Sensor ORP / Redox
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
-
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Measuring principle
Conductive
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
-
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Measuring principle
Amperometric oxygen measurement
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Ingress protection
IP67
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
-
Output / communication
2 to 4x 0/4...20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Measuring principle
Free chlorine
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
-
Output / communication
2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Measuring principle
Four beam alternating light
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Output / communication
2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs,
Alarmrelay, 2x relay -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Measuring principle
Ultrasonic sensor
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Material
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
Dimension
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Ingress protection
IP66 / IP67
-
Input
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Certificates, declarations and approvals
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Measuring principle
Fluorescence measurement
-
Measuring principle
UV photometric
-
Characteristic
Robust plastic housing
All non-ex applications -
Design
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
Process temperature
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
Application
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
Output / communication
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay -
Input
1 to 2x Memosens digital input
Conjunto de vazão para medições multiparâmetros Flowfit CYA27
O Flowfit CYA27 permite o monitoramento de até 6 parâmetros relevantes ao mesmo tempo. Sensores instalados no conjunto requerem uma vazão de amostra tão baixa quanto 5 l/h (1,32 gph) para medição precisa. Isso possibilita o controle preciso de processos como desinfecção com perda mínima de água. O conjunto oferece opções de instalação flexíveis, uma válvula da amostragem integrada e um módulo de limpeza e dosagem. Um monitoramento da vazão pode garantir que sua medição seja sempre operacional.
-
Measuring principle
Ozone
-
Application
Drinking water
Utilities of all industries
Less drained sample water -
Characteristic
Flow assembly for multiparameter measurement
-
Design
Flow through assembly with optimized flow path for disinfection sensors and for 12 mm sensors
optional: flow monitoring
optional: dosing -
Material
Plexiglas (PMMA) with FKM seals
-
Dimension
modular, from WxHxD 165x155x73 mm (6.50x6.10x2.87 in) up to 345x249.5x94 mm (13.58x9.82x3.70 in)
-
Process temperature
0 to 60 °C (32 to 140°F)
-
Process pressure
0 to 4 bar (0 to 58 psi) relative
-
Connection
G1/4" or adaptation
Sensor de cloro livre digital
Memosens CCS51E
O Memosens CCS51E garante o monitoramento preciso e consistente da desinfecção em água potável, água de piscina, água de processo e em serviços de abastecimento. Este sensor para determinar o cloro livre apresenta tempos de resposta extremamente rápidos, mesmo em baixos volumes de água. Isso garante um controle eficiente e a segurança dos processos. Graças à tecnologia Memosens 2.0, o CCS51E combina a máxima integridade de dados e processos com uma operação simples. Isso proporciona a base perfeita para a manutenção preditiva e conectividade de IIoT.
-
Measuring principle
Free chlorine
-
Application
Ensuring reliable disinfection in drinking water
Process water
Dosing disinfectant efficiently in pool water
Detect the absence or presence of free chlorine in Utilities
Guarantee food safety and provide hygienic packaging and bottling -
Characteristic
Amperometric measurement of dissolved free chlorine
-
Measuring range
Trace: 0 to 5 mg/l HOCl
Standard: 0 to 20 mg/l HOCl
High: 0 to 200 mg/l HOCl -
Measuring method
Closed, membrane covered measuring cell
Reduction of free chlorine at the cathode -
Design
Closed amperometric 2-electrode measuring cell with PVDF membrane
-
Material
Sensor shaft: POM
Membrane: PVDF
Membrane cap: PVDF
Sealing ring: FKM -
Dimension
Diameter: 25 mm (0.98 inch)
Length: 161 mm (6.34 inch) -
Process temperature
0 to 55 °C (32 to 130 °F), non-freezing
-
Process pressure
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
-
Temperature sensor
10k NTC integrated (Memosens)
-
Connection
Inductive, digital connection head with Memosens
Sensor de pH digital
Memosens CPS31E
O Memosens CPS31E é o especialista para compensação de pH em processos de desinfecção. Ele oferece resultados de medição estáveis, garantindo segurança na água de piscinas e potável. Graças à tecnologia digital Memosens 2.0, o CPS31E fornece a base de dados perfeita para manutenção preditiva, oferece fácil operação e mais disponibilidade do processo já que pode ser calibrado no laboratório e rapidamente trocado em campo. O sensor resiste à umidade e suas 3 junções opcionais o tornam adequado para condutividade mínima.
-
Measuring principle
Potentiometric
-
Application
• Drinking water
• Swimming pool water
• pH compensation during the measurement of free chlorine -
Characteristic
Digital pH electrode for standard applications in drinking
water and swimming pool water -
Measuring range
pH 1 to 12
-
Measuring principle
Gel filled reference with one or three ceramic junctions with optional salt storage
-
Design
All shaft lengths with temperature sensor
-
Material
Sensor shaft: Glass to suit process
pH membrane: glass Type A
Metal lead Ag/AgCl
Open aperture: Ceramic junction
O-ring: FKM
Process coupling: PPS fiber-glass reinforced
Nameplate: Ceramic metal oxide -
Dimension
Diameter: 12 mm (0.47 inch)
Shaft length: 120 mm (4.70 inch) -
Process temperature
–15 to 80 °C (5 to 176 °F)
-
Process pressure
0.8 to 4 bar (11.6 to 58 psi) (absolute)
-
Temperature sensor
NTC 30k
-
Ex certification
With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2. -
Connection
Inductive, contactless connection head with Memosens 2.0 technology
-
Ingress protection
IP68
Digital measuring cable
CYK10
CYK10 guarantees absolute water-proof connection of Memosens sensors to the transmitter. Its inductive coupling shows no contact corrosion and guarantees galvanic isolation of transmitter and medium. Simply forget about limited cable length, interfering potentials or moisture and benefit from completely safe and reliable signal transmission.
-
Measuring principle
Potentiometric
-
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Measuring range
High impedance cable not necessary
-
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Material
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
Process pressure
max. 50 bar/725 psi at 135°C/275°F.
-
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex ic IIC -
Ingress protection
IP68
-
Measuring principle
Sensor ORP / Redox
-
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals.
-
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter.
-
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy.
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Material
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex ic IIC
-
Measuring principle
Conductive
-
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Material
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex ic IIC
-
Measuring principle
Amperometric oxygen measurement
-
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Installation
Inductive plug- head for digital sensors with Memosens technology and wire terminals or M12 plug to connect to the transmitter
-
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Material
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Process temperature
-25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)
-
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
Ex certification
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex ic IIC
-
Measuring principle
Free chlorine
-
Application
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
Characteristic
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
Design
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
Material
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
Dimension
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
Process temperature
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
Temperature sensor
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor