Medição de nível de silos em canteiros de obras
Soluções para a indústria de materiais de construção
Planejar os requisitos de material de um canteiro de obras geralmente ainda é um processo controlado manualmente. Este processo de encomenda baseia-se em chamadas telefônicas e na experiência dos funcionários. Com o Micropilot FWR30 da Endress+Hauser, o registro, visualização e fornecimento de todas as informações de nível em silos é agora completamente automatizada.
Os resultados
A Profibaustoffe Austria GmbH pode visualizar rápida e facilmente a quantidade disponível de materiais nas instalações de seus clientes
As entregas podem ser planejadas com eficiência com base nos dados
Viagens desnecessárias podem ser evitadas, o que não só reduz os custos operacionais
A qualidade dos materiais armazenados pode ser assegurada pela medição contínua da temperatura ambiente
O desafio
Planejar os requisitos de material de um canteiro de obras geralmente ainda é um processo controlado manualmente. Este processo de encomenda baseia-se em chamadas telefônicas e na experiência dos funcionários. Consequentemente, o processo é significativamente influenciado por fatores como doenças, feriados, temperatura e a tendência de fazer pedidos muito cedo ou muito tarde. As consequências podem ser a falta de disponibilidade do produto, altos custos de armazenamento ou processos operacionais ineficientes.
Nossa solução
Nossa solução para a Profibaustoffe Austria GmbH é o registro, visualização e fornecimento totalmente automatizados de todos os parâmetros relevantes no canteiro de obras e no local de distribuição. Com o Micropilot FWR30 um sensor de nível (radar de 80 GHz) operado por bateria e habilitado para IIoT, informações sobre o nível exato dentro do silo são fornecidas. Além de considerar o comportamento do material a granel, o medidor possui sensores adicionais para:
Medição da temperatura ambiente para garantir a integridade da qualidade do produto
Medição do ângulo de inclinação para que seja possível tirar conclusões sobre o tempo de transporte e instalação
Detecção de posição por GPS
Monitoramento do status da bateria