Medições de nível confiáveis em bunkers e pilhas de material
Soluções de medição por radar para aplicações de sólidos
Os novos sensores de radar de onda livre de 80 GHz Micropilot FMR10B, FRM20B e FMR30B oferecem medição de nível confiável em aplicações básicas de sólidos, independentemente de influências externas e propriedades do material. As condições de superfície altamente variáveis causadas pela movimentação rápida do material não são um desafio. Há uma simplificação dos esforços de instalação e da operação graças ao acesso remoto e no equipamento. A verificação sob demanda e os testes funcionais de diagnóstico são guiados por um assistente e podem ser realizados sem interrupção do processo.

Suas vantagens
Desempenho confiável da medição, independentemente das condições climáticas, do estado físico do meio ou da ampla variação do tamanho dos grãos, graças ao chip de radar altamente desenvolvido, à ampla variedade de opções de instalação e à tampa de proteção contra o tempo.
Chip de radar de 80 GHz desenvolvido pela Endress+Hauser e antena de 80 mm para medições precisas até 30 m.
A Heartbeat Technology permite diagnósticos e verificações durante a operação sem a remoção do equipamento. Certificado, verificável e documentado de acordo com a ISO 9001.
Sequências de configuração guiadas (chamada "Assistentes") simplificam consideravelmente o comissionamento, os testes funcionais e as verificações.
O uso remoto intuitivo via aplicativo e no equipamento com o display colorido sensível ao toque garante comissionamento, operação e controle rápidos e seguros.
Seu desafio
Em bunkers, depósitos e pilhas de material, as demandas extremas das condições climáticas, como o sol, vento, chuva ou neve, podem levar a uma variação nos estados dos materiais. Dessa forma, os grãos podem estar secos, úmidos ou até mesmo congelados. Esses estados também alteram as propriedades dos sólidos, o que pode influenciar a reflexão do sinal do radar e o resultado da medição. Além disso, a alta variabilidade do tamanho dos grãos, a altura da medição e as alterações frequentes da superfície também afetam a precisão da medição.
Nossa solução
Quanto mais simples, melhor: a resposta da Endress+Hauser é a nova família de produtos Micropilot FMR10B, FMR20B e FMR30B. Equipados com tecnologia de radar de 80 GHz, a medição é altamente precisa e confiável independentemente das propriedades do meio. Os novos equipamentos podem ser complementados com uma variedade de acessórios para eliminar os desafios de condições climáticas e de instalação.
Quer saber mais?
Leia a história completa sobre como a medição de nível confiável em bunkers e pilhas de material evita interrupções no processo. Suportada por operação e manutenção simples e rápidas.