Calibração confiável usando hidrocarbonetos
Wintershall Dea GmbH qualifica medidores de vazão na Endress+Hauser
A Wintershall Dea GmbH busca e produz gás natural e petróleo bruto em todo o mundo. A empresa também opera poços de petróleo bruto para a reserva nacional da Alemanha. Ao armazenar ou remover petróleo bruto e gasolina, os medidores de vazão Coriolis tipo F da Promass são usados para transferência de custódia. Com o novo equipamento de calibração de fábrica da Endress+Hauser em Reinach (CH), uma calibração legalmente exigida da PromassF 300 com hidrocarbonetos será significativamente mais barato para a Wintershall Dea do que uma calibração no local.
O resultado
Grande economia de tempo e custo em comparação com as verificações no local
Maior facilidade de aceitação pelo Serviço de Pesos e Medidas
Alto desempenho - equipamento de calibração de hidrocarbonetos rastreável aos padrões nacionais, credenciado de acordo com a ISO/IEC 17025
Os requisitos do cliente
Devido às leis nacionais de medidas e verificação, bem como às normas internacionais (OIML R117, API etc.), é prática comum no setor de petróleo que os pontos de medição de transferência de custódia sejam calibrados ou verificados no local usando uma referência - por exemplo, um medidor mestre ou um provador de pistão. Essas medições geralmente são complexas, caras ou impossíveis por motivos práticos. Por isso, a Wintershall Dea estava procurando uma opção para evitar verificações no local e, ao mesmo tempo, manter a conformidade com a lei.
Nossa solução
Com o equipamento de calibração de vazão de hidrocarbonetos em Reinach (CH), a Endress+Hauser pode oferecer à Wintershall Dea uma alternativa real às custosas e complexas calibrações no local. As medições de calibração foram feitas em várias vazões e diferentes viscosidades. Isso possibilitou a determinação de fatores de correção dependendo da vazão (Q) e do número de Reynolds (Re) para garantir a conformidade total com o erro máximo permitido legalmente segundo legislação local.
Se quiser saber mais sobre nossa tecnologia de medição de vazão Coriolis para o setor de petróleo, dê uma olhada em nesta brochura.
Dados técnicos - Plataforma de calibração de hidrocarbonetos
Faixa de vazão: 2 a 1200 m3/h (13 a 7548 bbl/hora)
Faixa de viscosidade: 15 a 300 cSt
Faixa de diâmetro nominal: DN 50 a 400 (2 a 16")
Incerteza de medição expandida: ±0,05% o.r.
Dispositivos de referência primária: provadores de pistão
Dispositivos de referência secundários (medidores principais): „Medidores de vazão Coriolis Promass"
Credenciado pelo Serviço de Credenciamento Suíço (SAS) de acordo com a norma ISO/IEC 17025
Calibração de acordo com a norma OIML R117 ou API MPMS Ch. 4.8