Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Análise de líquidos como parte do tratamento de superfície

A Hug Oberflächentechnik AG conta com o Teqwave T

A Hug Oberflächentechnik AG usa o Teqwave T como uma solução nova e versátil para monitorar banhos de passivação e de desengorduramento. O Teqwave usa ondas sonoras especiais para criar uma "impressão digital" acústica das soluções de concentração de alta qualidade. Isso permite que sejam feitas medições muito precisas de concentração e densidade específicas do líquido durante o processo de tratamento.

Imagem de medição da concentração no banho de passivação usando o Teqwave T Copyright by Hug Oberflächentechnik AG

Medição da concentração no banho de passivação usando o Teqwave T

Imagem de Teqwave T / D9TB para medição temporária de líquidos ©Endress+Hauser

Teqwave T para medição temporária de líquidos em vários pontos de medição em fábricas e laboratórios

O resultado

  • Para garantir a qualidade absoluta do processo, o Teqwave mede em tempo real e os banhos de tratamento podem ser ajustados a qualquer momento, com base nesta medição.

  • Agora, todos os funcionários da Hug Oberflächentechnik AG podem usar o Teqwave de maneira fácil e eficiente. O resultado: a garantia de medições consistentes – não importa qual funcionário esteja usando o equipamento.

  • A documentação automática praticamente elimina o risco de erros que acompanham o registro manual dos valores de concentração medidos.

Imagem da equipe na Hug Oberflächentechnik AG

Teqwave T da Endress+Hauser

Marcel Hug, Diretor
Hug Oberflächentechnik AG

O desafio

O método antigo envolvia indexar a concentração diária nos banhos usando um aerômetro, também conhecido como prumo ou mandril. Este processo inclui a documentação dos valores de concentração, que são cruciais no alcance da estabilidade desejada do processo. Os métodos de medição prévia e documentação costumavam levar muito tempo e só podiam ser feitos por um especialista. Tanto as etapas de leitura manual quando a de documentação eram propensas a erros.

Nossa solução

A Hug Oberflächentechnik AG se convenceu pelo