Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Açúcar de alta qualidade sem surpresas amargas

Medição de qualidade em linha na produção de açúcar

Para garantir a segurança dos consumidores e das fábricas, são aplicados padrões muito altos na indústria de alimentos. Vários métodos são usados para monitorar a qualidade do alimento. A pureza e a qualidade dos açúcares precisam ser medidas de acordo com a International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis Ltd. (ICUMSA). Essa medição é muito cara e demorada.

Esquema ICUMSA ©Endress+Hauser

Resultados

  • Melhora da qualidade do produto através de medição precisa em tempo real em linha

  • Melhor resposta a eventos como quebra de filtro

  • O retorno sobre o investimento para a medição online é menos de um mês devido à importância da medição

  • Menor probabilidade de erro e sem depender do operador como uma medição de laboratório

  • Adequado para limpeza no local (CIP) e esterilização no local (SIP) em setores industriais higiênicos

Desafio do cliente

Os fabricantes de açúcar devem atender altos padrões de qualidade e esses padrões são reconhecidos internacionalmente por autoridades. O livro Métodos da ICUMSA descreve como uma COR ICUMSA deve ser medida. Em um processo de produção de açúcar branco do cliente, a faixa de medição ICUMSA esperada fica entre 75 e 300 IU com um valor Brix entre 62 e 65 e uma temperatura do processo de aproximadamente 80 °C. Nessa aplicação, o valor de referência ICUMSA deve ser medido de acordo com os métodos GS2/3-9 (2005) Determinação da cor da solução de açúcar em um pH 7.0 e GS2/3-10 (2011) Determinação da cor da solução de açúcar.

Nossa solução

Com o sensor de cor OUSAF22, é possível medir o valor de cor ICUMSA. Observando as variáveis na fórmula ICUMSA, a densidade específica, RDS e absorção são desconhecidos. Se o RDS e, consequentemente, os valores de densidade forem estáveis, eles podem ser medidos com o método de laboratório descrito. Por fim, a quantidade desconhecida é a absorção em 420 nm. Isso pode ser medido perfeitamente pelo OUSAF22. O fotométrico em linha mede as mudanças de cor, a partir das quais o valor de cor ICUMSA é calculado através do menu matemático no CM44P. No caso de valores de densidade e RDS, é possível usar um medidor de vazão Coriolis.