Circuito água/vapor na GETEC PARK.SWISS
O SWAS (Steam Water Analytical System) monitora a produção de energia
O GETEC PARK.SWISS AG opera um total de 3 centros de energia em Muttenz (Schweizerhalle), que são usados para abordar os requisitos de energia. Os investimentos contínuos destinam-se a garantir que o GETEC tenha sempre a tecnologia mais avançada e, com isso, possa gerar um fornecimento de energia confiável.
Vantagens do SWAS
Menos tempo de parada
Melhor eficiência da fábrica
Medições confiáveis
Manutenção simples
Especificações
Ao monitorar o ciclo de vapor (água de alimentação de caldeira, água de caldeira, linhas de condensado) para violações de limite, o objetivo é evitar corrosão e depósitos perigosos que podem levar à perda de eficiência ou mesmo desligamento prematuro. No site Muttenz, a GETEC produz produtos de energia a partir de combustíveis residuais sólidos e líquidos, como vapor superaquecido para geração de energia, operando vapor a 12 bar, água quente, bem como gelo e ar comprimido. Todos esses produtos estão permanentemente disponíveis.
Nossa solução
Um sistema analítico de água/vapor foi instalado para monitoramento. O SWAS (Steam Water Analytical System) é uma solução completa pré-instalada em um painel. Além da amostragem de refrigeração, tubulação e o monitoramento da vazão, são medidos pH, condutividade, condutividade catiônica, sílica e vestígios de oxigênio.