A mais alta precisão na medição ao descarregar betume
Grisard Bitumen AG confia no medidor de vazão Coriolis Promass Q com exclusiva tecnologia de 4 tubos
Para atingir o mais alto grau de precisão na medição ao descarregar betume viscoso padrão de navios e caminhões de caldeira, a Grisard Bitumen AG no porto de Auhafen Muttenz, perto de Basileia, Suíça, conta com o Proline Promass Q 300. O medidor Coriolis agora está disponível até DN 250 (10") e oferece melhorias enormes à eficiência de custos do processo de entrega.
O resultado
Excelente precisão da medição para medições fiscais
Perda de pressão reduzida graças à revolucionária tecnologia de 4 tubos, o que leva a operações de descarregamento eficientes em relação ao custo
Taxa de vazão até 25% maior para o mesmo período de tempo (para DN 150 a 250, 6 a 10")
O desafio
Os betumes padrão, que são entregues por navio ou trem, são descarregados no terminal e bombeados para três tanques de armazenamento através de tubulações aquecidas a +160 °C (320 °F). Para fins de faturamento com o fornecedor, é fundamental que os resultados no ponto de medição de descarregamento sejam o mais exatos possível para reconciliá-los com a medição de verificação.
Nossa solução
Depois que a Grisard Bitumen AG já tinha optado pelo Promass Q 500 DN 80 (3") na estação de carregamento e teve uma excelente experiência, a empresa aproveitou a oportunidade oferecida pela construção de uma nova linha para otimizar seus processos. Mais uma vez, a Grisard Bitumen AG decidiu a favor do Promass Q, que também está disponível com a revolucionária tecnologia de 4 tubos.