Ponto de medição automatizado de pH em águas residuais
Mais segurança e menos esforço em aplicações pesadas
A fábrica da Dow em Stade conta com as soluções da Endress+Hauser para o monitoramento do pH no tratamento dos efluentes de produção. Elas são usadas para medição contínua de pH e limpeza e calibração automatizadas dos sensores. Dessa forma, a Dow garante valores medidos confiáveis e um processo seguro.
Resultados
Alta confiabilidade dos valores de pH medidos devido a condições de medição consistentes e ciclos otimizados de limpeza e calibração
Transferência automática dos dados de calibração do sensor graças à tecnologia Memosens
Monitoramento automatizado do status dos sensores e mensagem de falha enviada diretamente para o sistema de controle quando os valores-limite são excedidos
Manutenção e assistência técnica minimizadas
O desafio
O tratamento bem monitorado de águas residuais é necessário quando vários efluentes fluem juntos na unidade de BIOX da Dow. Os efluentes passam por uma bacia de neutralização e uma bacia de decantação, tanques de buffer, biologia "high-tower" e bacia de flotação. As etapas individuais do processo e a dosagem de produtos químicos são monitoradas e controladas por valores de pH medidos continuamente. A limpeza, calibração e monitoramento das condições regulares dos sensores são essenciais para isso, e o esforço manual envolvido é significativo.
A Endress+Hauser forneceu diversos Liquiline Control CDC90 para diferentes etapas do processo: O sistema de medição automaticamente limpa, calibra, monitora e verifica os sensores de pH conectados. O sistema na Dow é particularmente adequado para aplicações pesadas e para o uso de agentes de limpeza agressivos, como ácidos e álcalis concentrados. Se os valores de condição do sensor de pH estiverem fora de uma faixa especificada, uma mensagem de falha será automaticamente acionada no sistema de controle do processo.