Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Tubos com vapor saindo

Gestão de utilidades e otimização da energia

O monitoramento preciso da produção e distribuição de vapor economiza custos de operação e de manutenção

Objetivos da gestão de utilidades muitas vezes incluem a gestão eficiente da produção e distribuição do vapor essencial para os processos centrais. Desafios operacionais incluem a proteção da integridade do equipamento de caldeira, sistemas de controle e infraestrutura, assim como a redução de perda de calor na distribuição e otimização do consumo de combustível e trocadores de calor. A medição e monitoramento precisos e confiáveis permitem que esses desafios sejam superados, e que eficiências operacionais e de manutenção sejam reveladas.

Como podemos ajudar

A Endress+Hauser combina um conhecimento profundo em gestão de energia e utilidades com uma ampla oferta de instrumentação, serviços e soluções para possibilitar a gestão do vapor com eficiência e segurança ideais. Seja ao assegurar a qualidade e fornecimento de água de alimentação que é integral à eficiência e vida útil de uma caldeira, ao determinar a precisão dos resultados da medição ou ao identificar e quantificar perdas no sistema de vapor, nós ajudamos a minimizar custos de operação e de manutenção.

  • Aproveite a qualidade e confiabilidade líderes, mais o acesso direto à experiência de dentro da empresa e conhecimento na indústria

  • Otimize a manutenção com suporte local para seus desafios diários

  • Esteja em conformidade com normas de proteção ambiental, gestão de energia e àquelas relacionadas à caldeira e à tubulação

Applications

Preparação da água de alimentação

Garantir um fornecimento regular da água de alimentação da mais alta qualidade não apenas é vital para uma produtividade ideal da caldeira, mas também ajuda a evitar falhas de equipamento precoces, blowdowns custosos e corrosão.

Preparação da água de alimentação
Nosso conhecimento em campo

O medidor de vazão Prowirl F 200 e sensor de temperatura iTHERM TM131 da Endress+Hauser oferecem as informações e conhecimento essenciais para otimizar a preparação da água de alimentação e reduzir custos operacionais. Nosso sistema de análise de vapor/água ajuda você a verificar continuamente a qualidade da sua água de alimentação.

  • Maximize a qualidade da água de alimentação para uma produção de vapor eficiente

  • Otimize os consumíveis da preparação de água para economia de custos

  • Proteja a infraestrutura e aumente a vida útil da caldeira

Combustão e escape de combustível

A medição precisa do quão eficiente é a transformação do teor de calor de um combustível em energia útil é uma tarefa essencial para possibilitar o desempenho ideal da caldeira. Entretanto, controlar a vazão, pressão, temperatura do ar de combustão recebido e temperatura de exaustão é uma tarefa complexa.

Combustão e escape de combustível
Nosso conhecimento em campo

O portfólio da Endress+Hauser oferece soluções de medição e monitoramento confiáveis, seguras e eficazes para vazão, pressão e ar de combustão (temperatura e vazão), que permitem que você maximize a performance de sua caldeira.

  • Monitore parâmetros-chave para melhorar a eficiência da caldeira

  • Detecte erros críticos a tempo

  • Esteja em conformidade com os códigos de teste de desempenho ASME (PTC 4-1998) e normas regulamentares

Geração de vapor

Controles de caldeira apropriados são necessários para garantir um fornecimento de vapor prontamente disponível e eficiente para operações eficazes de usinas da rede de distribuição.

Geração de vapor
Nosso conhecimento em campo

A Endress+Hauser oferece tecnologias comprovadas como o Vortex para medir precisamente a vazão contínua durante a geração de vapor, revelando ganhos substanciais em eficiência. Nossos produtos e soluções de medição de vazão são desenvolvidos para melhorar a disponibilidade geral e a eficiência. Nossas soluções para medição contínua do nível da água de caldeira e chaves de nível o ajudam a estar em conformidade com normas como a IEC 61511 e aumentar a segurança.

  • Garanta controles precisos da caldeira para geração eficiente de vapor

  • Maximize o potencial de combustível para gerar economia de custos

  • Estenda os intervalos de calibração para minimizar o tempo de inatividade com a inovadora tecnologia Heartbeat

Distribuição de vapor

Os desafios primários na entrega do vapor da casa das caldeiras a seus diferentes pontos de uso final são minimizar a perda de energia em trânsito e proteger a infraestrutura essencial.

Distribuição de vapor
Nosso conhecimento em campo

Para ajudar a atender essa necessidade, a Endress+Hauser criou o serviço de comprovação da medição de energia. Nossos especialistas técnicos realizam calibrações no local e verificam a precisão de sua medição de energia do vapor, permitindo que você aprimore e mantenha a eficiência de seus sistemas de distribuição de vapor.

  • Forneça o isolamento adequado às tubulações

  • Monitore purgadores de vapor e perdas de energia

  • Minimize riscos de golpes de aríete para proteger a infraestrutura

Consumo de vapor

O vapor alcança o trocador de calor superaquecido ou com graus variados de umidade, entretanto para uma transferência de energia eficiente, o vapor deve estar preferencialmente 100% saturado seco. Além disso, o vapor úmido pode levar ao risco aumentado de golpes de aríete e desgastes associados à infraestrutura.

Consumo de vapor
Nosso conhecimento em campo

A instrumentação da Endress+Hauser permite a medição direta do vapor seco e úmido, ajudando a assegurar as melhores condições para um desempenho eficiente do trocador de calor. Nosso medidor de vazão Vortex multivariável Prowirl F 200 permite até mesmo que você compense o vapor por pressão, temperatura e fração de secura e massa de saída, energia e qualidade do vapor.

  • Beneficie-se da instrumentação em conformidade com normas industriais ((IAPWS- IF97/ASME)

  • Ganhe confiança em suas medições de vapor

  • Otimize seu consumo de vapor

Descubra o que medir para obter um processo mais eficiente

Parâmetros da aplicação de vapor

Mapa de processo do processo de vapor ©Endress+Hauser

Processo da aplicação de vapor

Benefícios

Quer você precise de suporte para um instrumento individual ou contrato de serviço gerenciado cobrindo uma combinação de produtos, softwares e soluções, você pode confiar em nós. Buscamos um vapor seguro, eficiente e disponível e entendemos seus desafios diários como gestor de energia e utilidades. Economizar antes de ganhar é nosso princípio fundador, que tem definido nossa empresa até hoje.

  • 5 a 15%

    é a economia estimada gerada por soluções de gestão da energia

  • 20.000

    euros economizados a cada ano com o uso de economizadores corresponde aos custos anuais de combustível de EUR 1 milhão.

  • 2%

    é a melhoria típica da eficiência da caldeira para cada 10°C (50°F) de aumento de temperatura da água de alimentação usando economizadores.

Navegue pelo nosso portfólio!

Histórias relacionadas

Outras indústrias