Garanta a segurança do processo através da cadeia de valor do gás natural
Minimize riscos do processo com instrumentação de melhor adaptação e soluções para gás natural e GNL
A indústria de gás natural e gás natural liquefeito (GNL) no mundo todo possui um forte histórico de segurança. Mas as infraestruturas e processos complexos através da cadeia de valor do gás natural carregam diversos riscos potenciais, o que significa que a segurança não pode ser tomada como algo garantido. O rápido crescimento no comércio de gás e o mercado de gás integrado em desenvolvimento global estão desafiando a indústria conforme equilibram crescimento e produtividade com a manutenção e aprimoramento de resultados de segurança.
316.5 million tonnes
Global LNG trade in 2018. For the fifth-year global trade set a record and is expanding at 9.8% year-on-year growth (Source: International Gas Union 2019 World LNG Report)
Como podemos ajudar
Nós entendemos o essencial para operações otimizadas e seguras através da cadeia de valor do gás. A medição precisa e confiável de parâmetros críticos de processo é a base para operações seguras e eficientes. Nossa ampla variedade de instrumentos e soluções fornece dados em tempo real confiáveis e controle do processo que você precisa para superar seus desafios de segurança. produtividade e meio-ambiente.
Monitore contaminantes como O2, (vestígio) H2O e H2S para proteger tubulações de gás natural e garantir especificações de qualidade
Previna a corrosão da tubulação e formação de hidrato com sistemas de injeção química eficientes
Precisão na medição e controle de nível, temperatura, densidade e predição de rollover, junto com um sistema de gestão de inventário avançado para a mais alta segurança no armazenamento de GNL e transparência de inventário
Segurança do instrumento by design: sensores robustos que suportam com confiança condições extremas de processo. Um amplo portfólio de medição com segurança certificada SIL desenvolvido e projetado para funções relacionadas à segurança em conformidade com IEC 61508
Equipamentos de campo inteligentes com Heartbeat Technology possuem funções de autodiagnóstico contínuo para o mais alto nível de segurança e disponibilidade do processo
Applications
Medições de H2O, H2S, CO2, e O2 para integridade da tubulação
A medição de H2O, H2S, CO2, e O2 em tubulações de gás natural em locais de produção e coleta, pontos de transferência de custódia, estações de compressão, instalações de armazenamento e em sistemas de distribuição é extremamente importante para proteger tubulações da corrosão e atender a especificações de qualidade do gás.
Lasers de alta resolução oferecem medição seletiva e específica de H2O, H2S, CO2 em fluxos de gás natural de diferentes composições
Sem a necessidade de calibrações de campo: componentes de detector e laser de estado sólido e calibração de fábrica usando mistura de gás para simular gás do processo
Medição altamente precisa com calibração de fábrica que pode ser comprovada junto ao National Institute of Standards and Technology (NIST)
Medições precisas de O2 mesmo quando H2S está presente, usando tecnologia de supressão de fluorescência
A injeção química tem um papel vital na produção e transporte seguros e eficientes de gás natural. Inibidores de corrosão são injetados nas tubulações para manter e estender a vida útil das tubulações de gás, enquanto os inibidores cinéticos de hidrato (KHI) e metanol são usados para prevenir a formação de estruturas cristalinas similares ao gelo (hidratos) que podem entupir tubulações e prejudicar o fluxo de gás. A efetividade desses inibidores depende da injeção da quantidade certa de produtos químicos.
Nosso conhecimento em campo
Meça exatamente as taxas de injeção em condições desafiadores: medidores de vazão mássica Proline Promass A Coriolis com tecnologia de 2 fios precisa possuem alta estabilidade a taxas de vazão muito baixas, com uma pegada pequena e econômica ...
O sensor Coriolis é resistente ao entupimento interno graças ao seu tubo de medição com autodrenagem
Evite a sub ou sobrepressurização para garantir a injeção eficaz com medição de pressão precisa e de rápida resposta
Um tanque de gás natural liquefeito típico requer uma variedade de instrumentos para medir o nível e densidade do líquido, temperatura e pressão do líquido e vapor, temperatura da pele e mais. Para uma operação segura você também deve assegurar que duas camadas de diferentes densidade de GNL não estejam se misturando rapidamente com o efeito da liberação de grandes quantidades de gás – conhecido como rollover.
Nosso conhecimento em campo
Garanta a operação segura de sua indústria e a mais alta transparência de inventário com a instrumentação de melhor adaptação para tanques de armazenamento de GNL, incluindo medição de nível primária constante ou operação redundante com uma medidor de nível Proservo de alta precisão.
Segurança da fábrica 24 horas por dia, 7 dias por semana com servo independente ou medidores de radar para alarmes de nível alto. Com certificação SIL2/3
Monitore mudanças na densidade em diferentes camadas de GNL com medidores de nível temperatura densidade (LTD)
Gerencie a evaporação de gás GNL com transmissores de pressão altamente precisos. A medição de temperatura multiponto é usada para detecção de vazamentos e resfriamento
Soluções abertas e redundantes para gestão de inventário de GNL
A gestão de inventário segura e eficiente exige muito mais do que apenas escolher os sensores corretos. Além das tecnologias de medição corretas, componentes de sistema e software dimensionável para monitorar seus inventários são necessários.
Nosso conhecimento em campo
O sistema de gestão de inventário Tankvision LMS permite a gestão confiável de GNL em tempo real. Ele possui um sistema de dados aberto e redundante e é um sistema multi-usuários com funções de acesso remoto
O software de predição de rollover permite que você visualize mudanças na temperatura, densidade e espessura da camada estratificada em um tanque. O software prevê o rollover e permite contra-medidas antecipadas
O software de detecção de vazamentos e resfriamento, junto com os sensores localizados em volta a base, laterais e teto do tanque de GNL são usados para detectar quaisquer anormalidades no isolamento do casco que podem resultar em vazamento do produto
Segurança funcional by design - instrumentos nos quais você pode contar
Processos industriais apresentam riscos que você geralmente não pode eliminar completamente, mas pode reduzir para um nível tolerável. Para isso você precisa de uma fundação segura. A medição confiável de parâmetros críticos de processo é a base para processos seguros. Controle do processo e segurança funcional em áreas classificadas e aplicações de segurança são tão bons quanto os equipamentos que você usa.
Nosso conhecimento em campo
Nosso portfólio de instrumentação e hardware e software relacionados à segurança é rigorosamente projetado para atender às necessidades de uma operação segura e confiável. A Endress+Hauser possui um dos mais extensos portfólios SIL de instrumentos certificados IEC 61508 para áreas classificadas e aplicações de segurança, criado de acordo com os padrões de segurança by design.
Experiência comprovada de mais de 10 milhões de equipamentos instalados em aplicações relacionadas à segurança
Mais de 65 anos de experiência em aplicações de segurança crítica
18+ anos de padrões de segurança funcional IEC 61508 para qualidade, segurança e confiabilidade aplicados nas aplicações
Diagnóstico de equipamentos e processo para confiabilidade e segurança
O desempenho funcional e confiabilidade de sua instrumentação de medição é chave para a disponibilidade de sua fábrica, segurança do processo e para reduzir seus custos de manutenção. Você precisa conhecer o status de sua fábrica em todos os momentos e certificar-se de que seus medidores estão funcionando adequadamente. E se não, saber rapidamente o que precisa ser feito.
Nosso conhecimento em campo
Uma variedade de nossos instrumentos inteligentes para a indústria de gás natural e gás natural liquefeito apresenta a tecnologia Heartbeat Technology que oferece alta segurança e disponibilidade do processo com mínimo esforço. A função de autodiagnóstico Heartbeat permite que equipamentos de campo verifiquem a si mesmos continuamente, fornecendo uma verificação da saúde de seus instrumentos e processos. Mensagens de erro claras e guia de correção permite uma manutenção econômica, simplificada e baseada nas condições.
Alta segurança através do diagnóstico de equipamento e processo extensivo com uma cobertura de diagnóstico de até 98%
Diagnósticos conforme NE107: alarmes no caso de defeito no equipamento e avisos quando condições do processo estão afetando o equipamento.
A detecção confiável de erros perigosos do equipamento reduz a probabilidade de interrupções em um sistema instrumentado de segurança (SIS)
Melhoria da segurança e eficiência de seus processos
Benefícios
Segurança é prevenção. Lidar com substâncias inflamáveis e tóxicas através da cadeia de valor do gás natural, incluindo o armazenamento de GNL em temperaturas criogênicas, implica em riscos e cria desafios que devem ser manejados adequadamente para garantir a operação segura e eficiente. Para proteger suas pessoas, equipamentos e o meio-ambiente nós temos os equipamentos de medição, softwares, soluções e serviços corretos para garantir a redução confiável de riscos de seus processos e aplicações de gás natural e GNL.
> 10
milhões de equipamentos instalados em aplicações relacionadas à segurança nos últimos 65 anos
>100
Linhas de produto com certificado SIL 2/3 para oferecer a melhor solução para sua aplicação de gás natural e GNL
> 10.000
Unidades TDLAS instaladas no mundo todo.
Navegue pelo nosso portfólio!
Analysis
Analysis
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Serviços de instrumentação
Serviços de instrumentação
Maximize o desempenho da sua produção, minimize OPEX, aumente o tempo de atividade da planta/fábrica, tudo em conformidade com normas e regulamentos. Seja um parceiro dos serviços de instrumentação Endress+Hauser. Veja também como abrir um caso de suporte.
Histórias relacionadas
Segurança
Melhores alternativas para medidores mecânicos
Está na hora de deixar para trás velhos medidores mecânicos e outras tecnologias de medição ultrapassadas e migrar para uma instrumentação que atua sob todas as condições de processo. Descubra algumas boas alternativas.
A Endress+Hauser está confiante em ajudá-lo a atingir suas metas operacionais em todo o ciclo da água, combinando um portfólio inovador de instrumentos de medição, serviços especializados e experiência no setor.
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Torne a gestão de utilidades mais eficiente, segura e confiável. Conte com a Endress+Hauser para melhorar seus sistemas em gestão de vapor e tratamento de água industrial. Saiba mais aqui.
Alimentos e Bebidas: Equipamentos para a indústria alimentícia
Alimentos e Bebidas: Equipamentos para a indústria alimentícia
Seu parceiro para atender às regulamentações globais de higiene, garantir a qualidade consistente do produto e a disponibilidade da fábrica, ao mesmo tempo em que economiza recursos e reduz custos.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .