Instrumentação de processos para a indústria de açúcar
Tecnologias inovadoras, robustas e fáceis de limpar durante a produção e manutenção
A produção de açúcar é um setor sensível a custos. Instrumentos de processo robustos, duráveis e de alta qualidade são de extrema importância, pois aumentam o desempenho e garantem qualidade constante. Os processos de açúcar podem ser otimizados sem comprometer a qualidade do produto. Tecnologias inovadoras e fáceis de limpar garantem alta disponibilidade da fábrica e reduzem o risco de danos ao equipamento durante a manutenção.
182
million metric tons of sugar
were produced worldwide in the 2020/2021 crop year. 80% of the world's sugar is produced from sugar cane and the remaining 20% comes from sugar beets. A total of over 120 countries produce sugar. Source: www.investopedia.com
Nossa oferta
A Endress+Hauser oferece uma paleta completa de instrumentos aprovados de vazão, nível, temperatura, pressão e analítica para solucionar seus desafios no exigente setor de produção de açúcar. Nossos instrumentos são projetados e fabricados para suportar processos de limpeza durante períodos de manutenção e em processos de produção severos.
Qualidade consistente do produto
Parâmetros de processamento estáveis (Brix, etc.)
Segurança para sua base instalada, como medidores de fluxo ou outros equipamentos relevantes para o processo
Parada reduzida
Applications
Medição de nível no processo de evaporação
Uma das aplicações mais desafiadoras na produção de açúcar é a medição de nível no evaporador. Um nível baixo de caldo clarificado pode danificar um lote inteiro e causar uma interrupção não programada.
Nosso conhecimento em campo
A tecnologia de radar montada em um sistema de bypass garante um monitoramento de nível robusto, estável e confiável.
Otimize sua medição de nível no processo de evaporação com medição de radar, por exemplo, nosso radar espacial livre Micropilot FMR60
Ambientes de produção severos e processos de limpeza frequentemente danificam o sistema de pressão diferencial em evaporadores.
Nosso conhecimento em campo
Nosso inovador sistema eletrônico de pressão diferencial é um substituto confiável.
Robustez máxima combinada com resistência à abrasão e estanqueidade ao vácuo graças à célula de cerâmica do Deltabar FMD71. Além disso, Deltabar oferece instalação mais rápida, menos manutenção e tempo de inatividade, além de menos armazenamento de peças de reposição.
Mantenha a medição do pH dentro de um limite seguro
A faixa ideal de pH no processo de cristalização é de 6,5 a 7,0, o que garante produtos finais de alta qualidade. Devido à baixa força iônica da água misturada com açúcar, um eletrodo de vidro não pode ser usado.
Nosso conhecimento em campo
Recomendamos nossos sensores digitais sem vidro com ISFET ou eletrodo esmaltado combinados com a tecnologia Memosens.
Identifique o potencial do uso do nosso sensor de pH digital sem vidro CPS77E com eletrodo ISFET .
Beneficie da estabilidade a longo prazo e da manutenção mínima usando o Ceramax CPS341D, o sensor de pH digital sem vidro com eletrodo esmaltado.
Aumente a segurança do processo e simplifique o manuseio graças à tecnologia digital Memosens.
O xarope é produzido na fase de evaporação com cerca de 65° Brix. Resultados confiáveis e precisos no momento certo são fundamentais.
Nosso conhecimento em campo
Além da principal tarefa de medir a vazão mássica e a densidade, o Promass também realiza uma medição em linha da concentração Brix com alto grau de precisão. Além disso, Promass fornece notificações de diagnóstico claras e padronizadas usando a Heartbeat technology da Endress+Hauser, que permite manutenção preditiva e fornece prova de confiabilidade operacional e segurança do processo.
Descubra os benefícios dos medidores de vazão mássica Coriolis da Endress+Hauser.
Analise o potencial da Heartbeat Technology relacionada à manutenção preditiva.
Clique nos mapas para saber mais sobre como melhorar e otimizar sua produção de açúcar.
Benefícios
Como produtor de açúcar, você deve minimizar o tempo de inatividade ou outros riscos durante o processo de produção de açúcar. Por esse motivo, você precisa de um parceiro confiável ao seu lado. Nossos experientes engenheiros da indústria e aplicação podem ajudá-lo a otimizar seus processos e melhorar a disponibilidade da fábrica.
24/7
produção sem interrupções ou paradas.
Nenhum
instrumento defeituoso ou danificado durante a produção e manutenção.
Mais de 1.000
Os instrumentos de processo Endress+Hauser instalados em todas as usinas de açúcar ajudam a melhorar a disponibilidade da fábrica.
Schweizer Zucker processes 10,000 tons of sugar beets per day. From storage to evaporation and crystallization, the instruments from Endress+Hauser reliably carry out their respective tasks.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Histórias relacionadas
Disponibilidade
Padronização de instrumentação
Redução de custos de comissionamento e armazenamento com padronização de instrumentos de medição em seus projetos
Otimizar processos clean-in-place (CIP) na indústria alimentícia
Otimize os processos Clean-In-Place (CIP) na indústria alimentícia com tecnologia inovadora de vazão, nível, pressão, temperatura e sensores analíticos.
Design sanitário para garantir a segurança de alimentos
Garanta a segurança de alimentos e atenda diretrizes, padrões e requisitos alimentícios globais ao utilizar seu equipamento de processamento de alimentos com nossa tecnologia de medição no design sanitário.
Você fornece energia para mundo - nós fornecemos know-how em aplicações para a sua fabrica de energia, incluindo: vapor (carvão, gás e petróleo), turbina a gás de ciclo combinado, energia de resíduos, hidráulica e nuclear.
Água e Efluentes: Proteger – Conservar – Melhorar
Água e Efluentes: Proteger – Conservar – Melhorar
A Endress+Hauser está confiante em ajudá-lo a atingir suas metas operacionais em todo o ciclo da água, combinando um portfólio inovador de instrumentos de medição, serviços especializados e experiência no setor.
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Torne a gestão de utilidades mais eficiente, segura e confiável. Conte com a Endress+Hauser para melhorar seus sistemas em gestão de vapor e tratamento de água industrial. Saiba mais aqui.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .