Controle de qualidade na indústria de refrigerantes
Monitore parâmetros críticos em sua produção de refrigerantes para garantir continuamente alta qualidade do produto
Garantir a mesma qualidade do produto em todos os lotes é prioridade máxima para a indústria de bebidas. Neste contexto, segurança do produto, dosagem exata de matérias-primas, monitoramento de todos os parâmetros críticos do processo, gravação completa de dados e controle dos custos são fatores importantes. Processos inovadores de instrumentação ajudam a superar esse desafio, desde a entrega e dosagem das matérias-primas até a mistura e envase.
130
billion litres
of soft drinks are consumed worldwide every year. Consistent product quality and the safety of the consumer are crucial.
Source: www.historyofsoftdrinks.com
Nossa oferta
A Endress+Hauser entende as altas demandas e desafios na produção de refrigerantes. Oferecemos um portfólio completo de sensores higiênicos de vazão, nível, temperatura, pressão e analíticos projetados, fabricados e otimizados para a
indústria de alimentos e bebidas. Nosso objetivo comum: aumentar, manter e garantir a qualidade do produto a longo prazo.
Tecnologia de medição precisa e confiável otimizada para os requisitos da indústria de bebidas.
Sensores fáceis de limpar e absolutamente estanques. Classe de proteção de entrada até IP69K disponível para suportar alta pressão e limpeza a vapor.
Os sensores higiênicos atendem aos padrões sanitários globais e são certificados de acordo com o procedimento de teste EHEDG.
Material para contato com alimentos em conformidade com a FDA "GRAS", EC 1935/2004 e China GB4806.
Integração perfeita em qualquer sistema de controle.
Applications
Concentração precisa de açúcar
A concentração de açúcar é um parâmetro importante para a qualidade consistente de um refrigerante ou suco. A concentração pode ser facilmente calculada medindo a densidade. A tecnologia de medição em linha permite qualidade permanente monitoramento baseado em dados do produto em tempo real. Isso reduz a amostragem manual demorada e o tempo de inatividade da produção.
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser oferece várias tecnologias para medição precisa de densidade em linha na produção de refrigerantes.
Determinar a densidade do fluido em tubos usando medidores de vazão Proline Promass Coriolis, como Promass Q.
Confie em nosso computador de densidade vibrônica FML621 29430para detecção de meio, para calcular a densidade de referência, para calcular a concentração de um líquido e para converter valores em diferentes unidades, como °Brix, °Baumé, °API etc.
A conversão correta da receita do xarope depende da dosagem precisa desses ingredientes. Por outro lado, isso influencia diretamente a qualidade do produto e garante um manuseio eficiente de matérias-primas mais caras.
Nosso conhecimento em campo
Devido a sua baixa condutividade, é necessário usar medidores de vazão muito precisos para dosar os aditivos, como aroma ou cor.
Use o Proline Promass F 100, o medidor de vazão com precisão premium, robustez e um transmissor ultra-compacto.
A chave para o rastreamento do produto está na gravação perfeita dos dados. Permite monitoramento direcionado e otimização de seu processo de produção.
Nosso conhecimento em campo
Usando gerenciadores de dados da Endress+Hauser, os valores de processo gravados são exibidos claramente e armazenados. Os dados são assegurados por direitos de acesso pessoal com assinaturas eletrônicas (de acordo com as especificações da FDA 21 CFR parte 11).
Selecione o gerenciador de dados adequado de um extenso portfólio, dependendo das suas exigências específicas de processo e aplicação.
Chega de adivinhações: a partir de agora você sabe exatamente o que está em suas tubulações. Os sensores para separação de fase permitem a detecção exata das transições de fase entre produtos finais, descarte e agentes de limpeza ou o grau de contaminação no meio.
Nosso conhecimento em campo
Nossos sensores ópticos para medição precisa de cor em linhas detectam até as mudanças de cor mais sutis. Você pode ver se há produto, agente de limpeza ou água de enxague na tubulação e qual a qualidade de cada um.
Use o OUSAF22, um sensor óptico para medição precisa de cor em linhas em líquidos na região visível do espectro eletromagnético.
A calibração periódica é essencial para atender as rígidas especificações e regulamentações relacionadas à segurança, qualidade e confiabilidade na indústria de alimentos. O foco está nos instrumentos de medição que estão integrados no sistema de gerenciamento de qualidade (p. ex., ISO 9001, HACCP, IFS).
Nosso conhecimento em campo
A calibração integrada e rastreável da Endress+Hauser - em suas instalações ou nos nossos laboratórios de calibração - garante a qualidade do produto a longo prazo, aumenta a disponibilidade da fábrica e otimiza o custo de seus processos.
Saiba mais sobre nossos serviços de calibração e mantenha todos os seus processos críticos dentro das especificações.
Conhecimento de aplicação e processo para produção de refrigerantes
Benefícios
Nossos esforços são totalmente voltados a oferecer as melhores soluções possíveis, garantindo qualidade consistente do produto e máxima segurança do processo e do produto. Nossa equipe de especialistas na indústria ajudará a desenvolver e selecionar os equipamento de medição certos para os parâmetros mais críticos de seus processos. Valorizamos relacionamentos sustentáveis com o cliente e queremos atendê-los por muito tempo.
100%
Segurança do produto com medição de qualidade em linha
30%
Redução do uso de descartáveis com as tecnologias de medição óptica para separação de fase
>10%
da força de trabalho global da Endress+Hauser está relacionada ao serviço
A Hacker-Pschorr instalou uma estreia mundial na nova tenda Bräurosl: o primeiro painel de isolamento a vácuo (VIP) para abastecimento central de cerveja instalado diretamente na tenda, e a Endress+Hauser está a bordo.
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Serviços de instrumentação
Serviços de instrumentação
Maximize o desempenho da sua produção, minimize OPEX, aumente o tempo de atividade da planta/fábrica, tudo em conformidade com normas e regulamentos. Seja um parceiro dos serviços de instrumentação Endress+Hauser. Veja também como abrir um caso de suporte.
Histórias relacionadas
Capacidade de produção
Padronização de instrumentação
Redução de custos de comissionamento e armazenamento com padronização de instrumentos de medição em seus projetos
Otimizar processos clean-in-place (CIP) na indústria alimentícia
Otimize os processos Clean-In-Place (CIP) na indústria alimentícia com tecnologia inovadora de vazão, nível, pressão, temperatura e sensores analíticos.
Tratamento de efluentes industriais na indústria alimentícia
A indústria de alimentos e bebidas usa principalmente água como matéria-prima para limpeza e produção. O potencial de otimização está na prevenção, monitoramento e tratamento de efluentes.
Indústria Química: Parceria para o sucesso sustentável
Indústria Química: Parceria para o sucesso sustentável
Otimize seus recursos e maximize o desempenho de sua planta. Saber mais!
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Torne a gestão de utilidades mais eficiente, segura e confiável. Conte com a Endress+Hauser para melhorar seus sistemas em gestão de vapor e tratamento de água industrial. Saiba mais aqui.
Indústria Farmacêutica: Tecnologia inovadora para excelência de processos
Indústria Farmacêutica: Tecnologia inovadora para excelência de processos
Faça parceria conosco para acelerar sua jornada da bancada à produção, minimizando o risco em cada etapa
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .