Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Maior segurança através do perfil de temperatura 3D

Uso em unidades de hidrotratamento e isomerização

Um produtor de combustível de aviação sustentável e diesel renovável buscou aumentar a segurança de sete reatores de leito catalítico de campo verde (isomerização, hidrotratamento, hidrogenação, pré-reformador) em sua usina. Em geral, a segurança era o ponto mais importante, pois os equipamentos seriam usados nos reatores com meios perigosos, alta temperatura e pressão.

Perfil de temperatura 3D em um reator ©Endress+Hauser

Benefícios

  • Maior eficiência do processo através do roteamento inteligente e tridimensional do sensor

  • Solução menos invasiva sem estrutura de suporte de anel dedicada

  • Fluxo mais eficiente do processo através dos leitos catalíticos

  • Sem necessidade de perturbar estruturas de suporte adicionais

  • Vazão do meio sem perturbações através dos leitos do reator

O desafio

As condições severas do processo de aproximadamente 58 bar e 400 °C (752 °F) sob as quais os reatores operam, bem como a presença de produtos químicos corrosivos, como hidrocarbonetos e H2, exigiam uma solução robusta e duradoura.

Nossa solução

A Endress+Hauser desenvolveu uma solução de engenharia de temperatura altamente complexa. O material de liga especial e o iTHERM TMS02 MultiSens Flex com design avançado foram a receita perfeita para uma solução segura e duradoura. O especialista em materiais do cliente selecionou uma liga especial adequada, enquanto a Endress+Hauser projetou o design do sensor de temperatura. O sensor de temperatura foi escolhido sem poços para termoelemento de proteção ou tubo guia. Um cabo especial de MgO com paredes extra grossas está em contato direto com o processo.