Automação de processo com tecnologia FOUNDATION Fieldbus

Reduza CapEx e OpEx com o fieldbus que incorpora o know-how do engenheiro de processos

O FOUNDATION Fieldbus fornece comunicação digital sobre arquiteturas de dois fios e atende a todos os requisitos em um moderno sistema de barramento. Com o FOUNDATION Fieldbus, os dados do equipamento tornam-se parte integrante do sistema de controle e de operação. A tecnologia fornece a interface ideal para programas de planejamento e manutenção em execução em sua fábrica. FOUNDATION Fieldbus é adequado para aplicações em área classificada.

Os benefícios do FOUNDATION Fieldbus

© 2006 Fieldbus Foundation, all rights reserved

Trabalhamos em conjunto com a Fundação Fieldbus para aumentar os benefícios da tecnologia FOUNDATION Fieldbus:

  • Menos espaço, menos hardware, menos despesas de capital

  • Engenharia simples com instalação rápida e comissionamento

  • Interoperabilidade total de todos os equipamentos FOUNDATION Fieldbus certificados

  • Acesso a todos os equipamentos de campo para configuração e diagnóstico

  • Suporte à classificação de diagnóstico NAMUR NE 107

  • Fácil integração em sistemas de controle e gerenciamento de ativos

Integração de equipamentos

Os equipamentos fieldbus da FOUNDATION Fieldbus se conectam diretamente a um DCS através de uma placa de E/S FOUNDATION Fieldbus H1.

A fim de garantir uma integração perfeita nos sistemas DCS:

  • Os equipamentos FOUNDATION Fieldbus são testados e certificados em laboratórios independentes credenciados pela Fieldbus Foundation

  • Nossos equipamentos são lançados pelos principais fornecedores de sistemas HOST para o sistema deles

  • Nossos equipamentos são adicionalmente testados com todos os sistemas DCS relevantes sob condições de operação típicas

Operação e gerenciamento de equipamentos

Informações sobre o equipamento FOUNDATION Fieldbus (parâmetros, status etc.) podem ser acessadas por:

  • Um quadro FDT, por ex. FieldCare, que requer um assim chamado DTM para cada tipo de equipamento

  • Uma ferramenta de operação DD/EDD como um Field Xpert SFX350/SFX370 portátil e diversas Ferramentas de Gerenciamento de Ativos como AMS, PRM etc.

Nós oferecemos DTMs, DDs e EDDs para todos os nossos equipamentos FOUNDATION Fieldbus e asseguramos que eles estejam integrados nas ferramentas acima mencionadas.

Drivers de equipamento e certificados

Os arquivos de descrição do equipamento e os certificados podem ser obtidos na área de download de cada produto.

Fornece comunicação digital em arquiteturas de dois fios

© Endress+Hauser
© 2006 Fieldbus Foundation, all rights reserved

FOUNDATION Fieldbus - sob medida para processos contínuos

© Endress+Hauser

Produtos e serviços Endress+Hauser oferece uma ampla faixa de equipamentos FOUNDATION Fieldbus e uma infinidade de serviços de suporte.

© Endress+Hauser

Com a confiável parceria da Endress+ Hauser, você se beneficia de mais de 25 anos de experiência em comunicação digital.

Downloads