Proline Promag P 300
Medidor de vazão eletromagnético

Medidor de vazão eletromagnético -  Proline Promag P 300 ©Endress+Hauser

O princípio de medição de vazão eletromagnético

Heartbeat Technology explicada de forma simples (3'14")

O medidor de vazão para meios com temperaturas elevadas com um transmissor compacto, facilmente acessível

Promag P é específico para aplicações de processo e químicas com líquidos corrosivos e meios com temperaturas elevadas. Com seu transmissor compacto, o Promag P 300 oferece alta flexibilidade em termos de integração do sistema e operação: acesso de um lado, display remoto e opções de conectividade aprimoradas. A Heartbeat Technology assegura a conformidade e a segurança do processo em todos os momentos.

  • Benefícios

    • Aplicações versáteis - grande variedade de partes molhadas

    • Medição de vazão que economiza energia – sem perda de pressão devido à compressão em seção transversal

    • Sem manutenção - sem peças móveis

    • Acesso total a informações de processo e diagnóstico -...

  • Campo de aplicação

    • O princípio de medição bidirecional é praticamente independente da pressão, da densidade, da temperatura e da viscosidade

    • Dedicado a aplicações de processo e químicas com líquidos corrosivos e meios com temperaturas altas

    Propriedades do equipamento

    • ...

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Electromagnetic

  • Product headline

    The flowmeter for highest medium temperatures with a compact, easily accessible transmitter. Dedicated to chemical and process applications with corrosive liquids and high medium temperatures.

  • Sensor features

    Versatile applications – wide variety of wetted materials. Energy-saving flow measurement – no pressure loss due to cross-section constriction. Maintenance-free – no moving parts. Nominal diameter: max. DN 600 (24"). All common Ex approvals.

  • Transmitter features

    Full access to process and diagnostic information – numerous, freely combinable I/Os and fieldbuses. Reduced complexity and variety – freely configurable I/O functionality. Integrated verification – Heartbeat Technology. Compact dual-compartment housing with up to 3 I/Os. Backlit display with touch control and WLAN access.

  • Nominal diameter range

    DN 15 to 600 (½ to 24")

  • Wetted materials

    Liner: PFA; PTFE
    Electrodes: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum; Titanium; Duplex 1.4462 (UNS S31803)

  • Measured variables

    Volume flow, conductivity, mass flow

  • Max. measurement error

    Volume flow (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
    Volume flow (option): ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

  • Measuring range

    4 dm³/min to 9600 m³/h (1 gal/min to 44 000 gal/min)

  • Max. process pressure

    PN 40, Class 300, 20K

  • Medium temperature range

    Liner material PFA: –20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
    Liner material PFA high-temperature: –20 to +180 °C (–4 to +356 °F)
    Liner material PTFE: –40 to +130 °C (–40 to +266 °F)

  • Ambient temperature range

    Flange material carbon steel: –10 to +60 °C (+14 to +140 °F)
    Flange material stainless steel: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)

  • Sensor housing material

    DN 15 to 300 (½ to 12""): AlSi10Mg, coated
    DN 350 to 600 (14 to 24""): Carbon steel with protective varnish

  • Transmitter housing material

    AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design

  • Degree of protection

    Standard: IP66/67, Type 4X enclosure
    Option: IP69

  • Display/Operation

    4-line backlit display with touch control (operation from outside)
    Configuration via local display and operating tools possible
    Remote display available

  • Outputs

    3 outputs:
    4-20 mA HART (active/passive)
    4-20 mA WirelessHART
    4-20 mA (active/passive)
    Pulse/frequency/switch output (active/passive)
    Double pulse output (active/passive)
    Relay output

  • Inputs

    Status input
    4-20 mA input

  • Digital communication

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA

  • Power supply

    DC 24 V
    AC 100 to 230 V
    AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area)

  • Hazardous area approvals

    ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC

  • Product safety

    CE, C-tick, EAC marking

  • Functional safety

    Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511

  • Metrological approvals and certificates

    Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025)
    Heartbeat Technology complies with the requirements for traceable verification according to ISO 9001:2008 – Section 7.6 a (TÜV-attestation)

  • Pressure approvals and certificates

    PED, CRN

  • Material certificates

    3.1 material

  • Hygienic approvals and certificates

    ACS, NSF 61

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
  • 31
    • Nr 31 Order code 71323007

      Kit power supply, 100-230VAC, Ex

      Usage: Promag/Promass 300/500, transmitter housing, electronic compartment.

    • Nr 31 Order code 71323008

      Kit power supply, 24VDC, Ex

      Usage: Promag/Promass 300/500, transmitter housing, electronic compartment.

    • Nr 31 Order code 71323009

      Kit pow.supply,100-230VAC/24VDC, Non-haz

      Usage: Promag/Promass 300/500 digital. Non-haz, Zone 2, transmitter housing, electronic compartment.

  • 39
    • Nr 39 Order code 71185788

      Kit T-DAT, 100/300/400/500/500 digital

      Usage: Promag/Promass 100/300/500, 500 digital, Prosonic Flow E 100, Promag 400(C). (C) = generation index C.

  • 33
  • 37
    • Nr 37 Order code 71323010

      Kit module cartridge, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing, electronic compartment. Consists of: module cartridge incl. interconnection board.

  • 34
  • 37
    • Nr 37 Order code 71323011

      Kit module cartridge, 300, Non-haz

      Usage: transmitter housing, electronic compartment. Consists of: module cartridge incl. interconnection board.

  • 46
  • 35
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323073

      Kit conn.terminal option A, 300, Non-haz

      Usage: transmitter housing Alu/hygienic, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: 1x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 3-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

  • 50
  • 45
    • Nr 45 Order code 71323074

      Kit conn.terminal option B, 300, Non-haz

      Usage: transmitter housing Alu/hygienic, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: 1x connection terminal 3-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

    • Nr 45 Order code 71327818

      Kit conn.terminal option C, 300, Non-haz

      Usage: transmitter housing Alu/hygienic, connection compartment. Option C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Consists of: 1x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 3-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

    • Nr 45 Order code 71323075

      Kit conn.terminal option A, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

    • Nr 45 Order code 71323076

      Kit conn.terminal option B, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol.

    • Nr 45 Order code 71327819

      Kit conn.terminal option C, 300/500, Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option C = PROFIBUS DP, Modbus RS485. Consists of: 2x connection terminal 2-Pol., 1x connection terminal 4-Pol.

  • 49
    • Nr 49 Order code 71323079

      Kit terminal, transm.,remote display,300

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment with remote display DKX001. Consists of: 1x connection terminal 4-Pol.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71323016

      Kit cover, sight glass, Alu,Non-haz/Exde

      Usage: Promag/Promass 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Promag/Promass 300/500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, sight glass, O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

  • 21
    • Nr 21 Order code 71323018

      Kit cover, blind, Alu, Non-haz/Exde

      Usage: Promag/Promass 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Promag/Promass 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 110,7x3,53 HNBR.

  • 20
    • Nr 20 Order code 71323020

      Kit cover, sight glass, Alu, Exd

      Usage: Promag/Promass 300/500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, sight glass, O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

  • 21
    • Nr 21 Order code 71323022

      Kit cover, blind, Alu, Exd

      Usage: Promag/Promass 300, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 110,7x3,53 HNBR.

  • 70
    • Nr 70 Order code 71323026

      Kit cover gasket, sight glass/blind

      Usage: Promag/Promass 300/500, transmitter housing Alu/cast. Consists of: 10x O-Ring 110.7x3.53 HNBR.

  • 22
    • Nr 22 Order code 71323028

      Kit cover, electr.compart., Alu, Non-haz

      Usage: Promag/Promass 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Consists of: cover Alu, O-Ring 117,1x3,53 HNBR.

  • 74
    • Nr 74 Order code 71323030

      Kit cover gasket,electr.compart.,Non-haz

      Usage: Promag/Promass 300, transmitter housing Alu, Non-haz. Consists of: 10x O-Ring 117,1x3,53 HNBR.

  • 22
    • Nr 22 Order code 71323032

      Kit cover, electronic compart., Alu, Ex

      Usage: Promag/Promass 300/500, transmitter housing Alu, Ex. Consists of: cover Alu, O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

  • 74
    • Nr 74 Order code 71323036

      Kit cover gasket, electronic compart.,Ex

      Usage: Promag/Promass 300/500, transmitter housing Alu/cast, Ex. Consists of: 10x O-Ring 120,2x3,53 HNBR.

  • 28
    • Nr 28 Order code 71323044

      Kit cover, remote display, Alu

      Usage: Remote display DKX001, housing Alu. Consists of: cover Alu, O-Ring 88,50x3,53 HNBR.

  • 76
    • Nr 76 Order code 71323048

      Kit cover gasket, remote display

      Usage: Remote display DKX001, housing Alu/cast. Consists of: 10x O-Ring 88,50x3,53 HNBR.

  • 71
    • Nr 71 Order code 71323069

      Kit interface gaskets, Promag 300/500

      Usage: transmitter housing/sensor or transmitter housing/wall mount. Consists of: 5x O-Ring 88,50x3,53 HNBR for interface, 5x O-Ring 29,87x1,78 HNBR for for sensor plug.

  • 11
    • Nr 11 Order code 71368488

      Kit protective cover optionA,300,Non-haz

      Usage: transmitter housing Alu/hygienic, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

    • Nr 11 Order code 71368489

      Kit protective cover optionB,300,Non-haz

      Usage: transmitter housing Alu/hygienic, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323081

      Kit protective cover option A,300/500,Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option A = HART, PROFIBUS PA, PROFIBUS DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

    • Nr 11 Order code 71323082

      Kit protective cover option B,300/500,Ex

      Usage: transmitter housing Alu/cast, connection compartment. Option B = EtherNet, PROFINET. Consists of: Connection compartment protective cover, display carrier, 2x screw M4x10.

  • 87
    • Nr 87 Order code 71343505

      Kit weather protection cover, 300/500

      Usage: Promag/Promass 300/500, transmitter housing. Consists of: weather protection cover 4404, installation material.