Medidor de vazão eletromagnético - Picomag
Medidor eletromagnético inteligente para utilidades: Intuitivo, conveniente, multivariável.
Nas medições de processos industriais, a demanda por instrumentos mais simples, confiáveis, sem manutenção e compactos é cada vez maior. O novo Picomag atende a esses requisitos. Ele não mede apenas a vazão de fluidos condutores, mas também sua temperatura e condutividade. O Picomag oferece comissionamento fácil com Bluetooth usando o aplicativo SmartBlue, além da perfeita integração do sistema, graças à tecnologia IO-Link. Isso torna o Picomag pronto para a Indústria 4.0.
-
Benefícios
Configuração fácil e com economia de tempo, mesmo em locais de difícil acesso - conexão Bluetooth segura
São necessários menos pontos de medição - vazão simultânea, condutividade e medição de temperatura
Especialista de bom custo-benefício para utilização...
-
Campo de aplicação
O princípio de medição bidirecional é praticamente independente da pressão, da densidade, da temperatura e da viscosidade
Ideal para controle e monitoramento da qualidade do processo devido à medição de temperatura e condutividade em utilidades
...
Documentos / Manuais / Software
-
Picomag
IO-Link
Operating Instructions
Electromagnetic flowmeter
Operating Instruction (BA) -
Picomag
Basic Safety Instructions
Associated documentation: BA01697D
Basic Safety Instructions
Special Documentation (SD) -
Picomag – pocket-sized plug-and-play flowmeter for utilities
(eBook – PC version)
eBook: Check out this electromagnetic plug-and-play flowmeter for
your Utility application, and easily acces related tools such asthe
SmartBlue App, movies or brochures.Competence Brochure (CP)04/19Inglês -
Picomag – pocket-sized plug-and-play flowmeter for utilities (eBook –
Tablet version)
eBook: Check out this electromagnetic plug-and-play flowmeter for
your utility application, and easily acces related tools such as
the SmartBlue App, movies or brochures.Competence Brochure (CP)04/19Inglês -
Picomag - Le débitmètre plug-and-play intelligent pour les utilités
(eBook – Version PC)
eBook: Essayez ce débitmètre électromagnétique plug-and-play pour vos
applications
dans les utilités, et accédez facilement à tous les outils tels que
l'application SmartBlue,
les vidéos et les brochures.Competence Brochure (CP)03/19fr -
Picomag - High functionality and compact design
Ehrmann AG places its trust in the Picomag flowmeter from Endress+Hauser
Case Studies (CS)01/19Inglês -
Picomag - Höchste Funktionalität bei gleichzeitig kompaktem Design
Höchste Funktionalität bei gleichzeitig kompaktem Design. Die Firma
Ehrmann AG
vertraut dem Picomag von Endress+HauserCase Studies (CS)01/19Alemão -
Picomag
Il misuratore plug-and-play semplice e intelligente per le utility
Innovations (IN)09/17Italiano -
Picomag
Le débitmètre plug-and-play intelligent pour les utilités
Innovations (IN)09/17fr -
Picomag
El caudalímetro compacto para servicios auxiliares
Innovations (IN)09/17Espanhol -
Picomag
The smart plug-and-play flowmeter for utilities
Innovations (IN)08/19Inglês -
Picomag
Das smarte Plug-and-play-Durchflussmessgerät für Hilfskreisläufe
Innovations (IN)08/19Alemão -
Picomag - Le débitmètre plug-and-play pour les utilités
Picomag - Le débitmètre plug-and-play pour les utilités. Brochure
E-direct avec les prix,
les détails techniques et les references pour passer commande.Innovations (IN)02/19fr -
Picomag - De plug-en-play flowmeter voor waterige vloeistoffen in
utilities (E-direct)
Picomag - De plug-en-play flowmeter voor waterige vloeistoffen in
utilities. E-direct
innovatieproduct
brochure met prijzen, technische details en bestelcodesInnovations (IN)02/18Holandês -
Picomag - The plug and play flowmeter for utilities (E-direct)
Picomag - The plug and play flowmeter for utilities. E-direct innovation
product
brochure with prices, technical details and order structure.Innovations (IN)02/18Inglês -
Picomag - Il misuratore di portata plug-and-play per le utility
Picomag
Il misuratore di portata plug-and-play per le utility
(E-direct)Innovations (IN)02/18Italiano -
IODD Single, IODD_IOL_FL_Picomag_0x94FF_0x02_V010101, 18.04.2019 (Flow, Picomag, 0x94FF)
IO-Link,
DTM Configtool with Turck BL20-E-GWEN Version: 3.2.8.0
IO-Link Version: AnyIO Device Description (IODD)01.01.01Language neutral -
IODD Single, IODD_IOL_FL_Picomag_0x94FF_0x01_V010000, 16.02.2018 (Flow, Picomag, 0x94FF)
IO-Link,
IO-Link Version: AnyIO Device Description (IODD)01.00.00Language neutral -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-, ODMA-
Número declaração: HE_01205_01.19Manufacturer DeclarationAlemão -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-, ODMA-
Número declaração: HE_01179_01.19
especificação do fabricante: Food hygiene, 10/2011, 1935/2004Manufacturer DeclarationInglês -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-
Número declaração: HE_00980_01.18Manufacturer DeclarationAlemão , Inglês -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-
Região: Russia
Número da Certificação: D-CH.HA10.B.00078/18MiscellaneousRusso -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-, ODMA-
Região: Germany
Agente Certificador: HyHygienic EquipmentAlemão -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-, ODMA-
Radio EquipmentEspanhol -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-, ODMA-
Radio EquipmentInglês -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-, ODMA-
Radio Equipment -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-, ODMA-
Radio EquipmentInglês -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-, ODMA-
Radio EquipmentInglês -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-, ODMA-
Radio EquipmentInglês -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-, ODMA-
Radio EquipmentInglês -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-, ODMA-
Radio Equipment -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-, ODMA-
Radio EquipmentInglês -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-, ODMA-
Radio EquipmentEspanhol -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-, ODMA-
Radio EquipmentInglês -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-, ODMA-
Radio EquipmentInglês -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-, ODMA-
Radio EquipmentInglês -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-, ODMA-
Radio EquipmentEspanhol -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-, ODMA-
Radio Equipment -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-, ODMA-
Radio EquipmentPortuguês -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-, ODMA-
Radio EquipmentEspanhol -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-, ODMA-
Radio EquipmentInglês -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-, ODMA-
Radio EquipmentPortuguês -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-, ODMA-
Radio EquipmentInglês -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-, ODMA-
Radio EquipmentChinês -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-, ODMA-
Radio EquipmentRusso -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-, ODMA-
Radio EquipmentInglês -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-, ODMA-
Radio EquipmentInglês -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-, ODMA-
Radio EquipmentEspanhol -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-, ODMA-
Radio EquipmentInglês -
PICOMAG
Código do Produto: DMA-, ODMA-
Região: USA
Agente Certificador: ULOrdinary Location Product SafetyInglês
Acessórios / peças sobressalentes
-
-
Nr 3 Order code 71345225
Set earthing terminal
Usage: Picomag DN15-DN50 for additional grounding of the device e.g. Picomag mounted in plastic pipes.
-
-
-
Nr 2 Order code 71354741
Set seal Picomag DMA15 Cent.3820
Usage: To seal the process connections. Consists of: 2x seal (1/2").
-
Nr 2 Order code 71354742
Set seal Picomag DMA20 Cent.3820
Usage: To seal the process connections. Consists of: 2x seal (3/4").
-
Nr 2 Order code 71354745
Set seal Picomag DMA25 Cent.3820
Usage: To seal the process connections. Consists of: 2x seal (1").
-
Nr 2 Order code 71354746
Set seal Picomag DMA50 Cent.3820
Usage: To seal the process connections. Consists of: 2x seal (2").
-
-
-
Nr 5 Order code 71349260
Set cable 2m/6.5ft,straight,4x0.34,M12
Usage: Power supply and communication. Consists of: Cable made of PUR with M12 plug, straight.
-
Nr 5 Order code 71349261
Set cable 5m/16.4ft,straight,4x0.34,M12
Usage: Power supply and communication. Consists of: Cable made of PUR with M12 plug, straight.
-
Nr 5 Order code 71349262
Set cable 10m/32.8ft,straight,4x0.34,M12
Usage: Power supply and communication. Consists of: Cable made of PUR with M12 plug, straight.
-
-
-
Nr 4 Order code 71349263
Set cable 2m/6.5ft,90deg,4x0.34,M12
Usage: Power supply and communication. Consists of: Cable made of PUR with M12 plug, right angle.
-
Nr 4 Order code 71349264
Set cable 5m/16.4ft,90deg,4x0.34,M12
Usage: Power supply and communication. Consists of: Cable made of PUR with M12 plug, right angle.
-
Nr 4 Order code 71349265
Set cable 10m/32.8ft,90deg,4x0.34,M12
Usage: Power supply and communication. Consists of: Cable made of PUR with M12 plug, right angle.
-
-
-
Nr 1 Order code 71355698
Set adapter Picomag G1/2"/G3/8" ext.
Usage: Adapter external thread DN08 (3/8") for Picomag DN15 (1/2"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.
-
Nr 1 Order code 71355699
Set adapter Picomag G1/2"/R3/8" ext.
Usage: Adapter R external thread DN08 (3/8") for Picomag DN15 (1/2"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.
-
Nr 1 Order code 71355700
Set adapter Picomag G1/2"/NPT3/8" ext.
Usage: Adapter NPT external thread DN08 (3/8") for Picomag DN15 (1/2"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.
-
Nr 1 Order code 71355701
Set adapter Picomag G1/2"/G1/2" int.
Usage: Adapter internal thread DN15 (1/2") for Picomag DN15 (1/2"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.
-
Nr 1 Order code 71355702
Set adapter Picomag G1/2"/R1/2" ext.
Usage: Adapter R external thread DN15 (1/2") for Picomag DN15 (1/2"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.
-
Nr 1 Order code 71355703
Set adapter Picomag G1/2"/NPT1/2" ext.
Usage: Adapter NPT external thread DN15 (1/2") for Picomag DN15 (1/2"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.
-
Nr 1 Order code 71355704
Set adapter Picomag G1/2"/1/2" TriClamp
Usage: Adapter triclamp DN15 (1/2") for Picomag DN15 (1/2"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.
-
Nr 1 Order code 71355705
Set adapter Picomag G3/4"/R3/4" ext.
Usage: Adapter R external thread DN20 (3/4") for Picomag DN20 (3/4"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.
-
Nr 1 Order code 71355706
Set adapter Picomag G3/4"/NPT3/4" ext.
Usage: Adapter NPT external thread DN20 (3/4") for Picomag DN20 (3/4"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.
-
Nr 1 Order code 71355707
Set adapter Picomag G3/4"/G3/4" int.
Usage: Adapter internal thread DN20 (3/4") for Picomag DN20 (3/4"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.
-
Nr 1 Order code 71355708
Set adapter Picomag G3/4"/3/4" TriClamp
Usage: Adapter triclamp DN20 (3/4") for Picomag DN20 (3/4"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.
-
Nr 1 Order code 71355709
Set adapter Picomag G1"/R1" ext.
Usage: Adapter R external thread DN25 (1") for Picomag DN25 (1"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.
-
Nr 1 Order code 71355710
Set adapter Picomag G1"/NPT1" ext.
Usage: Adapter NPT external thread DN25 (1") for Picomag DN25 (1"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.
-
Nr 1 Order code 71355711
Set adapter Picomag G1"/G1" int.
Usage: Adapter internal thread DN25 (1") for Picomag DN25 (1"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.
-
Nr 1 Order code 71355712
Set adapter Picomag G1"/1" TriClamp
Usage: Adapter triclamp DN25 (1") for Picomag DN25 (1"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.
-
Nr 1 Order code 71355713
Set adapter Picomag G2"/R1 1/2" ext.
Adapter R external thread DN40 (1 1/2") for Picomag DN50 (2"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.
-
Nr 1 Order code 71355714
Set adapter Picomag G2"/R2" ext.
Usage: Adapter R external thread DN50 (2") for Picomag DN50 (2"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.
-
Nr 1 Order code 71355715
Set adapter Picomag G2"/NPT1 1/2" ext.
Adapter R external thread DN50 (2") for Picomag DN50 (2"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.
-
Nr 1 Order code 71355716
Set adapter Picomag G2"/NPT2" ext.
Usage: Adapter NPT external thread DN50 (2") for Picomag DN50 (2"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.
-
Nr 1 Order code 71355717
Set adapter Picomag G2"/G1 1/2" ext.
Usage: Adapter external thread DN40 (1 1/2") for Picomag DN50 (2"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.
-
Nr 1 Order code 71355718
Set adapter Picomag G2"/G2" int.
Usage: Adapter internal thread DN50 (2") for Picomag DN50 (2"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.
-
Nr 1 Order code 71355719
Set adapter Picomag G2"/2" TriClamp
Usage: Adapter triclamp DN50 (2") for Picomag DN50 (2"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.
-
Nr 1 Order code 71355720
Set adapter Picomag G2"/2" Victaulic
Usage: Adapter victaulic DN50 (2") for Picomag DN50 (2"). Consists of: 2x adapter + 2x seal.
-
Nr 1 Order code 71399930
Set adapter Picomag G2"/2" Press fitting
Usage: Press fitting adapter (54mm, M-Profile) with female coupling G-thread (2") for Picomag DN50 (2") Consists of: 2x adapter + 2x seal.
-
-
-
Order code DMA-
Picomag, DMA
Electromagnetic flowmeter. Inline version. Cost-efficient measurement of conductive liquids in many utility applications across all industries. Remote access: Bluetooth SmartBlue App. All line-sizes: IO-Link, various I/Os. Simultaneous flow+temperature measuring. Sensor and transmitter in one housing. :: Smart magmeter for utilities: intuitive, convenient, multivariable. :: Quick offline configuration check - comfortable knock functionality.
-