Especificações resumidas
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
class AA acc. to IEC 60751 -
Response time
t50 = 2 s
t90 = 5 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 80 bar (1.160 psi)
-
Operating temperature range
PT100 TF StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F) -
Max. immersion length on request
up to 30.000,00 mm (1.181,10'')
Campo de aplicação
The robust thermometer designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. An optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. The sensor may be used in direct contact without thermowell or where the application requires it, spring load inside of a separate thermowell. Flexible configuration possible.
Fine Chemicals
Petrochemical industry
Power stations
Environmental engineering
Measuring range: -200 to +600 °C (-328 to 1112 °F)
Static pressure range up to 75 bar dependent on the used process connection
Protection class: IP68
Benefícios
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex i.a.), flameproof (Ex d), non-sparking (Ex nA)
High degree of insert compatibility and design as per DIN 43772
High degree of flexibility thanks to modular design with standard terminal heads as per DIN EN 50446 and customer-specific immersion lengths
Versão Lean
-
Produtos padrão
- Confiável, robusto e baixa manutenção
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
Technical Information Omnigrad S TR65
RTD thermometer EEx-d or EEx-ia certified, no replaceable insert,
process connection: threaded welded and threaded compression fitting.
PCP (4...20 mA), HART® or PROFIBUS-PA® electronicsEN PT 01/07/2005Idioma:
Inglês
Versão:
01/07/2005
Tamanho do arquivo:
886.9 KB
Nome do arquivo:
TI283Ten_0705.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Omnigrad S TR65, TC65 Informações técnicas
Sensor de temperatura modular, com RTD ou TC opcionais
EN PT 18/01/201618/04/2012Idioma:
Português
Versão:
18/01/2016
Tamanho do arquivo:
1013.6 KB
Nome do arquivo:
TI01031TPT_0216.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Sensores de temperatura RTD/TC
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN PT 28/03/202320/12/202101/08/201603/05/201628/11/2012Idioma:
Português
Versão:
28/03/2023
Tamanho do arquivo:
453.8 KB
Nome do arquivo:
XA00072RPT_1623-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN PT 30/08/202315/05/202331/07/2020Idioma:
Inglês
Versão:
30/08/2023
Tamanho do arquivo:
474.5 KB
Nome do arquivo:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
TR/TC6x
Sensor de temperatura RTD / TC
ATEX, IECEx:
Ex db IIC T6 Ga/Gb
Ex db IIC T6 Gb
Ex ta/tb IIIC Txxx °C Da/Db
Ex tb IIIC Txxx °C DbEN PT 20/02/202316/05/202211/02/202128/11/201604/12/2015Idioma:
Português
Versão:
20/02/2023
Tamanho do arquivo:
472.8 KB
Nome do arquivo:
XA00084RPT_0423-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
RTD/TC unidades eletrônicas e cabos dos sensores de temperatura
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN PT 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Idioma:
Português
Versão:
30/03/2023
Tamanho do arquivo:
460.1 KB
Nome do arquivo:
XA00100RPT_1823-00.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Omnigrad S TR/TC6x
RTD / TC Thermometer
1Ex d IIC T6...T1 Gb X
Ex tb IIIC 85 °C....450 °C Da X
Ga/Gb Ex d IIC T6...T1 X
Ex ta/tb IIIC 85 °C...450 °C Da/Db XEN PT 13/03/202002/11/2016Idioma:
Inglês
Versão:
13/03/2020
Tamanho do arquivo:
194.8 KB
Nome do arquivo:
XA01450TEN_0220.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
Omnigrad TRxx, TCxx, TxCxxx
RTD/TC modular thermometers
0Ех ia IIC T6…T1Ga Х
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da/Db ХEN PT 10/03/202002/11/2016Idioma:
Inglês
Versão:
10/03/2020
Tamanho do arquivo:
171.9 KB
Nome do arquivo:
XA01459TEN_0220.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN PT 31/07/2020Idioma:
Inglês
Versão:
31/07/2020
Tamanho do arquivo:
173.5 KB
Nome do arquivo:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Instruções de Segurança Ex (XA)
XA TR/TC6x
Thermometer
Ex db IIC T1...T6 GbEN PT 27/04/202331/07/2020Idioma:
Inglês
Versão:
27/04/2023
Tamanho do arquivo:
471.5 KB
Nome do arquivo:
XA02108TEN_0223-00.pdf
-