Especificações resumidas
-
Max. process pressure (static)
50 bar (725 psi)
-
Maximum standard immersion length
4.000 mm (157,48")
-
Max. immersion length on request
10.000 mm (393,7")
Campo de aplicação
The protection tube is used to match RTD thermometers, such as TST414 from Endress+Hauser, to protect the insert from chemical corrosion. It has a locking screw to fasten the thermometer in place and allows an easy replacement of the thermometer. Due to the reduced wall thickness, it is suggested to use it in processes with slow or medium process flow velocity.
TA414 is used to match RTD thermometers, as TST414, to protect the probe from chemical corrosion. The locking screw fastens the thermometer in place and allows an easy replacement of the thermometer.
Due to the reduced wall thickness, it is suggested to use TA414 in processes where no strong flow is present.
Benefícios
TA414 is used to match RTD thermometers, as TST414, to protect the probe from chemical corrosion
The locking screw fastens the thermometer in place and allows an easy replacement of the thermometer
Due to the reduced wall thickness, it is suggested to use TA414 in processes where no strong flow is present
Versão Fundamental
-
Produtos simples
- Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
-
-
Informações Técnicas (TI)
TA414
Pipe thermowell
threaded and with fixing screw
G½" process connectionEN PT 05/11/202001/06/1998Idioma:
Inglês
Versão:
05/11/2020
Tamanho do arquivo:
266.1 KB
Nome do arquivo:
TI00228TEN_1320.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Technical Information
Omnigrad TA series
Industrial protecting tubesEN PT 26/09/2005Idioma:
Inglês
Versão:
26/09/2005
Tamanho do arquivo:
127.9 KB
Nome do arquivo:
TI138ten.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN PT 01/12/2016Idioma:
Inglês
Versão:
01/12/2016
Tamanho do arquivo:
1.3 MB
Nome do arquivo:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Idioma:
Inglês
Versão:
14/07/2021
Tamanho do arquivo:
478.5 KB
Nome do arquivo:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Idioma:
Alemão
Versão:
17/05/2023
Tamanho do arquivo:
17.9 MB
Nome do arquivo:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Idioma:
Inglês
Versão:
17/05/2023
Tamanho do arquivo:
18 MB
Nome do arquivo:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs pour les industries de process
Idioma:
French
Versão:
20/12/2019
Tamanho do arquivo:
11.3 MB
Nome do arquivo:
FA00006TFR-1919-PVTEMP-BD.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Idioma:
Espanhol
Versão:
20/04/2018
Tamanho do arquivo:
5.5 MB
Nome do arquivo:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Idioma:
Italiano
Versão:
17/02/2020
Tamanho do arquivo:
30.6 MB
Nome do arquivo:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Campos de atividades (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Idioma:
Japonês
Versão:
17/02/2020
Tamanho do arquivo:
38.9 MB
Nome do arquivo:
FA00006TJA_2020.pdf
-