Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Sensor de temperatura inovador - iTHERM QuickSens

Para plantas com requisitos rigorosos de instrumentação, como na indústria de alimentos

O novo iTHERM QuickSens oferece os menores tempos de resposta (t90 = 0,75 s) do mercado. A combinação da medição da temperatura precisa, rápida e estável oferece o mais alto grau de qualidade do processo e qualidade confiável do produto. Outra vantagem é que o comprimento mínimo de imersão é reduzido em >70%.
Comprimentos de imersão de 20 a 30 mm são suficientes para atender até os requisitos mais rigorosos.
O rápido QuickSens mede de -50 °C a 200 °C. É resistente a vibrações de até 60g.

Benefícios

  • Custos mais baixos
  • Tempos de manutenção e parada reduzidos
  • Qualidade garantida do produto
  • Segurança máxima do processo
  • Processos otimizados

A eficiência da produção está se tornando cada vez mais importante. Como o parâmetro mais frequentemente medido na automação de processos, a medição da temperatura oferece um potencial considerável para a otimização de processos. Graças à sua tecnologia exclusiva, essa família de instrumentos oferece aos clientes um valor agregado considerável em termos de tempos de parada e manutenção reduzidos, alta qualidade do produto e máxima segurança do processo.

7 Produtos
Ordenar por:
Filtrar