Especificações resumidas
-
Process temperature
-40 °C ... 150 °C
(-40 °F ... 302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum ... 40 bar
(Vacuum ... 580 psi) -
Min. density of medium
>0,7g/cm³
(>0,5g/cm³ optional)
Campo de aplicação
Liquiphant FTL31 é uma chave de nível pontual para líquidos. O FTL31 foi desenvolvido para aplicações em todos os setores industriais, principalmente, de máquinas. O Liquiphant é usado para prevenção contra transbordamento ou proteção da bomba com funcionamento a seco em sistemas de limpeza. A capacidade do IO-Link permite fácil configuração de parâmetros.
Compacto:
- O sensor Vibronic mais compacto do mercado
Seguro:
- Automonitoramento contínuo
- Comutação confiável independente das propriedades do meio
Fácil:
- Sem calibração
- Plug-&-play
- Conectividade IO-Link
Chave de nível pontual compacta e com invólucro em aço inoxidável.
Conexões de processo: Roscas
Temperatura: -40 a +150 °C (-40 a +302 °F)
Pressão: -1 a +40bar (-14,5 a 580 psi)
Rugosidade da superfície: 3,2 µm
Prevenção contra transbordamento e detecção de vazamento WHG, aprovações marítimas, relatório da inspeção final
Benefícios
Projetado de acordo com as mais rígidas especificações de qualidade e sustentabilidade ambiental. O automonitoramento Liquiphant oferece comutação segura em caso de perda de fonte de alimentação.
Independente da mudança de propriedades do meio, oferece um ponto preciso de comutação. O IO-Link reduz os custos e a complexidade devido à fácil configuração por ferramentas simples de configuração ou pelas ferramentas de engenharia
Um sensor plug-&-play real é oferecido sem necessidade alguma de ajuste, mesmo com uma mudança de meio. A medição não é afetada pela condutividade, incrustação, turbulência, vazão ou bolhas de ar
Não é necessária calibração, know-how específico ou ferramentas (p. ex., software)
Design robusto, feito de aço inoxidável, (316L) garante maior durabilidade
Um projeto modular oferece diferentes temperaturas do processo e variedade de conexões de processo e acessórios no mercado para atender qualquer aplicação
Sem peças móveis mecanicamente, livres de manutenção
Vídeos
Versão Fundamental
-
Produtos simples
- Fácil de escolher, instalar e operar
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos com tecnologia de ponta
- Altamente funcional e prático
Excelência técnica
Simplicidade
-
Produtos especializados
- Desenvolvidos para aplicações exigentes
Excelência técnica
Simplicidade
Variável
Versões FLEX | Excelência técnica | Simplicidade |
---|---|---|
Versão Fundamental Atende suas necessidades básicas de medição |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Lean Lida com seus principais processos facilmente |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Seleção Extended Otimiza seus processos com tecnologias inovadoras |
Excelência técnica
|
Simplicidade
|
Versão Xpert Controla suas aplicações mais difíceis |
Excelência técnica
|
Simplicidade
Variável |
Predecessor
-
-
Informações Técnicas (TI)
Liquiphant FTL31
Versão em português - 07/2022
Vibronic
EN PT 12/07/202226/01/202130/05/201630/09/2014Idioma:
Português
Versão:
12/07/2022
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
TI01147FPT_0522-00.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN PT 15/09/202328/10/202130/07/202119/06/202008/11/2019Idioma:
Português
Versão:
15/09/2023
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
TI00426FPT_2423.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Liquiphant FTL31 IO-Link
Chave de nível pontual para líquidos
EN PT 25/01/202103/12/2018Idioma:
Português
Versão:
25/01/2021
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
TI01433FPT_0221.pdf
-
-
-
Informações Técnicas (TI)
Liquiphant FTL31
Vibronic
EN PT 12/07/202226/01/202130/05/201630/09/2014Idioma:
Português
Versão:
12/07/2022
Tamanho do arquivo:
1.2 MB
Nome do arquivo:
TI01147FPT_0522-00.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Liquiphant FTL31 IO-Link
Chave de nível pontual para líquidos
EN PT 05/10/202021/12/201803/12/2018Idioma:
Português
Versão:
05/10/2020
Tamanho do arquivo:
1.4 MB
Nome do arquivo:
BA01935FPT_0320.pdf
-
-
-
Instruções de Operação (BA)
Liquiphant FTL31
Chave de nível pontual para líquidos
EN PT 12/07/202226/06/201515/05/201530/09/201429/09/2014Idioma:
Português
Versão:
12/07/2022
Tamanho do arquivo:
1.1 MB
Nome do arquivo:
BA01285FPT_0322-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Liquiphant FTL31
Chave de nível pontual para líquidos
EN PT 01/05/2022Idioma:
Português
Versão:
01/05/2022
Tamanho do arquivo:
344.9 KB
Nome do arquivo:
KA01582FPT_0122-00.pdf
-
-
-
Instruções curtas (KA)
Liquiphant FTL31 IO-Link
Chave de nível pontual para líquidos
EN PT 03/10/2022Idioma:
Português
Versão:
03/10/2022
Tamanho do arquivo:
337.1 KB
Nome do arquivo:
KA01618FPT_0122-00.pdf
-
-
-
ZE (certificado)
Liquiphant FTL31, FTL33
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /
Allgemeine Bauartzulassung Z-65.40-532 (DIBt) für Liquiphant
LeckageEN PT 22/07/201917/09/2014Idioma:
Alemão
Versão:
22/07/2019
Tamanho do arquivo:
1.5 MB
Nome do arquivo:
ZE01011FDE_0219.pdf
-
-
-
ZE (certificado)
Liquiphant FTL31, FTL33
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung /
Allgemeine Bauartzulassung Z-65.11-531 (DIBt) für LiquiphantEN PT 22/07/201917/09/2014Idioma:
Alemão
Versão:
22/07/2019
Tamanho do arquivo:
1.5 MB
Nome do arquivo:
ZE01010FDE_0219.pdf
-
-
-
Documentação especial (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN PT 30/06/202329/05/2020Idioma:
Inglês
Versão:
30/06/2023
Tamanho do arquivo:
289.2 KB
Nome do arquivo:
SD02586FEN_0223-00.pdf
-