Comprimento de onda do laserCom óptica de imersão: 532 nm, 785 nm, 1000 nm Com sistema óptico bIO-Optic ou Raman para uso individual: 785 nm, 1000 nm Com conjunto de vazão Raman ou bio multi óptica e bio sleeve: 785 nm
Materiais do corpo e da janelaCorpo da sonda Rxn-10: Alumínio 6061, aço inoxidável 316L e aço inoxidável 303
Comprimento de onda do laser 532 nm, 785 nm, 1000 nm
Materiais molhadosOpção 316L Metal: Aço inoxidável 316L Janela: Safira de alta pureza Opção C276 Metal: Liga C276 Janela: Safira de alta pureza Opção em titânio Metal: Titânio grau 2 Janela: Safira de alta pureza Opção combinação de metal híbrido Metal: Aço inoxidável 316L, liga C276 Janela: Safira de ultra pureza
Certificações de área classificadaATEX, CSA, IECEx, UKCA, JPEx
Materiais molhadosCorpo: Aço inoxidável 316L Janela: Material proprietário, otimizado para bioprocesso Conexão ao processo: PG13.5 para invólucros de sensores padrão na indústria, disponibilidade de conectores de porta soldados Acabamento da superfície: Ra 15 com eletropolimento Adesivo: Classe VI USP e compatibilidade ISO993
Interface da amostraTemperatura: a sonda é sem contato; temp. de operação: 10 a 50 °C / 50 a 122 °F
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .