Sensor digital de pH
Orbisint CPS11D

Orbisint CPS11D - Sensor digital de pH com diafragma PTFE  repelente de sujeira ©Endress+Hauser
Orbisint CPS11D - Versão para áreas classificadas ©Endress+Hauser
Orbisint CPS11D - Conectado ao cabo CYK10 Memosens ©Endress+Hauser

O valor do pH de um líquido pode ser calculado pelo princípio de medição potenciométrico. Esse vídeo mostra o que é e como esse princípio de medição funciona.

Memosens converte o valor de medição para um sinal digital e transfere para o transmissor sem uma conexão de contato. Este vídeo mostra como o Memosens otimiza o controle e a manutenção do processo.

Eletrodos de vidro Memosens para aplicações padrão

O Orbisint CPS11D é o multiuso digital para a tecnologia de processo e ambiental. Isso significa confiança mesmo em meios altamente alcalinos e áreas classificadas. Desenvolvido para ter pouca manutenção e longa vida útil, o eletrodo oferece uma excelente relação custo/benefício. Graças à tecnologia digital Memosens, o CPS11D combina a máxima integridade de dados e processos com operação simples. Resiste à corrosão e à umidade, permite a calibração no laboratório e facilita a manutenção preditiva.

  • Benefícios

    • Eletrodos robustos com percurso de difusão de veneno, requer pouca manutenção devido ao grande anel do diafragma PTFE repelente de sujeira

    • Adequado para aplicações difíceis: vidro de processo para meios altamente alcalinos e pressão estável de até 16...

  • Campo de aplicação

    • Monitoramento em longo prazo e limite de monitoramento de processos com condições estáveis:
      - Indústria química
      - Indústria de papel
      - Usinas de energia (isto é arruelas de gás de combustão, água para alimentação da caldeira)
      - Usinas de incineração

    • ...

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Glass electrode

  • Application

    Standard applications in process and environment. Long-term monitoring, processes with little change.

  • Characteristic

    Very robust, heavy-duty version / high pressure, integrated potential matching, flat membrane available.

  • Measurement range

    pH 0-14

  • Measuring principle

    Gel compact electrode with PTFE ring-diaphragm.

  • Design

    - all shaft lengths with temperature sensor, advanced gel technology - digital electrode with Memosens technology

  • Material

    Glass / PTFE

  • Dimension

    Diameter: 12 mm (0.46 inch) shaft length: 120, 225, 360 and 425 mm
    (4.68, 8.77, 14.04 and 16,57 inch)

  • Process temperature

    max. 135°C (274°F)

  • Process pressure

    max. 16 bar (230 psi)

  • Temperature sensor

    NTC 30k

  • Ex certification

    ATEX
    FM
    CSA

  • Connection

    Inductive, digital connection head with Memosens technology.

  • Ingres protection

    IP68

  • Additional certifications

    Also available as Biocompatibility certified SIL version.

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification