Sensor digital de dióxido de cloroMemosens CCS50D

Memosens CCS50D: Sensor digital de dióxido de cloro ©Endress+Hauser
Memosens CCS50D sensor digital de dióxido de cloro instalado em um conjunto de vazão CCA151 ©Endress+Hauser
Memosens CCS50D sensor digital de dióxido de cloro com adaptador para instalação em um conjunto CCA250 ©Endress+Hauser
Memosens CCS50D sensor de dióxido de cloro com adaptador para instalação em um conjunto de imersão ©Endress+Hauser

Sensor Memosens para água, água de processo e utilidades em todos os setores industriais

Memosens CCS50D é um sensor robusto, de baixa manutenção para medição de dióxido de cloro. Ele fornece valores medidos estáveis e rápidos em água potável, água de processo e utilidades. O sensor pode ser usado para assegurar a desinfecção eficiente para a mais alta qualidade da água e segurança, a fim de evitar a dosagem excessiva de dióxido de cloro ou para garantir a presença de ClO2 em fábricas de bebidas e em osmose reversa. Graças à tecnologia digital Memosens, o CCS50D combina a máxima integridade de dados e processos com operação simples.

Seleção rápida

Escolha uma das opções sugeridas
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

ou

Configuração individual

Continue sua seleção entre todas as opções possíveis
  • Benefícios

    • A versão certa do sensor para cada aplicativo: desde a medição de acompanhamento a concentrações de dióxido de cloro de 200 mg/l.

    • Tempo de resposta rápido permite uma visualização precisa do processo e reação imediata à mudanças de processo, bem como o...

  • Campo de aplicação

    Memosens CCS50D é um sensor de dióxido de cloro para construtores de skid e clientes finais. Ele mede de forma confiável em:

    • Água potável para assegurar a desinfecção suficiente

    • Sistemas de refrigeração e torres para evitar o desenvolvimento de patógenos

    • ...

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Chlorine dioxide

  • Application

    Adequate disinfection in drinking water, preventing of pathogen formation in cooling water systems, water used to wash pre-packaged vegetables, ensures the absence of chlorine dioxide in beverage systems

  • Characteristic

    Amperometric measurement of dissolved chlorine dioxide

  • Measurement range

    Trace: 0 to 5 mg/l ClO2
    Standard: 0 to 20 mg/l ClO2
    High: 0 to 200 mg/l ClO2

  • Measuring principle

    Closed, membrane covered measuring cell
    Reduction of chlordioxide (ClO2) to chloride at the cathode with appr. 120mV

  • Design

    Closed amperometric 2-electrode measuring cell with PVDF membrane

  • Material

    Sensor shaft: PVC
    Membrane: PVDF
    Membrane cap: PVDF

  • Dimension

    Diameter: 25 mm (0.98 inch)
    Length: 161 mm (6.34 inch)

  • Process temperature

    0 to 55 °C , non-freezing
    (32 to 130 °F)

  • Process pressure

    Max. 2 bar abs
    (Max. 29 psi abs)

  • Temperature sensor

    10k NTC integrated (Memosens)

  • Connection

    Inductive, digital connection head with Memosens

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification
  • 2
    • Order code 71257946

      photometer M+N PF-3, desinf. (chlorine)

      colorimetric measurement of free and total chlorine 0,05 .. 6mg/l Disinfection, drinking and process water hand held photometer, IP67-graded, with cuvettes, DPD, according to ISO 7393 deliverey in plastic case, test kit for free and total chlorine included ::hand held photometer for field cal. and verification of desinfection loops

    • Order code COY8-

      Zero-point gel COY8

      Zero point: Verification, calibration, adjustment at zero point of oxygen and disinfection sensors ::Amperometric and optical sensors ::12, 25 and 40mm diameter ::Application in the lab, in the field