Transmissor
de processo RMA42 com unidade de controle
Transmissor universal, fonte de alimentação de malha, barreira e chave fim de curso em um único equipamento!
Os valores analógicos medidos são indicados, avaliados e calculados pelo transmissor de processo. Com a fonte de alimentação de malha integrada, é possível energizar sensores de dois fios. As entradas universais permitem a conexão de corrente, tensão, RTDs e TCs. Os valores limites podem ser monitorados e os relés podem ser comutados. Os sinais do processo podem ser enviados através das saídas analógicas. O pacote de aplicação integrado "pressão diferencial" permite o comissionamento rápido e fácil para aplicações de pressão diferencial.
-
Benefícios
Aprovação SIL 2 (opcional);
Aprovação marítima
1 ou 2 valores calculados e tabela de linearização
Valor mín./máx. armazenado
Display LC de 7 segmentos com 5 dígitos, retroiluminado
1 ou 2 entradas universais
2 relés (opcional)
Saída de status digital (coletor...
-
Campo de aplicação
O transmissor de processo RMA42 exibe um display, entradas analógicas para processo e sinais de status, saídas analógicas e digitais, e uma interface para configuração. Os sensores conectados podem ser alimentados pelo LPS integrado. Todos os valores...
Documentos / Manuais / Software
-
RMA42
Informações técnicas
Informações técnicas do transmissor universal de processo RMA42 com
unidade de controle para instalação do trilho DIN, para monitora
mento e exibição de valores analógicos medidosTechnical Information (TI) -
RMA42
Instruções de operação
Instruções de operação RMA42 Transmissor de processo digital com a
unidade de controle para a fixação da parte superior do trilhoOperating Instruction (BA) -
RMA42
Resumo das instruções de operação
Resumo das instruções de operação RMA42 Transmissor universal de
processo com unidade de controle para montagem do trilho de perfil
altoShort Instruction (KA)07/19Alemão , Inglês , fr -
ATEX Safety Instructions: II(1) G [Ex ia] IIC, II (1)D [Ex ia] IIIC
Safety instructions for electrical apparatus certified for use in
explosion-hazardous areas.Ex Safety Instructions (XA) -
Control Drawing FM approval AIS, ANI RMA42
Process Transmitter with Control Unit RMA42
Installation Notes for Hazardous LocationsCertificate FM/CSA (ZD) -
Control Drawing CSA AIS, ANI, NI RMA42
Process Transmitter with Control Unit RMA42
Installation Notes for Hazardous LocationsCertificate FM/CSA (ZD) -
Levelflex FMP54; Levelflex FMP54 with process transmitter RMA42
Planning instructions for steam boiler approval
Guided Level radar as a limiting device for low water an high water
levelsSpecial Documentation (SD) -
Levelflex FMP54 and FMP54 with process transmitter RMA42 or RMA422
Safety instructions for steam boiler approval
Special Documentation
Run Time Measurement (TDR)
Special Documentation (SD) -
SIL manual RMA42
Functional Safety Manual for Process Transmitter RMA42
Special Documentation (SD) -
Manufacturer information NE53
Software update of RIA45, RIA46, RMA42
Manufacturer Information (MI) -
kurier 01-2014
Kundenmagazin: Ihr Partner für mehr Anlagensicherheit
Customer Magazine (CM)01/14Alemão -
Fachartikel: Doppelt hält besser
Fachartikel: Automatisierungssystem sorgt für sicheren Schiffstransport
Publications (PU)08/11Alemão -
Sistem Bileşenleri ve Kayıt Cihazları
Sisteminiz için tamamlayıcı çözümler
Fields of Activities (FA)10/14Turco -
Системные компоненты и Регистраторы
Обзор продукции
Fields of Activities (FA)06/13Russo -
Systemkomponenten und Datenmanager
Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
Anzeiger, Interfacegeräte, Überspannungsschutz, Energie- und
Applikationsmanager, Datenmanager, Bildschirmschreiber und
Softwarepakete für die ProzessautomatisierungFields of Activities (FA)04/19Alemão -
System Components and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paperless recorders and associated
software packages for process automationFields of Activities (FA)04/19Inglês -
System Components and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paperless recorders and associated
software packages for process automationFields of Activities (FA)04/18Inglês -
System Components and Data Managers
Solutions for the loop
Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application
managers, data managers, paperless recorders and associated
software packages for process automationFields of Activities (FA)04/18Polonês -
System Components
e Data Managers
Componenti di sistema e data manager
Soluzioni per il completamento del punto di misuraFields of Activities (FA)04/18Italiano -
Componentes de sistema y registradores
Soluciones para el lazo de control
Indicadores, dispositivos de interfaz, protección contra sobretensiones,
gestores de aplicaciones y energía, registradores sin papel y paquetes
de software asociado para la automatización de procesos.Fields of Activities (FA)03/15Espanhol -
Komponenty Systemów kontrolno-pomiarowych
Wskaźniki panelowe i obiektowe, zasilacze, bariery,
przetworniki sygnałów procesowych, ograniczniki przepięć
oraz przemysłowe liczniki ciepła i przepływu.Fields of Activities (FA)03/10Polonês -
Produits système et data managers
Solutions associées
Fields of Activities (FA)01/19fr -
Zuverlässige Füllstandmessung mit Radar in Rundkammersilos
Heidelberger Beton vertraut auf Endress+Hauser
RadarfüllstandmesstechnikCase Studies (CS)12/14Alemão -
Mesure de niveau fiable par radar dans les silos circulaires à
compartiments
HeidelbergCement fait confiance au Micropilot FMR56
Case Studies (CS)02/15fr -
Medición de nivel con radar en silos circulares compartimentados
Cementos Heidelberg confía en Micropilot FMR56
Case Studies (CS)02/15Espanhol -
Reliable level radar measurement in circular compartment silos
HeidelbergCement trusts Micropilot FMR56
Case Studies (CS)02/15Inglês -
E-direct Produktcatalogus 2018-2019
High quality, low price
Endress+Hauser Catalogues (EC)10/18Holandês -
Catalogue Produits E-direct 2019/2020 Français
La qualité Endress+Hauser à petit prix !
Endress+Hauser Catalogues (EC)09/19fr -
E-direct Produktkatalog 2019/2020
Hohe Qualität zum kleinen Preis!
Endress+Hauser Catalogues (EC)09/19Alemão -
Messumformer RMA42
Universeller Prozesstransmitter mit Steuereinheit, für Montage auf
Hutschiene, zur Überwachung und Darstellung von analogen MesswertenTender Text12/12Alemão -
DTM Single, RMA42_V1_02, 13.07.2019 (Components, Display, 0x007F)
Common Device Interface,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.38Language neutral -
DTM Single, Display_RMA42_CDI_FW1_03_zz, 11.07.2019 (Components, Display, 0x007F)
Common Device Interface,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.38Language neutral -
DTM Single, RMA42_V1_01, 13.07.2019 (Components, Display, 0x007F)
Common Device Interface,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.38Language neutral -
DTM Single, Display_RMA42_CDI_FW1_02_zz, 11.07.2019 (Components, Display, 0x007F)
Common Device Interface,
DeviceCare Version: 1.06.00
Field Xpert - SMT70 Version: 1.03.00
FieldCare Version: 2.13.00Device Type Manager (DTM)1.4.188.38Language neutral -
ComDTM Single, CDI_CommDTM, 21.01.2019
Common Device Interface,
DeviceCare Version: 1.05.00
FieldCare Version: 2.13.00Communication DTM2.09.06Language neutral -
contactors / transmitters
Código do Produto: RMA42-
Número declaração: HE_00446_01.17
especificação do fabricante: RoHSManufacturer DeclarationInglês -
contactors / transmitters
Código do Produto: RMA42-
Número declaração: EC_00184_01.16EU DeclarationAlemão , Inglês , fr -
Soliswitch, process displays, Preline, power supply and barrier, power supply, over voltage protector, Mini-Log, Memo-Graph, Ecograph, controller, contactors / transmitters, Configuration Kit
Código do Produto: RIA452-, RIA452L-, RIA46-, RID14-, RID16-, RMA42-, RMC621-, RMC621L-, RMS621-, RMS621L-, RN221N-, RN221NL-, RNB130-, RNS221-, RNS221L-, RS33-, RSG35-, RSG40-, RSG45-, RTA421-, RTA421L-, TXU10-, RIA45-, FML621-, FTE20-, FTE30-, FTE31-, HAW562-, HAW569-, OFTE20-, ORIA15-, ORIA45-, ORIA46-, ORMA42-, ORSG35-, ORSG45-, OSG40-, OSG45-, RA33-, RB223-, RDL10-, RH33-, RIA14-, RIA15-, RIA16-
Número declaração: EC_00569_01.17EU DeclarationAlemão , Inglês , fr -
contactors / transmitters
Código do Produto: RMA42-
Número declaração: EC_00339_01.16EU DeclarationAlemão , Inglês , fr -
contactors / transmitters, process displays
Código do Produto: RMA42-
Número declaração: SIL_00154_01.17SIL DeclarationAlemão , Inglês -
process displays, contactors / transmitters
Código do Produto: RIA45-, RIA452-, RIA46-, RMA42-
Região: Russia (TR CU)
Agente Certificador: EAC
Número da Certificação: TC № RU D-DE.AG95.B.00460MiscellaneousRusso -
contactors / transmitters, process displays
Código do Produto: RIA45-, RIA46-, RMA42-
Região: China
Agente Certificador: ACMA
Número da Certificação: MD-17035A/09/ENMiscellaneousInglês -
contactors / transmitters
Código do Produto: RMA42-
Região: USA
Agente Certificador: FM
Categoria: I,II,III/1+2/ABCDEFG
Proteção: AIS, [I/O] AEx [ia] IIC, NI, ANIExplosion ProtectionInglês -
contactors / transmitters
Código do Produto: RMA42-
Região: Europe (ATEX)
Agente Certificador: PTB
Categoria: II (1) D, II (1) G
Proteção: [Ex ia] IIC, [Ex ia] IIICExplosion ProtectionAlemão , Inglês -
contactors / transmitters
Código do Produto: RMA42-
Região: China
Agente Certificador: NEPSI
Proteção: [Ex ia Ga] IICExplosion ProtectionChinês -
contactors / transmitters, Levelflex
Código do Produto: FMP54-, RMA42-
Região: Europe
Agente Certificador: TÜVPressure EquipmentAlemão , Inglês -
contactors / transmitters
Código do Produto: RMA42-
Região: International
Agente Certificador: DNVGLMarineInglês -
RTD-thermometer, process displays, Memo-Graph, Field transmitter, Ecograph, contactors / transmitters, head transmitters, DIN Rail Transmitter
Código do Produto: TMT162-, TMT142-, RIA14-, RIA16-, RIA45-, RIA46-, RMA42-, RSG35-, RSG45-, TMR31-, TMR35-, TMT85-, TMT84-, TMT82-, TMT188-, TMT187-, TMT182-, TMT181-, TMT128-, TMT127-, TMT122-, TMT121-, TMT112-, TMT111-, TMT180-
Região: Canada, USA
Agente Certificador: ULOrdinary Location Product SafetyInglês
Acessórios / peças sobressalentes
-
-
Nr 2 Order code RMA42X-DA
Display
-
-
-
Nr 1 Order code RMA42X-HA
Front cover incl. foil
-
-
-
Nr 16 Order code RMA42X-HC
Set fixing lever housing (2 pieces)
-
-
-
Nr 17 Order code RMA42X-HD
Set terminal cover (5 pieces)
-
-
-
Nr 4 Order code RMA42X-NA
Mainboard, 1 Channel w/o relay, non Ex
-
Nr 4 Order code RMA42X-NB
Mainboard, 1 Channel w/o relay, Ex
-
Nr 4 Order code RMA42X-NC
Mainboard, 1 Channel + relay, non Ex
-
Nr 4 Order code RMA42X-ND
Mainboard, 1 Channel + relay, Ex
-
-
-
Order code 51002468
-
-
-
Nr 5 Order code RMA42X-NE
Powerboard, w/o Channel 2, non Ex, 24-230V (-20%...10%)
-
Nr 5 Order code RMA42X-NF
Powerboard, w/o Channel 2, Ex, 24-230V (-20%...10%)
-
Nr 5 Order code RMA42X-NG
Powerboard, with Channel 2, non Ex, 24-230V (-20%...10%)
-
Nr 5 Order code RMA42X-NH
Powerboard, with Channel 2, Ex, 24-230V (-20%...10%)
-
-
-
Nr 7 Order code 71096588
Terminal plug 4p "11 12 13 14" blue
-
-
-
Nr 8 Order code 71096589
Terminal plug 4p "15 16 17 18" blue
-
-
-
Nr 9 Order code 71096590
Terminal plug 4p "21 22 23 24" blue
-
-
-
Nr 10 Order code 71096591
Terminal plug 4p "25 26 27 28" blue
-
-
-
Nr 7 Order code 71096593
Terminal plug 4p "11 12 13 14"
-
-
-
Nr 8 Order code 71096601
Terminal plug 4pole "15 16 17 18"
-
-
-
Nr 9 Order code 71096603
Terminal plug 4pole "21 22 23 24"
-
-
-
Nr 10 Order code 71096611
Terminal plug 4pole "25 26 27 28"
-
-
-
Nr 13 Order code 71142411
Terminal plug 4pol "O16 O15 D12 D11"
-
-
-
Nr 14 Order code 71142413
Terminal plug 4pol "O25 O26"
-
-
-
Nr 11 Order code 71164439
Terminal plug 4pol "R13 R11 R12" coded
-
-
-
Nr 12 Order code 71164440
Terminal plug 4pol "R23 R21 R22" coded
-
-
-
Nr 6 Order code 71164441
Terminal plug 4pol "N / - L / +" cod
-
-
-
Nr 3 Order code RMA42T-
CPU Board (w/o display) RMA42T-
-
-
-
Order code TXU10-
Configuration kit TXU10-
for PC-programmable devices. set-up programme+interface cable for PC with USB-Port.
-
-
Predecessor