Memograph M RSG45
Advanced Data Manager

Advanced Data Manager Memograph M, RSG45 ©Endress+Hauser

Advanced Data Manager Memograph M, RSG45

Advanced Data Manager Memograph M, RSG45 com frente em aço inoxidável e operação por toque ©Endress+Hauser

Advanced Data Manager Memograph M, com frente em aço inoxidável e operação por toque

Advanced Data Manager Memograph M, RSG45 versão do trilho DIN sem display ©Endress+Hauser

Advanced Data Manager Memograph M, RSG45 versão em trilho DIN sem display

Salva, visualiza, analisa e comunica

O Advanced Data Manager é um sistema flexível e robusto que organiza os valores do processo. Por ter operação intuitiva, é fácil e rápido integrar o Memograph M a qualquer aplicação. Os valores do processo medidos são claramente exibidos no display e registrados de forma segura, enquanto os limites são monitorados e analisados. Usando de protocolos de comunicação, os valores medidos e calculados podem ser facilmente transmitidos a sistemas de níveis mais altos e os módulos individuais da fábrica podem ser interligados. Disponível também como a versão em trilho DIN sem display.

  • Benefícios

    • Alto grau de segurança de dados: armazenamento de dados à prova de adulteração e autorização de acesso personalizado com assinatura eletrônica (FDA 21 CFR 11)

    • Cartão de entrada HART: os sensores HART diretamente conectados propiciam valores precisos do...

  • Campo de aplicação

    A solução para todas as suas tarefas. Por exemplo, para:

    • Tecnologia de medição de processo

    • Usinas e fornecimento de energia

    • Monitoramento/cálculo de eficiência da caldeira de vapor

    • Setor farmacêutico e alimentos e bebidas

    • Engenharia e construção de fábricas...

Características e especificações

Voltar

Details

  • Measuring principle

    Energy manager

  • Measuring principle

    Energymanager

  • Function

    Secure data recording and signal analysis

    visualization

    integrated web server for device set-up

    HART(R) transparency, RSG45 as a HART modem
    E-Mail notification (encrypted mails)

    100 ms scan rate, high speed storage cycle 100 ms
    modular design for simple expansion
    data readout and processing via Field Data Manager Software

    OPC server for indication of instantaneous values (optional)

  • Input

    20 analog (max) (U, I, TC, RTD, frequency, pulse)

    20 HART (max) (HART, 4…20mA)

    14 digital (max) (control, event and counting inputs)

  • Output

    12 relays (max)

    2 analog (max) (I, pulse)

    1 transmitter power supply

  • Interface

    RS232/485

    Ethernet

    USB

    Modbus RTU/TCP Slave

    Modbus RTU/TCP Master

    Profibus DP

    PROFINET Device

    EtherNet/IP Adapter

  • Storage/Recording

    internal memory

    SD card

    USB flash drive

  • Display

    TFT 7" colour graphic display

    TFT 7" colour graphic display with touch panel

  • Housing

    panel mounting with zink diecast bezel

    panel mounting with stainless steel bezel

    desktop housing

    field housing

  • Power supply

    100...230 V AC +/-10%

    24V (-10%; +15%) AC/DC

  • Certificates

    CE

    EAC

    UL (US und CA)

    ATEX II2G Ex px IIC Gb

    ATEX II2D Ex pD IIIC Db

    UL listed

    PROFINET certified

  • Software package

    Batch software

    Waster water software

    Tele-alarm software

    Energy software (water + steam)

    Waste water + storm overflow + Tele Alarm

    Tele-alarm software + energy software (water + steam)

  • Measuring principle

    Energy manager

  • Measuring principle

    Energymanager

  • Function

    Mass flow and energy calculation for Water and Steam.

  • Calculations

    Mass/heat quantity

    heat quantity difference

  • Number of applications

    Not defined

  • Data storage

    yes

  • Calculation standards

    IAPWS-97

  • Communication

    RS232/485

    Ethernet

    USB

    Modbus RTU/TCP Slave

    Modbus RTU/TCP Master

    Profibus DP

    PROFINET Device

    EtherNet/IP Adapter

  • Power supply

    Not defined

  • Loop power supply

    24 V DC +/-15%

  • Protection class

    IP65 (front-panel)

  • Input

    0...20 universal

    HART

    6…14 digital

  • Output

    2 analog

  • Dimensions (WxHxD)

    195,2 x 149,2 x 227,1 mm (7,69" x 5,87" x 8,94")

  • Operation

    Navigator on-site, web server and via FieldCare/DeviceCare

  • Display

    7“ TFT

  • Software functions

    Internal calculation for mass flow and energy

  • Certificates

    CE

    EAC

    UL (US und CA)

    ATEX II2G Ex px IIC Gb

    ATEX II2D Ex pD IIIC Db

    UL listed

    PROFINET certified

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification