RIA14
Indicador de processo alimentado por malha

Indicador de processo alimentado por malha RIA14 para instalação em campo ©Endress+Hauser
Indicador de processo alimentado por malha RIA14 para instalação em campo ©Endress+Hauser

Indicação de excelente legibilidade do sinal local de 4 a 20 para melhor visão geral do processo!

O indicador mostra o sinal medido em um display grande e retroiluminado. Um gráfico em barras adicional fornece uma rápida visão geral do processo e um campo de texto padronizado exibe mais informações, como a unidade de engenharia ou a TAG. As violações de valores limite também são sinalizadas e o coletor aberto pode ser trocado. Nenhuma fonte de alimentação separada é necessária, o indicador é alimentado diretamente por uma malha de 4 a 20 mA. O invólucro está disponível em alumínio oi em aço inoxidável, bem como uma aprovação Ex d opcional.

  • Benefícios

    • Display de valores medidos de 4 to 20 mA

    • Display de 5 dígitos de valores medidos com dimensão, gráfico de barra e retroiluminação

    • Não é necessária fonte de alimentação externa

    • Versões: Invólucro em alumínio fundido ou invólucro em aço inoxidável

    • Operação...

  • Campo de aplicação

    Unidade de display controlada por microcontrolador em um invólucro de campo com câmara e display LC iluminado. A faixa de medição, o ponto decimal e o deslocamento do display podem ser confortavelmente configurados através de três chaves no equipamento...

Details

  • Measuring principle

    Loop powered indicators

  • Measuring principle

    Loop-powered field indicator

  • Function

    Display

  • Display

    LCD 20 mm (0.79")

    5-digit

    Bargraph

    Plain text display

  • Power Supply

    Loop powered

  • Input

    1 x analogue 4...20 mA

  • Output

    1 x open collector

  • Output

    1 x open collector

  • Software functions

    Not defined

  • Certificates

    UL rec. Comp
    CSA GP
    ATEX Ex d
    ATEX Staub
    ATEX n
    FM USA NI
    FM USA DIP
    FM USA XP
    CSA NI
    CSA DIP
    CSA XP
    Marine approval
    EAC

  • SIL

    Not defined

  • Panel mounting

    field

  • Measuring principle

    Display

  • Function

    Display

  • Certification

    UL rec. Comp

    CSA GP

    ATEX Ex d

    ATEX Staub

    ATEX n

    FM USA NI

    FM USA DIP

    FM USA XP

    CSA NI

    CSA DIP

    CSA XP

    Marine approval

  • Input

    1 x analogue 4...20 mA

  • Output

    1 x open collector

  • Auxiliary power supply / Loop power supply

    Loop powered

  • Dimensions (wxhxd)

    Field housing:

    132 x 135 x 106 mm

    (5.2" x 5.31" x 4.17")

  • Operation

    3 keys interface on electronics + PC interface FieldCare

  • Display

    LCD 20 mm (0.79")

    5-digit

    Bargraph

    Plain text display

Documentos / Manuais / Software

Acessórios / peças sobressalentes

Nr
Order code
Specification