O tratamento de água industrial é uma atividade essencial em inúmeros setores. O desafio para os operadores de fábrica é conciliar eficiência e segurança através da otimização dos custos de tratamento da água industrial sem colocar em risco o uso pretendido dentro do processo. Da refrigeração ou vapor na produção até a água de processo especificada, para consumo humano direto, o tratamento precisa variar de acordo com qualidade, composição e pH. Nosso portfólio de tratamento de água industrial permite eficiência em qualquer situação.
Principais fatos
20%
of the global water consumption
can be traced back to industries. In developed countries this number is significantly higher.

Filtragem por membrana
Uma tecnologia exclusiva para tratamento de água, a filtragem por membrana pode ser aplicada para atingir metas diferentes, com diversos tamanhos de poros, permitindo a separação mecânica de bactérias ou vírus até íons simples para dessalinização. A eficiência da filtragem por membrana e a vida útil dependem do monitoramento regular de vários parâmetros de água.
Nosso conhecimento em campo
O portfólio de instrumentação da Endress+Hauser é amplo e extremamente versátil, permitindo o monitoramento preciso e confiável dos parâmetros para a eficiência da membrana e ciclo de vida ideais:

Água para refrigeração e geração de vapor
Corrosão, sujeira e oxidação superficial afetam negativamente a eficiência dos processos de refrigeração e geração de vapor e podem causar problemas de saúde graves. Filtragem da água de refrigeração e dosagem de biocidas para evitar o crescimento de algas, fungos e bactérias são práticas padrões. A eficiência desses processos depende de parâmetros de água confiáveis e constantes como níveis de pH e de oxigênio.
Nosso conhecimento em campo
Nosso portfólio para análise de líquidos inclui sensores digitais e transmissores, bem como painéis analíticos customizáveis para o monitoramento confiável de parâmetros essenciais:
- Análise da qualidade da água com a tecnologia Memosens
- Monitore com precisão todos os pontos de controle críticos usando sistemas do transmissor Liquiline
- Simplifique as tarefas de medição analíticas com painéis de monitoramento analítico customizáveis

Tratamento de água de processo
A água de processo usada diretamente nos produtos finais devem atender consistentemente com as características específicas da qualidade contínua do produto. Parâmetros como níveis de pH, turbidez e oxigênio devem ser garantidos através da filtragem e adição de doses precisas de agentes químicos.
Nosso conhecimento em campo
Nosso portfólio de medidores de vazão, sensores analíticos digitais e transmissores permite a conformidade com as especificações da água de processo:
- Dose os agentes químicos com precisão usando medidores de vazão
- Monitore os resultados do processo com segurança através da tecnologia Memosens
Benefícios
A Endress+Hauser tem mais de 60 anos de experiência no setor de águas. No mundo inteiro, clientes municipais e industriais confiam no conhecimento técnico de nossos funcionários e em nosso portfólio dedicado que foi projetado pensando nos desafios que nossos clientes enfrentam. Podemos ajudá-lo a garantir a disponibilidade da fábrica, a qualidade do produto e economia.
Principais fatos
+60 anos
de experiência na indústria de água e esgoto
Principais fatos
250,000
sensores digitais analíticos instalados ao redor do mundo
Principais fatos
40%
maior vida útil de nossos sensores digitais
Como podemos ajudar
A Endress+Hauser oferece um amplo portfólio customizado especificamente para os desafios únicos e diversos do tratamento de água industrial. Nossas tecnologias de medição permitem que nossos clientes melhores a segurança e a eficiência do processo:
- Filtragem por membrana
- Refrigeração e geração de vapor d´água
- O tratamento de água de processo para necessidades específicas