Title

Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico
Visão geral de uma usina/instalação hidrelétrica ©Endress+Hauser
Visão geral de uma usina/instalação hidrelétrica

Visão geral abrangente do processo da de uma usina/instalação hidrelétrica

Usina/instalação hidrelétrica

Maximize a vida útil das turbinas, a disponibilidade das instalações e otimize o desempenho da energia hidrelétrica

Aumente a disponibilidade das instalações, proteja ativos críticos das turbinas e melhore a eficiência operacional através do monitoramento contínuo de sedimentos e informações digitais de desempenho. Nossas soluções para energia hidrelétrica ajudam os operadores a detectar riscos relacionados a sedimentos com antecedência, reduzir o desgaste das turbinas e otimizar a manutenção usando dados de processo confiáveis e monitoramento em tempo real. Ao transformar os dados operacionais em informações que levam a ações, os operadores podem evitar interrupções não planejadas, prolongar a vida útil dos ativos, maximizar a produção de energia e reduzir os custos de manutenção.

  • Proteja os componentes críticos da turbina e aumente a vida útil dos ativos por meio do monitoramento contínuo dos sedimentos, permitindo a detecção precoce de riscos de erosão e desgaste ao mesmo tempo em que reduz paralisações não planejadas
  • Melhore a eficiência da turbina, a geração de energia e a disponibilidade das instalações com controle de sedimentos otimizado e informações da operação em tempo real
  • Reduza os custos de manutenção e otimize as operações de geração de energia hidrelétrica com estratégias de manutenção preditiva e informações de desempenho transparentes
  • Aumente a eficiência das operações com acesso remoto seguro aos dados de ativos e processos
  • Transforme os dados de medição em vantagens de desempenho, gerando maior confiabilidade, mais tempo em atividade e otimização de longo prazo das instalações

Explore nossas inovações para usinas/instalações hidrelétricas

/
Mapa de processo para usinas/instalações termelétricas de ciclo combinado ©Endress+Hauser
Mapa de processo para usinas/instalações termelétricas de ciclo combinado

Visão geral do processo de uma usina/instalação termelétrica de ciclo combinado

Usina/instalação termelétrica de ciclo combinado (CCPP)

Maximize a eficiência e a confiabilidade em usinas/instalações termelétricas de ciclo combinado (CCPP)

Aumente a disponibilidade, otimize a eficiência operacional e garanta a conformidade contínua das emissões com tecnologias de medição confiáveis e informações do processo em tempo real. Nossa oferta dedicada para usinas/instalações termelétricas de ciclo combinado permite que os operadores detectem desvios no processo logo no início, protejam ativos críticos e otimizem o desempenho do ciclo de vapor-água através do monitoramento preciso e da análise avançada. Ao combinar o monitoramento contínuo das condições, o controle preciso da combustão e a medição confiável das emissões, os operadores podem minimizar paralisações não planejadas, reduzir os custos de manutenção e maximizar a eficiência da geração de energia enquanto atendem a requisitos regulatórios.

  • Garanta a conformidade com os limites de emissões de CO, NOx, NH₃, CO₂, O₂ e H₂O através da análise contínua de gases e monitoramento das emissões
  • Aumente a disponibilidade das instalações e reduza o tempo em inatividade não planejado por meio da detecção antecipada de desvios do processo, problemas nos equipamentos e condições de superaquecimento
  • Aumente a eficiência, a estabilidade do processo e o desempenho das emissões com dados precisos do processo em tempo real, combustão otimizada e consumo reduzido de combustíveis
  • Proteja os equipamentos críticos e maximize a disponibilidade dos ativos com o monitoramento confiável de pressão e nível combinado com monitoramento contínuo das condições e manutenção preditiva
  • Maximize a recuperação de calor e a eficiência geral da usina/instalação através do controle otimizado do ciclo de vapor-água

Explore nossas inovações para usinas/instalações termelétricas de ciclo combinado

/
Mapa do processo de controle da poluição atmosférica e monitoramento de gases de combustão ©Endress+Hauser
Mapa do processo de controle da poluição atmosférica e monitoramento de gases de combustão

Processo de controle da poluição atmosférica com tratamento de gases de combustão e monitoramento de emissões

Controle de poluição atmosférica

Garanta a conformidade e reduza o custo operacional no tratamento de gases de combustão

Aprimore a conformidade regulatória, proteja a disponibilidade das instalações e otimize o desempenho ambiental ao monitorar continuamente as emissões e integrar soluções de medição inteligentes em todos os seus processos de controle de poluição atmosférica. Nossa oferta dedicada permite o controle proativo de sistemas de tratamento de gases de combustão, uma melhor segurança operacional e risco reduzido da não conformidade custosa.
Ao detectar problemas antecipadamente e padronizar os fluxos de trabalho de controle de emissões, as organizações podem agilizar as operações, mitigar potenciais multas e garantir um desempenho confiável a longo prazo.

  • Garanta relatórios ambientais em conformidade e auditáveis através da integração de CEMS certificados, atendendo aos requisitos da EN 14181, EN 15267 e EPA 40 CFR Parte 60 e Parte 75
  • Obtenha informações precisas e em tempo real dos gases de combustão com tecnologias de medição de gás, particulados e vazão/caudal extrativas, certificadas e in-situ para monitoramento e controle de emissões
  • Garanta um controle estável das emissões e a eficiência dos processos em aplicações de SCR, FGD, CCUS e emissões de chaminé
  • Detecte desvios das emissões logo no início para reduzir o tempo em inatividade, mitigar riscos de segurança e evitar penalidades regulatórias

Explore nossas inovações para garantir o controle da poluição atmosférica

/
Visão geral do hidrogênio: da produção ao armazenamento ou uso final ©Endress+Hauser
Visão geral do hidrogênio: da produção ao armazenamento ou uso final

O monitoramento preciso permite alta disponibilidade e eficiência ao longo da cadeia de valor do hidrogênio

Hidrogênio verde

Aumente a segurança e alcance a qualidade ideal do hidrogênio verde

A qualidade ideal da água de alimentação leva ao aumento da disponibilidade e redução do LCOH (custo nivelado de hidrogênio). O monitoramento do teor de H2S no hidrogênio proveniente do armazenamento subterrâneo ajuda a evitar problemas de corrosão a jusante ​.

  • Garanta a mais alta pureza do hidrogênio, bem como maior vida útil do eletrolisador, graças à redução do risco de lixiviação de íons metálicos na água de alimentação
  • Os sensores de temperatura não invasivos permitem a instalação rápida e de fácil manuseio sem interrupção do processo
  • Monitore a qualidade da água de alimentação de forma confiável enquanto coleta dados: aumente a eficiência e a disponibilidade do processo graças às informações aprimoradas do processo via Netilion, um ecossistema de IIoT baseado na nuvem
  • Confie na tecnologia TDLAS para monitorar a qualidade do hidrogênio com precisão: detecte traços de umidade e traços de H2S na faixa de ppm

Explore nossas inovações para o hidrogênio verde

/
Visão geral de uma usina/instalação termelétrica ©Endress+Hauser
Visão geral de uma usina/instalação termelétrica

A medição precisa e estável aumenta a disponibilidade da usina/instalação termelétrica

Usina/instalação termelétrica

Mantenha a conformidade e aumente a disponibilidade e a eficiência em sua usina/instalação termelétrica

Nossos produtos permitem o monitoramento confiável e preciso de emissões, combustível, água, vapor e pasta de cal, aumentando assim a disponibilidade, a eficiência e a segurança da operação enquanto reduz custos.

  • Mantenha a conformidade e aumente a segurança ao monitorar as emissões com um sistema multicomponentes alojado em um único gabinete
  • Aumente a disponibilidade e a eficiência ao evitar a formação de espuma em torres de resfriamento e captura de carbono, e ao evitar a formação de incrustações em caldeiras e turbinas
  • Monitore a concentração de pH e de gesso para reduzir o consumo de pasta de cal e alcançar o ideal de DeSOx, reduzindo assim as emissões de SOx

Explore nossas inovações para usinas/instalações termelétricas

/
Suporte de especialistas em serviço ©Endress+Hauser
Serviços

Suporte inteligente

Acesso direto ao conhecimento especializado da Endress+Hauser através de nossa base de conhecimento online e sessões de suporte remoto com engenheiros técnicos que garantem disponibilidade e rápidos tempos de resposta.

  • Maximize a disponibilidade do processo e atenda a objetivos de produção
  • Aprimore a segurança das instalações e do operador com uma exposição minimizada a condições perigosas
  • Reduza emissões desnecessárias relacionadas a deslocamentos para contribuir para a sua sustentabilidade e metas de zero carbono
Fácil acesso e visualização de dados da instrumentação ©Endress+Hauser
Serviços

Informações mais aprofundadas sobre o desempenho da instrumentação e do processo

Os sensores inteligentes coletam dados em tempo real dos processos e monitoram o equipamento e a saúde, mantendo você informado sobre o desempenho do produto e dos ativos. A digitalização dos processos de produção oferece oportunidades de visualização de dados para a equipe que trabalha com o processo e que normalmente não tem acesso aos dados, criando transparência. O Netilion da Endress+Hauser pode fazer exatamente isso, dando a oportunidade aos usuários finais de tomar as melhores decisões.

Encontre o produto mais adequado à sua aplicação

Está inseguro sobre qual instrumento selecionar para sua aplicação e ponto de medição específicos? Nossa ferramenta Applicator facilita a seleção de produtos para sua indústria. Experimente!

Notas finais

Quer saber mais sobre nossas ofertas para a indústria de energia?