Operações de armazenamento e distribuição na indústria de petróleo e gás natural, como fazê-la de maneira eficiente, otimizada e segura?. A rivalidade intensa do mercado coloca uma ênfase na eficiência da usina como nunca antes. A capacidade do tanque deve ser otimizada, o inventário estritamente controlado e processos otimizados para carga e transferência. Com esses imperativos vêm riscos maiores a operadores e meio-ambiente, portanto assegurar a segurança operacional também é vital. O portfólio da Endress+Hauser possibilita operações simples e seguras com desempenho ideal.
Principais fatos
75%
of the world tanker fleet are being independently owned. In addition, in the natural gas transport and storage network, nearly all is transported through interstate pipelines owned by at least 70 to 80 companies to over several hundred underground storage facilities. As a result, the storage and transportation represent a labyrinth needing rigorous inspections, compliance standards, and regulations.
Aprimore a segurança de suas áreas de armazenamento e distribuição

Medição de combustível de bunker confiável
Cálculos de volume para passa suscetíveis a erros e bolsas de ar no combustível podem tornar a medição do abastecimento de bunkers um processo caro e incerto.
Nosso conhecimento em campo
Substituir práticas de medição de quantidade tradicionais com sistemas de medição do combustível de bunkers como o

Prevenção de transbordamento do tanque de armazenamento otimizada
Ao manusear combustíveis ou produtos petroquímicos, transbordamentos de tanques podem aumentar o risco e o perigo consideravelmente. Sistemas de prevenção de transbordamento tem um papel vital em mitigar esses riscos.
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser se juntou à Rockwell Automation para desenvolver um pacote de soluções pré-configurado com certificação de segurança independente para todo o ciclo de segurança da instrumentação, da medição e controle à correção de elementos. A solução cumpre com as melhores práticas e padrões da indústria API 2350 e IEC 61511.
- Aumente a fiabilidade e reduza riscos operacionais
- Otimize a engenharia e o tempo de comissionamento
- Despesas de manutenção agilizadas usando a verificação Heartbeat e serviços de

Gestão de terminal versátil e eficaz
Evolução do mercado, competição intensa, mudanças regulatórias e social-ambientais, todos contribuem para uma necessidade cada vez maior da automação de terminais.
Nosso conhecimento em campo
Da estrada, trilho e baías de carregamento de balsas e navios a depósitos e terminais, a Endress+Hauser oferece sistemas de automação para locais de qualquer escala e para todas as aplicações, incluindo a gestão de sub-sistemas de processo e conexões a sistemas de negócios.
- Reduza custos de instalação, operação e manutenção
- Tire vantagem de skids de medição de transferência de custódia em conformidade com API e MID
- Aumente a precisão para melhor volume e massa
Benefícios
Nós otimizamos continuamente nossos processos e usamos tecnologias inovadoras que nos permitem estender as fronteiras da medição, controle e engenharia de automação. Clientes encontram soluções seguras e eficientes para benefício de seus processos e credibilidade de seus clientes.
Principais fatos
<5 min
é o tempo necessário para executar um teste em 16 tanques
Principais fatos
17+
seguindo as normas de segurança funcional IEC 61508 (qualidade, segurança e confiabilidade)
Principais fatos
24/7
é a visibilidade que você alcança com nossas soluções de monitoramento de inventário
Como podemos ajudar
Da medição precisa e eficiente de tanques e silos à transferência de custódia altamente precisa e automação de terminais, a Endress+Hauser oferece uma variedade completa de tecnologias e instalações, que combinadas com pacotes de software dimensionáveis oferecem conceitos uniformes de operação e segurança para alta performance ao mesmo tempo que oferece operações simples e seguras.
- Conformidade com normas e recomendações internacionalmente reconhecidas, tais como: API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE
- Linhas de produtos certificados de acordo com normas de áreas classificadas, tais como: ATEX, FM, TIIS Segurança by Design
- Tecnologias de última geração (IEC 61508 SIL 2 e até SIL 3 para aplicações homogêneas redundantes)