Melhorar os processos de separação na mineração aumenta a recuperação mineral
Os processos de separação na mineração, como flotação e espessamento, afetam diretamente a recuperação mineral, a capacidade de processamento e os custos operacionais. As variações no processo, o acesso limitado a dados de qualidade e as intervenções manuais podem reduzir a eficiência e dificultar a otimização. Com tecnologias de medição confiáveis, análises avançadas e ferramentas digitais conectadas, você pode compreender melhor o processo, aumentar a estabilidade operacional e tomar decisões mais bem fundamentadas. Nossas soluções permitem:
- Aumentar a recuperação mineral com um controle mais eficaz dos processos de separação
- Aumentar o rendimento com medições adicionais de parâmetros de processo e de qualidade
- Otimizar a dosagem de reagentes e a eficiência do desaguamento
- Aproveitar melhor a capacidade da planta com instrumentação confiável e adequada às aplicações de mineração
Aumente a eficiência da combustão e reduza as emissões
Sistemas de combustão, como queimadores, fornos e oxidadores térmicos, operam em ambientes abrasivos, onde pequenos desvios podem rapidamente comprometer a segurança ou causar perdas de energia. As variações na composição dos gases de combustão e as verificações manuais muitas vezes dificultam uma resposta rápida. Com tecnologias de medição precisas e certificadas e o acompanhamento contínuo das emissões, você pode tornar os processos mais seguros e estáveis e aprimorar o controle operacional. Nossas soluções permitem:
- Otimizar o controle dos queimadores para manter perfis térmicos uniformes
- Reduzir o consumo de combustível com um controle otimizado
- Reduzir as emissões da instalação com dados confiáveis e certificados
- Assegurar a conformidade com normas internacionais reconhecidas
Garanta a segurança dos processos em fornos industriais, de calcinação e de fusão
As condições severas de operação e a complexidade dos processos em fornos industriais, de calcinação e de fusão podem comprometer a segurança e causar variações na produção. Os métodos tradicionais de monitoramento nem sempre oferecem a precisão e a rapidez necessárias para intervir a tempo. Dados de medição confiáveis são essenciais para a gestão da segurança das instalações e a proteção dos colaboradores e das comunidades. Com informações em tempo real e recursos avançados de controle, nossas soluções tornam as operações mais seguras e eficientes e permitem:
- Aumentar a segurança dos colaboradores e da comunidade local
- Aumentar a eficiência do forno por meio da digitalização
- Evitar o superaquecimento e danos às instalações
Otimize a gestão de água e de rejeitos
As estruturas de disposição de rejeitos e os sistemas de gestão de água apresentam riscos significativos para os colaboradores, as comunidades locais e o meio ambiente. Para evitar falhas catastróficas e manter a estabilidade dessas estruturas a longo prazo, é fundamental contar com um sistema robusto de gestão de segurança, apoiado por medições confiáveis. Com dados em tempo real e recursos avançados de monitoramento, nossas soluções contribuem para uma gestão de rejeitos mais segura e sustentável e permitem:
- Apoiar o cumprimento dos padrões atuais de governança de rejeitos com monitoramento confiável, geração de relatórios e disponibilidade de dados
- Aumentar a transparência com os relatórios digitais do Netilion
Smart Support
Acesso direto ao conhecimento especializado da Endress+Hauser através da nossa base de conhecimento on-line e de sessões de suporte remoto com engenheiros que garantem disponibilidade e rapidez no atendimento.
- Aumente a eficiência da instalação e reduza o tempo gasto com diagnósticos e solução de problemas
- Aumente a segurança da instalação e dos operadores com menor exposição a condições perigosas
- Reduza as visitas a campo para diagnóstico e solução de problemas e, assim, diminua as emissões e contribua para suas metas de sustentabilidade e de emissões líquidas zero
Análise Dinâmica de Base Instalada
Conte com recomendações de especialistas e informações atualizadas regularmente para melhorar a gestão do ciclo de vida dos seus instrumentos de medição e atender aos requisitos de segurança.
- Torne suas operações mais sustentáveis e atenda aos requisitos ambientais com orientação especializada
- Evite falhas com a avaliação contínua da facilidade de manutenção dos equipamentos instalados
- Reduza os riscos com a identificação rápida de ineficiências e uma estratégia de migração adequada
- Tenha uma visão completa da sua base instalada e facilite o acesso às informações
Visibilidade e controle de cada ativo e processo
Use os dados de campo e dos ativos para tomar decisões que melhoram o desempenho. O Netilion ajuda você a comissionar, gerenciar e manter instrumentos inteligentes e a usar essas informações para otimizar processos, prolongar a vida útil dos ativos e proteger o meio ambiente.