Fortalecimento da segurança na indústria de mineração, desempenho sustentado
Tornar a mineração mais segura, garantindo o desempenho e usando instrumentação digital e compatível com SIL
A segurança em operações da indústria de mineração é vital. As consequências da exposição prolongada a certas substâncias, sem contar os incidentes, podem ser sérias tanto em termos de impactos ambientais, sociais e humanos quanto econômicos. Equilibrar os aspectos de segurança essenciais com a pressão da concorrência pode, no entanto, ser um desafio para operadores de minas. Ambientes de trabalho hostis também podem dificultar o monitoramento. O portfólio da Endress+Hauser oferece melhorias na segurança da mineração com eficiência operacional otimizada.
7,751
injuries caused by accidents
were recorded in 2018 by the members of the International Council on Mining & Metals
Como podemos ajudar
A Endress+Hauser oferece um portfólio totalmente em conformidade com a SIL de instrumentação analógica e digital tanto para aprimorar a segurança do manuseio como para otimizar o uso de substâncias perigosas como combustíveis, produtos químicos, ácidos e explosivos que são muitas vezes essenciais às operações de mineração. Todas as tecnologias são robustas para resistir a ambientes rigorosos, permitindo confiança na automação.
Monitoramento de inventário para uso de materiais e custos geridos otimizados
Monitoramento remoto para exposição reduzida a riscos
Instrumentação robusta para segurança funcional em qualquer ambiente
Applications
Monitoramento de inventário aprimorado
A gestão de inventário de alta performance é tão relevante na indústria de mineração quanto em qualquer outra. Entretanto, monitorar substâncias perigosas como produtos químicos, explosivos ou ácidos desde o armazenamento até a transferência e produção é uma tarefa exigente. Quando o foco está na detecção de possíveis perdas, a medição de múltiplos parâmetros como nível, vazão, pressão e temperatura é vital.
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser oferece um portfólio completo para cobrir múltiplos parâmetros.
Monitore todos os parâmetros essenciais para evitar perdas
Reduza o risco de inconsistências causadas por diferentes interfaces
Simplifique as tecnologias de medição para eficiência nos custos
Monitorar de perto processos perigosos enquanto se evita a exposição de trabalhadores aos riscos é um dilema complexo.
Nosso conhecimento em campo
A Endress+Hauser oferece uma ampla variedade de sensores e comunicações digitais para permitir o controle remoto e confiável de parâmetros vitais, reduzindo o risco aos trabalhadores enquanto mantém o desempenho da produção.
Confie nos protocolos de comunicação como o WirelessHart
Tire vantagem do potencial da solução de IIoT Netilion
A automação pode ser vantajosa e altamente competitiva na indústria global de mineração. No entanto, para que processos automatizados funcionem de forma confiável, uma instrumentação altamente confiável e precisa é necessária.
Quando se trata da segurança, você precisa ter confiança - confiança em seus equipamentos, confiança em seus processos e confiança nos parceiros com quem você trabalha. A Endress+Hauser atua na indústria de mineração há mais de 60 anos. Graças à experiência que construímos junto a nossos clientes, desenvolvemos um portfólio de instrumentos, produtos e serviços que foram projetados com as condições típicas da indústria de mineração.
90%
do nosso portfólio de instrumentação é digital ou possui recursos digitais
SIL 3
é o nível mais alto que nossos instrumentos podem alcançar
~ 1.600
dados de ativos, processos e diagnósticos disponíveis
Navegue pelo nosso portfólio!
Analysis
Analysis
Water, beverages, dairy products, chemicals or pharmaceuticals have to be analyzed every day. Choose the device best suited to your process needs from our comprehensive product portfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, natural gas, steam, mineral oil, chemicals are some of the fluids that have to be measured day in, day out. Select the flowmeter best suited to your process needs.
Level
Level
Continuous level measurement and point level detection in liquids and bulk solids
Pressure
Pressure
Powerful instruments for process pressure, differential pressure, level and flow.
Software
Software
Apart from all relevant measuring and system technologies, we also offer appropriate software for all branches of industry that provide to run your operating processes at its full potential.
System products
System products
Applicator
Temperature measurement
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Histórias relacionadas
Segurança
Produção de aço segura e confiável
Medição precisa e soluções inteligentes podem ajudar você a aumentar a segurança e a disponibilidade na produção de aço.
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Utilidades: Gestão de vapor industrial e água industrial
Torne a gestão de utilidades mais eficiente, segura e confiável. Conte com a Endress+Hauser para melhorar seus sistemas em gestão de vapor e tratamento de água industrial. Saiba mais aqui.
Alimentos e Bebidas: Equipamentos para a indústria alimentícia
Alimentos e Bebidas: Equipamentos para a indústria alimentícia
Seu parceiro para atender às regulamentações globais de higiene, garantir a qualidade consistente do produto e a disponibilidade da fábrica, ao mesmo tempo em que economiza recursos e reduz custos.
Óleo e Gás: Alimentando a transição energética para emissões líquidas zero
Óleo e Gás: Alimentando a transição energética para emissões líquidas zero
Com nosso amplo portfólio de instrumentação, soluções e serviços, capacitamos os clientes no caminho para a rede zero: da eficiência e segurança dos processos à sustentabilidade e conformidade regulatória.
Sua privacidade é muito importante
Usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, coletamos estatísticas para otimizar a funcionalidade do site e entregar anúncios e conteúdo personalizados.
Ao selecionar "Aceitar todos", você consente nosso uso de cookies.
Para mais detalhes, revise nossa Política de cookies .