Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Produção de aço segura e confiável

Melhore a segurança de sua produção de aço com nossa oferta especial de software e medição

Siderúrgica durante a noite

Altas temperaturas, metal derretido e cargas pesadas - a produção de aço exige muito do homem e da máquina. Por isso, é natural que a segurança e a disponibilidade sejam as principais prioridades para gerentes de siderúrgicas. Não basta prevenir acidentes potencialmente fatais, também é necessário certificar-se de que a produção extremamente competitiva nunca pare. Para isso, você precisa de equipamentos de medição robustos que fornecem dados confiáveis e soluções de controle inteligentes.

Principais fatos

1.63 mil.

tonnes of crude steel

were produced worldwide in 2016. This is an increase by 0,8% compared to 2015 according to the World Steel Association.