O gerenciamento de projetos na indústria farmacêutica apresenta diversos desafios, poucos tão complexos quanto a transferência de inovações clínicas à escala de produção. Múltiplos instrumentos de medição industrial são instalados e qualificados durante a construção da fábrica. Uma vez operacionais, os instrumentos devem ser mantidos, verificados e calibrados regularmente. Nossa experiência e expertise em planejamento e engenharia de projetos facilitam a preparação da fábrica com padronização antecipada, acelerando o time to market e otimizando custos contínuos.
Principais fatos
3 weeks
faster time-to-market
thanks to perfectly engineered instrumentation packages

Parceria especializada
Em qualquer projeto farmacêutico, a criticidade e a complexidade crescem com a escala e o grau de integração do processo. Selecionar e calibrar o instrumento correto para cada aplicação pode ser desafiador, mas ainda assim é vital para assegurar que cada tarefa de medição reja realizada de maneira ideal.
Nosso conhecimento em campo
O engajamento com nossos engenheiros experientes e altamente qualificados precocemente no projeto pode reduzir a complexidade e criticidade na construção, assim como aumentar o desempenho contínuo da fábrica.
- Selecione o instrumento correto para cada aplicação
- Reduza o tempo de inatividade de calibração e garanta a conformidade permanente com a engenharia de calibração
- Impulsione o desempenho geral com a engenharia fieldbus

Planejamento otimizado
A padronização de instrumentos é chave para reduzir a complexidade de projetos farmacêuticos de grande escala.
Nosso conhecimento em campo
Um gerente de projetos embarcado da Endress+Hauser pode ajudá-lo a harmonizar a base instalada, garantindo que todos os fornecedores sigam um catálogo padrão de instrumento não importa onde estejam localizados.
- Colabore de perto desde o início do projeto para integrar a padronização completamente
- Obtenha instrumentos padrão de qualidade global Endress+Hauser em todo o mundo

Implementação perfeita
Uma vez completa a fase de planejamento, os planos devem ser validados e implementados para uma execução econômica e no tempo certo.
Nosso conhecimento em campo
Nossos gerentes de projeto podem acelerar a inicialização e assegurar que operações contínuas sejam eficientes e eficazes.
- Suporte teste de aceitação em fábrica (TAF), validação final e comissionamento
- Implementar conceitos de calibração, manutenção e conformidade claramente definidos e documentados
Benefícios
Planeje, gerencie e otimize seus processos junto a nossos especialistas. Eles não só são capazes de lhe oferecer a gama completa de instrumentação, mas também possuem profundo know-how da indústria para ajudá-lo a diminuir a complexidade de seus projetos farmacêuticos. Nossos engenheiros sempre buscam encontrar a melhor solução para as necessidades do seu negócio.
Principais fatos
80%
menos tipos de medição de temperatura através da padronização
Principais fatos
3%
do investimento inicial economizado em custos anuais de operação através da padronização
Principais fatos
100%
de compatibilidade de instrumentos às necessidades do usuário - perfeitamente projetado, correto de primeira
Como podemos ajudar
A Endress+Hauser se associa a seus clientes da engenharia ao comissionamento até a otimização operacional, não apenas permitindo que projetos de planejamento e desenvolvimento da fábrica alcancem metas de tempo e orçamento, mas também minimizando custos de operação contínuos e inatividade da fábrica.
- Engenheiros embarcados Endress+Hauser para padronização dos instrumentos mais adequados
- Fieldbus integrado e engenharia de calibração para disponibilidade maximizada da fábrica
- Gerenciamento da cadeia de suprimentos otimizado, processos de certificação e documentação harmonizados para custos operacionais minimizados