Nos últimos anos, a indústria da cannabis evoluiu para um negócio multibilionário. A variedade de produtos com infusão de cannabis, incluindo bebidas, alimentos e medicamentos, está em constante expansão. Como resultado, a demanda por equipamentos de extração de cannabis também aumentou. A extração do óleo essencial da planta Cannabis é uma etapa fundamental do processo de produção. O óleo é então processado e incorporado em diferentes produtos. A instrumentação desempenha um papel fundamental em todas as etapas do processo.
Principais fatos
82.3 billion $
is the expected market value of the industrial cannabis market by end of 2027 https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/cannabis-market-201768301.html
Processamento de cannabis
Um sistema de extração DEVEX para a recuperação de óleo bruto. Esse sistema extrai os ingredientes ativos da cannabis de acordo com as diretrizes de BPF da UE, possibilitadas pela instrumentação da Endress+Hauser.
As condições de processo para cada método de extração de cannabis.
Pacotes de instrumentação da Endress+Hauser para extração de cannabis.

Um sistema de extração DEVEX para a recuperação de óleo bruto. Esse sistema extrai os ingredientes ativos da cannabis de acordo com as diretrizes de BPF da UE, possibilitadas pela instrumentação da Endress+Hauser.

As condições de processo para cada método de extração de cannabis.

Pacotes de instrumentação da Endress+Hauser para extração de cannabis.

Extração de cannabis de acordo com as diretrizes de BPF
Há três solventes diferentes que podem ser usados para extrair os compostos desejados da planta Cannabis: etanol, hidrocarbonetos e CO2 supercrítico. Com diferentes solventes surgem condições de processo muito diferentes que afetam o óleo de canabidiol ou óleo bruto extraído no final do processo de extração. Por exemplo, de -40 °C com etanol a +55 °C com hidrocarboneto. A Endress+Hauser tem a instrumentação certa para aprimorar seu processo de extração com todos os três métodos.
Nosso conhecimento em campo
Devido ao impacto significativo na qualidade do produto, o processo de extração deve ser bem controlado. Nosso portfólio completo de instrumentação oferece uma ampla variedade de tecnologias para cobrir todo o processo de extração, independentemente do método específico aplicado. Nosso portfólio inclui conexões de processo sanitárias e certificação Ex, além de células de medição de cerâmica.
- A pressão em tubos e recipientes é monitorada por sensores de pressão

Processo de winterização e filtração
O óleo de cannabis winterizado passa então por um processo de filtração a vácuo. Essa etapa crucial separa a maior parte do etanol do óleo, permitindo sua reutilização em um sistema de ciclo fechado. O processo de winterização elimina gorduras, lipídios e outras substâncias indesejáveis do extrato de óleo bruto. Essa etapa é essencial para aumentar a pureza dos canabinoides.
Nosso conhecimento em campo
As condições do processo nessa etapa podem variar entre -20°C e - 80°C para a temperatura e aproximadamente 6 bar de pressão.
- Nosso

Destilação com equipamento de extração de cannabis
O estágio final envolve o processo de destilação, utilizando um evaporador de película fina para refinar e purificar ainda mais o óleo de cannabis. Essa etapa permite um controle preciso sobre o perfil canabinoide do produto final.
Nosso conhecimento em campo
Medições precisas de pressão, nível e vazão nessa etapa do processo ajudam a controlar os principais parâmetros que influenciam a separação e a coleta dos compostos desejados.
- A pressão em tubos e recipientes é monitorada pelo

ATEX, FM/UL, FDA, requisitos de higiene
ATEX, FM/UL, FDA, requisitos de higiene e requisitos relacionados à segurança são totalmente implementados em todo o nosso portfólio. Devido ao uso de etanol como solvente, o equipamento de extração de cannabis está sujeito à proteção contra explosão. Dependendo do país de destino, o equipamento é certificado de acordo com a ATEX ou, para o mercado norte-americano, de acordo com a norma FM/UL.
Nosso conhecimento em campo
Embora a BPF ainda não seja obrigatória nessas aplicações, todos os equipamentos da Endress+Hauser usados possuem as aprovações necessárias. Para responder às preocupações de nossos clientes, nossos equipamentos de medição têm um design higiênico com conformidade com a FDA para as partes molhadas. A calibração de fábrica com certificados é padrão.
Como podemos ajudar
A Endress+Hauser oferece um amplo portfólio de tecnologia e certificações que atende aos requisitos da indústria da cannabis. Abrangendo desde aplicações simples até cenários de alta temperatura, de sensores de pressão a medições de condutividade, como um único fornecedor podemos oferecer uma variedade completa de instrumentação. Diversos instrumentos possuem certificação ATEX e UL, juntamente com conexões de processo sanitárias. Além disso, a Endress+Hauser é uma marca reconhecida na indústria de life sciences.
- Medição precisa e confiável das condições do processo para extração precisa
- Equipamentos de extração bem controlados para garantir a qualidade do produto
- Medição precisa da temperatura para evitar a co-extração de subprodutos indesejados
- A medição precisa da vazão permite o controle da receita com base na quantidade para garantir uma qualidade consistente