Sistema de ar comprimido industrial
Identifique a economia no sistema de ar comprimido
Até 10% do consumo de eletricidade nas indústrias é usado para produzir ar comprimido e 95% dessa energia é perdida como calor residual no processo. Além disso, parte do ar comprimido gerado "desaparece" devido a vazamentos na rede de abastecimento. No entanto, as perdas financeiras decorrentes de sistemas de ar comprimido ineficientes continuam a ser subestimadas, ignoradas ou aceites como um dado adquirido.
Isso pode ser atenuado com soluções de gerenciamento/gestão de energia, que permitem identificar de forma confiável os pontos fracos e o potencial de economia nos sistemas de ar comprimido e monitorar permanentemente o consumo específico de energia dos compressores.
Eficiência em sistemas de ar comprimido
Oportunidades de economia de energia, como a minimização de vazamentos e o monitoramento de filtros para reduzir a pressão, podem ser implementadas para garantir a máxima eficiência nos sistemas de ar comprimido. O ideal é que o ar comprimido esteja seco, pois a umidade pode levar à falha do sistema de ar comprimido. A utilização de instrumentos como o t-mass I 500 da Endress+Hauser para medir o fluxo pode garantir a segurança de seus compressores de ar, enquanto o monitoramento da pressão manterá sua perda de energia baixa.
A eficiência do sistema do compressor de ar pode ser melhorada por:
- Minimizar vazamentos e monitorar filtros
- Captar ar para compressores no ponto mais frio
- Utilizar o calor residual do compressor
- Reduzir a pressão operacional do sistema
- Compressores inativos durante paradas
- Monitorar continuamente a eficiência do compressor, informando os intervalos de manutenção

Mapa de processos
Acompanhe os sistemas de ar comprimido com instrumentos inteligentes
Além das perdas de energia elétrica, até 30% do ar comprimido produzido "desaparece" devido a vazamentos na rede de fornecimento. No entanto, a incorporação de medidas de manutenção adequadas pode reduzir esse último valor para cerca de 10 a 20%, diminuindo o consumo de energia. Em sistemas de grande escala, isso pode equivaler a uma economia de centenas de milhares de dólares por ano.
Usando as soluções de gerenciamento/gestão de energia da Endress+Hauser, pode identificar com segurança os pontos fracos e o potencial de economia nos sistemas de ar comprimido, enquanto monitora o consumo de energia em relação às taxas de produção de ar comprimido específicas de cada compressor.