Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Sensores de temperatura industriais

Termômetros industriais compactos e modulares para diferentes aplicações

Sensores de temperatura industriais para diferentes aplicações
31 Produtos
Ordenar por:
Filtrar

Sensores de temperatura industriais

Usar o filtro para encontrar rapidamente um produto, acessar informações detalhadas e baixar documentos técnicos

Sobre sensores de temperatura industriais

A Endress+Hauser oferece amplo portfólio de tecnologia de medição da temperatura para diferentes necessidades em quase todas as indústrias. Os princípios de medição utilizados são sensores RTD e termopares. Questão importante para a inclusão do ponto de medição no processo é a proteção dos sensores de temperatura através de poços para termoelementos de diferentes conexões ao processo.

Nosso enorme portfólio de sensores de temperatura industriais modulares:

  • Sensores de temperatura com ou sem transmissor
  • Sensores de temperatura com ou sem displays
  • Conexões ao processo roscadas, flangeadas ou com conexões ajustáveis
  • Poços para termoelemento fabricados com ou sem flange
  • Sensores de temperatura para conexão em poços de proteção já existentes
  • Poços de proteção usinados de barra
  • Sensor de temperatura sem poço de proteção - para imersão direta no processo

Estes sensores de temperatura são utilizados principalmente na indústria química, mas também em outras áreas da indústria de processo, tanto em processos centrais como periféricos.

Termômetros industriais modulares

Nossa família iTHERM ModuLine representa a mais recente geração de termômetros modulares para aplicações industriais. Com um número gerenciável de produtos, podemos atender a praticamente qualquer processo e requisito do cliente. Tecnologias inovadoras proporcionam valor agregado, como maior eficiência do processo ou segurança da planta e do produto. Exemplos incluem a função Dual Seal e o iTHERM QuickNeck. Certificações de acordo com normas internacionais complementam nossa oferta.

Descrição do portfólio

  • Variedade de designs de sensores - o melhor desempenho de medição possível para qualquer aplicação
  • Termômetros com poço termométrico - substituição/recalibração fácil e segura
  • Termômetros sem poço termométrico
  • Contato direto com o meio: tempos de resposta mais rápidos e maior precisão
  • Termômetros com ou sem transmissor Termômetros com ou sem display
  • Conexões de processo roscadas, de compressão e flangeadas
  • Poços termométricos soldados ou em barra

RTD - Detectores de temperatura de resistência: princípio de medição

O sensor de RTD muda a resistência elétrica com uma mudança de temperatura. Eles são adequados para a medição de temperaturas entre -200 °C e aprox. 600 °C e destacam-se devido à alta precisão de medição e estabilidade em longo prazo. O elemento sensor mais frequentemente utilizado é um Pt100. Como padrão, os sensores RTD Endress+Hauser cumprem a classe A de precisão IEC 60751.

Na automação do processo, dois princípios de medição de temperatura têm-se afirmado como um padrão:

TC - Termopares: Princípio de medição

Um termopar é um componente feito de dois metais diferentes conectados um ao outro em uma extremidade. Um potencial elétrico (força termoelétrica) é causado devido ao efeito Seebeck na extremidade aberta se a conexão e as extremidades livres forem expostas a temperaturas diferentes. Com a ajuda das chamadas tabelas de referência de termopares (ver IEC 60584), pode-se concluir a temperatura na conexão (junção de medição).

Termopares

Os termopares são adequados para medição da temperatura na faixa de 0 °C a +1800 °C. Eles se destacam devido ao rápido tempo de resposta e alta resistência à vibração.

Benefícios

  • Altamente preciso em toda a faixa de temperatura de operação
  • Certificações Ex.: ATEX , IECEx, NEPSI, CSA (IS, NI)
  • iTHERM QuickSens: tempo de resposta mais rápido do mercado para melhor controle do processo
  • iTHERM StrongSens: resistência insuperável à vibração (> 60 g) para garantir a segurança do processo
  • Especificação flexível dos produtos pelo seu design modular

Design modular. Feito sob medida para as suas necessidades.

O iTHERM ModuLine oferece total flexibilidade para medição de temperatura industrial.

Os sete produtos podem ser configurados individualmente, desde o sensor e o poço termométrico até o transmissor, para se adaptarem às necessidades do seu ponto de medição de temperatura industrial.

Downloads

Explore recursos adicionais

document icon
eBrochure iTHERM ModuLine
Explore iTHERM ModuLine industrial thermometers and thermowells. Learn more about the technical differences between the different models and discover included Endress+Hauser innovations.
download icon Download