Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Medição de cloro livre para monitoramento de desinfecção de água

Painéis de análise confiáveis para água potável

Todo ano, a fábrica Basse-Vigneulles produz mais de 2,3 milhões de m3 de água potável. A água é obtida de uma fonte subterrânea e passa pelos estágios de tratamento convencionais: remoção de carbono e de ferro, filtragem e desinfecção. Ao fim do processo, a água é desinfectada pela injeção de cloro gasoso. Para otimizar a dosagem de cloro, a fábrica é equipada com um painel de desinfecção Endress+Hauser.

Estação de tratamento de água potável para fornecer água segura

O Syndicat des Eaux de Basse-Vigneulles et Faulquemont em Moselle, França

Painéis de análise para monitoramento de desinfecção de água potável

Resultados

  • Configuração que economiza tempo

  • Solução de painel pré-instalado pronta para uso

  • Valores medidos confiáveis permitem a dosagem precisa de cloro

Thierry Illy - Gerente de Unidades de Tratamento de Água em SEBVF em Moselle, França

Depois de vários anos de operação, estamos satisfeitos com os painéis de análise Endress+Hauser que medem o cloro livre e nos permitem monitorar a desinfecção da água potável em tempo real.

Thierry Illy, Gerente de Unidades de Tratamento de Água
O Syndicat des Eaux de Basse-Vigneulles et Faulquemont

Segundo plano

Torre de água na França

Reservatório de água potável em Redlach

A produção de água potável envolve diversas etapas de tratamento e é importante para a proteger a saúde dos consumidores. A cada ano, a fábrica Basse-Vigneulles garante um fluxo contínuo de água potável para consumidores em 70 municípios. Dentre as etapas de tratamento, a desinfecção é uma parte essencial para a distribuição segura de água potável. A dosagem correta de cloro é um parâmetro vital no fornecimento de água de alta qualidade.

Nossa solução

Painel de desinfecção da Endress+Hauser com Memosens CCS51D e CPS31D para medição de cloro livre

O painel de desinfecção na Syndicat des Eaux de Basse-Vigneulles et Faulquemont

Para monitorar a dosagem de cloro com precisão, o órgão de controle da água instalou vários painéis de análise de água potável equipados com sensores Memosens CCS51D para medição de cloro livre. Esses sensores monitoram continuamente a proporção de cloro presente na água. As medições são feitas quando a água deixa a estação de tratamento, no reservatório de água potável de Redlach e na rede de distribuição, garantindo assim a continuidade do efeito residual da desinfecção.