Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Descarga de banheiro com uma brisa fresca do mar

Monitoramento da qualidade da água do mar com Turbimax CUS52D

O consumo de água potável em Hong Kong pode ser reduzido em 20% com o uso da água do mar para descarga de banheiros. O fornecimento constante de água para a população pode ser garantido com o bombeamento de estações na costa, independente de mudanças climáticas e da condição do mar.

Quebra de ondas na praia ©Adobe

Resultados

  • Valores medidos precisos, estáveis e reprodutíveis na faixa de medição necessária

  • Sem a necessidade de medições em laboratório demoradas e sujeitas a erro

  • Pontos de medição compactos, layout do painel claro e um transmissor para todos os parâmetros

Desafio

Antes que a água esteja disponível para os consumidores, deve-se garantir que a qualidade da água atenda as orientações dos objetivos de qualidade da água apesar de mudanças constantes nas condições do mar. Por esse motivo, foi decidido substituir as antigas medições em laboratório demoradas e sujeitas a erro por um sistema de monitoramento online confiável.

Nossa solução

Para atender aos objetivos de qualidade da água, cloro livre, oxigênio dissolvido e pH precisam ser medidos, bem como a turbidez. O cliente optou por um painel de análise de água onde os sensores são instalados. Para garantir medições confiáveis na água do mar, o CUS52D é equipado com uma limpeza ultrassônica e um purgador de bolha de ar para autolimpeza. A aplicação está em operação por mais de dois anos, 16 pontos de medição foram equipados com um painel de análise.