Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

A calibração de pH baseada em laboratório apresenta novas possibilidades

A Beiersdorf usa a tecnologia digital Memosens para disponibilidade máxima dos medidores

Na planta de Billbrook, a Beiersdorf Manufacturing Hamburg GmbH (BMH) opera em três turnos sem pausas, cinco dias por semana. A variedade de produtos possibilita a produção contínua. Portanto, a alta disponibilidade de sistemas e equipamentos é extremamente importante. A planta fecha apenas uma vez por ano, por algumas semanas, para manutenção e calibração. Os medidores, que estão permanentemente instalados no sistema, são então removidos, testados e calibrados.

tecnologia digital memosens para máxima disponibilidade ©Endress+Hauser

Sven Ritz, da BMH Process Engineering, fazendo a calibração no laboratório usando o Memobase Plus.

Resumo dos benefícios

  • nenhuma diferença qualitativa entre a calibração no laboratório e em campo

  • produção contínua graças aos sensores de pH pré-calibrados

  • vida útil mais longa dos sensores - os sensores são descartados com base em evidências, não no tempo de uso

tecnologia digital memosens para máxima disponibilidade

"Nossa principal prioridade é garantir a produção contínua. Agora podemos manter um suprimento de sensores de pH pré-calibrados. Isso reduz a carga de trabalho de calibração."

Sr. Sven Ritz, Engenheiro de produção
BMH Billbrook

O desafio

Um procedimento especial é usado no local para lidar com os pontos de medição do pH usados na produção e tratamento do efluentes. As interações com os meios do processo levam à contaminação geral dos sensores de pH. Como resultado, o instrumento de medição deve ser inspecionado e substituído regularmente, gerando custos. No passado, os sensores de pH eram substituídos após um tempo. A tecnologia analógica significava que era impossível manter um suprimento de sensores pré-calibrados para troca rápida.

Nossa solução

Isso explica por que a planta vem usando a tecnologia Memosens há algum tempo. Como resultado, várias melhorias foram implementadas na fábrica. Os sensores digitais de pH, neste caso oOrbisint CPS11D, agora podem ser calibrados em laboratório; os dados de calibração são armazenados no cabeçote do sensor. O sensor pode ser usado com qualquer cabo digital Memosens e transmissor Memosens em campo.