Instalação agrícola vertical inteligente em grandes cidades
Monitoramento de custo reduzido e intuitivo do fornecimento de nutrientes
As grandes cidades do mundo todo estão ficando superlotadas, o que coloca pressão não apenas em relação ao espaço habitacional, mas também na agricultura. Graças a culturas agrícolas verticais, é possível cultivar vegetais frescos como repolho e alface mesmo em espaços pequenos em grandes cidades do mundo todo.
A dosagem ideal de nutrientes permite que os operadores economizem dinheiro e gerem o máximo rendimento de produto possível na agricultura vertical. O monitoramento dos valores de pH e de condutividade é crucial.

Benefícios
Instalação compacta e fácil para ocupar o mínimo de espaço possível
A Tecnologia Memosens garante a transmissão de dados segura e alta disponibilidade do ponto de medição
Monitoramento simples dos valores medidos com um smartphone
Análise de líquidos em prateleiras agrícolas verticais inteligentes

As prateleiras são abastecidas com soluções de nutrientes para garantir o crescimento ideal
Em muitas cidades, o espaço é limitado e os vegetais frescos precisam ser cultivados em espaços confinados. O maior desafio é fornecer às plantas a quantidade ideal de nutrientes para manter os cursos baixos sem reduzir o rendimento do produto. O excesso de solução de nutrientes da fábrica é coletado e processado para reutilização. Nessa etapa, tanto o valor de pH quanto a condutividade do meio devem ser analisados a fim de atender os requisitos de qualidade.
Como a Endress+Hauser ajuda a impulsionar a sua agricultura vertical
Para garantir um monitoramento de processos abrangente, os sistemas de medição são equipados com sensores de análise de líquidos para pH e condutividade e transmissores Liquiline Compact. Liquiline Compact CM82 transfere os valores medidos para o aplicativo SmartBlue, permitindo o fácil monitoramento dos processos e calibração intuitiva do sensor através de um smartphone ou tablet comum. Graças à função Plug and Play e à Tecnologia Memosens, os sensores podem ser conectados e trocados com facilidade através da conexão do conector.