Tente buscar por palavras-chaves, código de pedido ou produto ou número de série, por exemplo, "CM442" ou "informações técnicas"
Insira pelo menos 2 caracteres para iniciar a busca.
  • Histórico

Monitoramento de parâmetros biológicos em efluentes

Amostradores em destaque para monitoramento do SARS-CoV-2

A análise de efluentes quanto ao SARSCoV-2 pode oferecer informações valiosas sobre a ocorrência de infecções de Covid 19 na área de captação de uma estação de tratamento de efluentes. Os primeiros projetos piloto já foram lançados nos EUA e na Austrália, por exemplo. Um sistema de monitoramento completo foi instalado na Holanda.

Vírus SARSCoV-2 ©Adobe

Objetivo

  • Monitoramento em tempo real de predominâncias regionais em grandes populações

  • Detecção precoce de locais de interesse

  • Análise econômica de grandes populações adicionalmente à testagem individual

Desafio

O objetivo do monitoramento completo e oferecer uma amostragem representativa com um número maior de amostras, obter novas informações sobre a disseminação do vírus, detectar variações rapidamente e prever o desenvolvimento da situação.

Solução

O amostrador estacionário Liquistation CSF48 é otimizado para controle de temperatura e para garantir uma cadeia de resfriamento sem interrupções. O isolamento de alta qualidade da sala de amostragem, registro integrado de temperatura e sistemas de refrigeração duradouros garantem um alto nível de segurança e baixos requisitos de manutenção. Graças ao revestimento comprovado dos sistemas de refrigeração, o Liquistation CSF48 oferece uma resistência à corrosão ideal.